Page top

2012/03 受注終了

E3Z(イージーオーダータイプ)

アンプ内蔵形光電センサ(小型)

E3Z(イージーオーダータイプ)

E3Zファミリーの多彩なバリエーションがますます拡大中

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3Z-T61 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離15m NPN出力 2D / 3D
E3Z-T61-D(RECEIVER) 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離15m NPN出力 受光器 2D
E3Z-T61-L(EMITTER) 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離15m 投光器 2D
E3Z-T61A 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離10m NPN出力 2D / 3D
E3Z-T61A-D(RECEIVER) 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離10m NPN出力 受光器 2D
E3Z-T61A-L(EMITTER) 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離10m 投光器 2D
E3Z-T81 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離15m PNP出力 2D / 3D
E3Z-T81-D(RECEIVER) 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離15m PNP出力 受光器 2D
E3Z-T81-L(EMITTER) 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離15m 投光器 2D
E3Z-T81A 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離10m PNP出力 2D / 3D
E3Z-T81A-D(RECEIVER) 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離10m PNP出力 受光器 2D
E3Z-T81A-L(EMITTER) 透過形 コード引き出しタイプ 検出距離10m 投光器 2D
E3Z-R61 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離4m NPN出力 2D / 3D
E3Z-R81 回帰反射形 コード引き出しタイプ 検出距離4m PNP出力 2D / 3D
E3Z-D61 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離5-100mm NPN出力 2D / 3D
E3Z-D62 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離1m NPN出力 2D / 3D
E3Z-D81 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離5-100mm PNP出力 2D / 3D
E3Z-D82 拡散反射形 コード引き出しタイプ 検出距離1m PNP出力 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら