形式基準(イージーオーダー形式)

注1. (4)付加機能と(5)タイマ機能の組合せのうち、自己診断出力とOFFディレイタイマの両方の機能を持つ機種(形E3Z-□□□-J0T□□-□□)はご用意しておりません。
  2. (4)付加機能も(5)タイマ機能もない組合せについては、標準形式(E3Z参照)にてご指定ください。
   例:形E3Z-T61-S0SRW-05 → 形E3Z-T61A 0.5M
*1. 受光量の安定度を診断する機能です。受光量が不安定であれば、自己診断出力がON します。センサが汚れている可能性があり、メンテナンス時期を早めに知ることができます。
*2. 外部入力で投光を停止する機能です。投光部の故障がわかります。また、センサ群が隣接しても投光を順次行えば、相互干渉の防止ができます。
*3. 外部入力で投光光量を1/2に切り替える機能です。光量1/2でしゃ光になれば汚れがひどくなったことがわかり、メンテナンス時期を早めに知ることができます。

透過形(投光器+受光器セット)

形式表1

出力形式 検出距離 付加機能 タイマ機能 光源 形式前半
(形式基準①~⑦)
M5対応機種
*1
NPN出力 10m
(赤色光)
- - 赤色光 形E3Z-T61A ○
自己診断 形E3Z-T61-J0SRW
投光停止 形E3Z-T61-G0SRW
光量切替 形E3Z-T61-G2SRW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T61-S0TRW ○
投光停止 形E3Z-T61-G0TRW
光量切替 形E3Z-T61-G2TRW
15m
(赤外光)
- - 赤外光 形E3Z-T61 ○
自己診断 形E3Z-T61-J0SHW
投光停止 形E3Z-T61-G0SHW
光量切替 形E3Z-T61-G2SHW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T61-S0THW ○
投光停止 形E3Z-T61-G0THW
光量切替 形E3Z-T61-G2THW
PNP出力 10m
(赤色光)
- - 赤色光 形E3Z-T81A ○
自己診断 形E3Z-T81-J0SRW
投光停止 形E3Z-T81-G0SRW
光量切替 形E3Z-T81-G2SRW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T81-S0TRW ○
投光停止 形E3Z-T81-G0TRW
光量切替 形E3Z-T81-G2TRW
15m
(赤外光)
- - 赤外光 形E3Z-T81 ○
自己診断 形E3Z-T81-J0SHW
投光停止 形E3Z-T81-G0SHW
光量切替 形E3Z-T81-G2SHW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T81-S0THW ○
投光停止 形E3Z-T81-G0THW
光量切替 形E3Z-T81-G2THW

注. 発注時には必ず形式表1の形式前半と形式表2の形式後半を組み合わせた形式にてご指定ください。
  (例:形E3Z-T61-S0SRW-05)
*1. M5:M8 3pinコネクタ中継タイプ 0.3m

形式表2

接続方式 形式後半
(形式基準⑧)
コード引き出しタイプ 0.5m -05
コード引き出しタイプ 1m -P1
コード引き出しタイプ 2m -P2
コード引き出しタイプ 5m -P5
M8コネクタタイプ -CN
M12コネクタ中継タイプ 0.3m -M1
M8コネクタ中継タイプ 0.3m -M3
M8 3pinコネクタ中継タイプ0.3m *1 -M5
e-CONコネクタ中継タイプ 0.3m -E3
e-CONコネクタ中継タイプ 0.5m -E5
e-CONコネクタ中継タイプ 2m -E2

*1. M8 3Pinコネクタ中継タイプは形式表1のM5対応機種のみとなります。

投光器単体(透過形)

形式表1

出力形式 検出距離 付加機能 タイマ機能 光源 形式前半
(形式基準①~⑦)
M5対応機種
*1
NPN出力 10m
(赤色光)
- - 赤色光 形E3Z-T61A-L ○
自己診断 形E3Z-T61-J0SRL
投光停止 形E3Z-T61-G0SRL
光量切替 形E3Z-T61-G2SRL
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T61-S0TRL ○
投光停止 形E3Z-T61-G0TRL
光量切替 形E3Z-T61-G2TRL
15m
(赤外光)
- - 赤外光 形E3Z-T61-L ○
自己診断 形E3Z-T61-J0SHL
投光停止 形E3Z-T61-G0SHL
光量切替 形E3Z-T61-G2SHL
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T61-S0THL ○
投光停止 形E3Z-T61-G0THL
光量切替 形E3Z-T61-G2THL
PNP出力 10m
(赤色光)
- - 赤色光 形E3Z-T81A-L ○
自己診断 形E3Z-T81-J0SRL
投光停止 形E3Z-T81-G0SRL
光量切替 形E3Z-T81-G2SRL
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T81-S0TRL ○
投光停止 形E3Z-T81-G0TRL
光量切替 形E3Z-T81-G2TRL
15m
(赤外光)
- - 赤外光 形E3Z-T81-L ○
自己診断 形E3Z-T81-J0SHL
投光停止 形E3Z-T81-G0SHL
光量切替 形E3Z-T81-G2SHL
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T81-S0THL ○
投光停止 形E3Z-T81-G0THL
光量切替 形E3Z-T81-G2THL

注. 発注時には必ず形式表1の形式前半と形式表2の形式後半を組み合わせた形式にてご指定ください。
  (例:形E3Z-T61-S0SRW-05)
*1. M5:M8 3pinコネクタ中継タイプ 0.3m

形式表2

接続方式 形式後半
(形式基準⑧)
コード引き出しタイプ 0.5m -05
コード引き出しタイプ 1m -P1
コード引き出しタイプ 2m -P2
コード引き出しタイプ 5m -P5
M8コネクタタイプ -CN
M12コネクタ中継タイプ 0.3m -M1
M8コネクタ中継タイプ 0.3m -M3
M8 3pinコネクタ中継タイプ0.3m *1 -M5
e-CONコネクタ中継タイプ 0.3m -E3
e-CONコネクタ中継タイプ 0.5m -E5
e-CONコネクタ中継タイプ 2m -E2

*1. M8 3Pinコネクタ中継タイプは形式表1のM5対応機種のみとなります。

受光器単体(透過形)

形式表1

出力形式 検出距離 付加機能 タイマ機能 光源 形式前半
(形式基準①~⑦)
M5対応機種
*1
NPN出力 10m
(赤色光)
- - 赤色光 形E3Z-T61A-D ○
自己診断 形E3Z-T61-J0SRD
投光停止 形E3Z-T61-G0SRD
光量切替 形E3Z-T61-G2SRD
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T61-S0TRD ○
投光停止 形E3Z-T61-G0TRD
光量切替 形E3Z-T61-G2TRD
15m
(赤外光)
- - 赤外光 形E3Z-T61-D ○
自己診断 形E3Z-T61-J0SHD
投光停止 形E3Z-T61-G0SHD
光量切替 形E3Z-T61-G2SHD
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T61-S0THD ○
投光停止 形E3Z-T61-G0THD
光量切替 形E3Z-T61-G2THD
PNP出力 10m
(赤色光)
- - 赤色光 形E3Z-T81A-D ○
自己診断 形E3Z-T81-J0SRD
投光停止 形E3Z-T81-G0SRD
光量切替 形E3Z-T81-G2SRD
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T81-S0TRD ○
投光停止 形E3Z-T81-G0TRD
光量切替 形E3Z-T81-G2TRD
15m
(赤外光)
- - 赤外光 形E3Z-T81-D ○
自己診断 形E3Z-T81-J0SHD
投光停止 形E3Z-T81-G0SHD
光量切替 形E3Z-T81-G2SHD
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-T81-S0THD ○
投光停止 形E3Z-T81-G0THD
光量切替 形E3Z-T81-G2THD

注. 発注時には必ず形式表1 の形式前半と形式表2 の形式後半を組み合わせた形式にてご指定ください。
  (例:形E3Z-T61-S0SRW-05)
*1. M5:M8 3pinコネクタ中継タイプ 0.3m

形式表2

接続方式 形式後半
(形式基準⑧)
コード引き出しタイプ 0.5m -05
コード引き出しタイプ 1m -P1
コード引き出しタイプ 2m -P2
コード引き出しタイプ 5m -P5
M8コネクタタイプ -CN
M12コネクタ中継タイプ 0.3m -M1
M8コネクタ中継タイプ 0.3m -M3
M8 3pinコネクタ中継タイプ0.3m *1 -M5
e-CONコネクタ中継タイプ 0.3m -E3
e-CONコネクタ中継タイプ 0.5m -E5
e-CONコネクタ中継タイプ 2m -E2

*1. M8 3Pinコネクタ中継タイプは形式表1のM5対応機種のみとなります。

回帰反射形

形式表1

出力形式 検出距離 付加機能 タイマ機能 光源 形式前半
(形式基準①~⑦)
M5対応機種
*1
NPN出力 4m *2
〔100mm〕
(赤色光)
- - 赤色光 形E3Z-R61 ○
自己診断 形E3Z-R61-J0SRW
投光停止 形E3Z-R61-G0SRW
光量切替 形E3Z-R61-G2SRW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-R61-S0TRW ○
投光停止 形E3Z-R61-G0TRW
光量切替 形E3Z-R61-G2TRW
PNP出力 - - 形E3Z-R81 ○
自己診断 形E3Z-R81-J0SRW
投光停止 形E3Z-R81-G0SRW
光量切替 形E3Z-R81-G2SRW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-R81-S0TRW ○
投光停止 形E3Z-R81-G0TRW
光量切替 形E3Z-R81-G2TRW

注. 発注時には必ず形式表1の形式前半と形式表2の形式後半を組み合わせた形式にてご指定ください。
  (例:形E3Z-T61-S0SRW-05)
*1. M5:M8 3pinコネクタ中継タイプ 0.3m
*2. 検出距離は形E39-R1S使用時の距離です。またセンサと反射板の距離は( )内の数値以上離して設定してください。

形式表2

接続方式 形式後半
(形式基準⑧)
コード引き出しタイプ 0.5m -05
コード引き出しタイプ 1m -P1
コード引き出しタイプ 2m -P2
コード引き出しタイプ 5m -P5
M8コネクタタイプ -CN
M12コネクタ中継タイプ 0.3m -M1
M8コネクタ中継タイプ 0.3m -M3
M8 3pinコネクタ中継タイプ0.3m *1 -M5
e-CONコネクタ中継タイプ 0.3m -E3
e-CONコネクタ中継タイプ 0.5m -E5
e-CONコネクタ中継タイプ 2m -E2

*1. M8 3Pinコネクタ中継タイプは形式表1のM5適応機種のみとなります。

拡散反射形

形式表1

出力形式 検出距離 付加機能 タイマ機能 光源 形式前半
(形式基準①~⑦)
M5対応機種
*1
NPN出力 5~100mm
(赤外光)
- - 赤外光 形E3Z-D61 ○
自己診断 形E3Z-D61-J0SHW
投光停止 形E3Z-D61-G0SHW
光量切替 形E3Z-D61-G2SHW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-D61-S0THW ○
投光停止 形E3Z-D61-G0THW
光量切替 形E3Z-D61-G2THW
PNP出力 - - 形E3Z-D81 ○
自己診断 形E3Z-D81-J0SHW
投光停止 形E3Z-D81-G0SHW
光量切替 形E3Z-D81-G2SHW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-D81-S0THW ○
投光停止 形E3Z-D81-G0THW
光量切替 形E3Z-D81-G2THW
NPN出力 1m
(赤外光)
- - 形E3Z-D62 ○
自己診断 形E3Z-D62-J0SHW
投光停止 形E3Z-D62-G0SHW
光量切替 形E3Z-D62-G2SHW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-D62-S0THW ○
投光停止 形E3Z-D62-G0THW
光量切替 形E3Z-D62-G2THW
PNP出力 - - 形E3Z-D82 ○
自己診断 形E3Z-D82-J0SHW
投光停止 形E3Z-D82-G0SHW
光量切替 形E3Z-D82-G2SHW
- OFFディレイ
(10ms固定)
形E3Z-D82-S0THW ○
投光停止 形E3Z-D82-G0THW
光量切替 形E3Z-D82-G2THW

注. 発注時には必ず形式表1の形式前半と形式表2の形式後半を組み合わせた形式にてご指定ください。
  (例:形E3Z-T61-S0SRW-05)
*1. M5:M8 3pinコネクタ中継タイプ 0.3m

形式表2

接続方式 形式後半
(形式基準⑧)
コード引き出しタイプ 0.5m -05
コード引き出しタイプ 1m -P1
コード引き出しタイプ 2m -P2
コード引き出しタイプ 5m -P5
M8コネクタタイプ -CN
M12コネクタ中継タイプ 0.3m -M1
M8コネクタ中継タイプ 0.3m -M3
M8 3pinコネクタ中継タイプ0.3m *1 -M5
e-CONコネクタ中継タイプ 0.3m -E3
e-CONコネクタ中継タイプ 0.5m -E5
e-CONコネクタ中継タイプ 2m -E2

*1. M8 3Pinコネクタ中継タイプは形式表1のM5対応機種のみとなります。