| 検出方式 | 透過形 |
回帰反射形 (M.S.R.機能付) |
拡散反射形 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPN出力 |
形E3Z-T61 (赤色光) |
形E3Z-T61 (赤外光) |
形E3Z-R61 | 形E3Z-D61 | 形E3Z-D62 |
| PNP出力 |
形E3Z-T81 (赤色光) |
形E3Z-T81 (赤外光) |
形E3Z-R81 | 形E3Z-D81 | 形E3Z-D82 | |
| 検出距離 | 10m | 15m | 4m〔100mm〕 * (形E39-R1S 使用時) 3m〔100mm〕 * (形E39-R1 使用時) |
100mm (白画用紙 100×100mm) |
1m (白画用紙 300×300mm) |
|
| 標準検出物体 | Φ 12mm以上Φ の不透明体 | Φ 75mm以上の 不透明体 |
− | |||
| 応差 | − | 検出距離の20%以下 | ||||
| 指向角 | 投・受光器: 各3~15° |
投・受光器: 各3~15° |
2~10° | − | ||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイ オード(660nm) |
赤外発光ダイ オード(870nm) |
赤色発光ダイ オード(660nm) |
赤外発光ダイオード (860nm) |
||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%リップル(p-p)10%以下 | |||||
| 消費電流 | 35mA以下(投光器15mA以下、 受光器20mA以下) |
30mA以下 | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下 (残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 負荷電流10~100mA:2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 |
|||||
|
自己診断出力 (自己診断出力付のみ) |
(自己診断出力付のみ)負荷電源電圧DC26.4V以下、 負荷電流20mA以下(残留電圧1V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力は形式により異なります) |
|||||
|
投光停止機能/ 光量切替機能 (投光停止機能 付/光量切替機 能付のみ) |
機能詳細 | 投光停止機能:入力があると投光を停止する 光量切替機能:入力があると光量を1/2にする |
||||
| 入力 | NPNタイプ 投光OFF/投光量50%:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、 投光ON/投光量100%:開放(漏れ電流0.1mA以下) PNPタイプ 投光OFF/投光量50%:+DC(電源プラス側)に短絡または +DC−1.5V以内(吸込電流3mA以下)、 投光ON/投光量100%:開放(漏れ電流0.1mA以下) |
|||||
| 応答時間 | 動作・復帰:0.5ms以下 | 動作・復帰:5ms以下 | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、 出力逆接続保護 |
電源逆接続保護、出力短絡保護、 相互干渉防止機能、出力逆接続保護 |
||||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |||||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | |||||
|
タイマ機能 (タイマ機能付のみ) |
OFFディレイ(固定)10+4,0ms | |||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−25~+55℃、保存時:−40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | |||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ/M8コネクタタイプ/M12コネクタ中継タイプ/M8コネクタ中継タイプ/ e-CONコネクタ中継タイプ |
|||||
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕 | |||||
| 質量(梱包状態) | * ( )なしの質量は投受光器セットの 質量、( )の質量は投光器のみ、 受光器のみの質量です。 コード引き出しタイプ 0.5m:約55g(約30g) 1m:約75g(約45g) 2m:約120g(約65g) 5m:約250g(約130g) M8コネクタタイプ:約30g(約20g) M12コネクタ中継タイプ 0.3m:約75g(約45g) M8コネクタ中継タイプ 0.3m:約50g(約30g) e-CONコネクタ中継タイプ 0.3m:約45g(約25g) 0.5m:約55g(約30g) 2m:約120g(約65g) |
コード引き出しタイプ 0.5m:約30g 1m:約45g 2m:約65g 5m:約130g M8コネクタタイプ:約20g M12コネクタ中継タイプ0.3m:約45g M8コネクタ中継タイプ0.3m:約30g e-CONコネクタ中継タイプ 0.3m:約25g 0.5m:約30g 2m:約65g |
||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | ||||
| レンズ部 | 変性ポリアリレート | メタクリル樹脂 | 変性ポリアリレート | |||
| 付属品 | 取扱説明書 注.反射板、取りつけ金具は別売 | |||||
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。