本体

形式 形KS1-AA1T
電源電圧 DC24V±5%
消費電流 約100mA
放電方式 高周波AC方式(約68kHz)
出力電圧 ±2kV
安全回路 放電の異常時にALMを出力
除電時間 0.8s以下(吹出し部から50mm)
イオンバランス ±15V以内(吹出し部から50mm)
使用流体 空気(icon_01カタログの「ご使用エアーについて」を参照)
オゾン発生量 0.04ppm以下(標準ノズル使用、吹出し部から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
供給エアー流量 約100I/min(ANR)(標準ノズル使用、1次側圧力0.15MPa時)
表示灯 通電時POWER緑色点灯、放電異常時ALM赤色点灯
エアー圧力使用範囲 標準ノズル、フレキシブルチューブノズル使用時0.02~0.25MPa
標準ノズル用チューブ取りつけ時0.02~0.12MPa
シャワーノズル、フラットノズル、ストレートバーノズル使用時0.05~0.40MPa
使用周囲温度範囲 0~+40℃(ただし氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度範囲 35~65%(ただし結露しないこと)
質量 約235g(本体のみ)
付属品 アースリード線(2m)1本

エアクリーンフィルタ 形KS1-AZ04

イオナイザにダイレクトに取りつけ可能
高濾過精度補集粒径 0.1ミクロン、補集効率 99.9%

仕様

形式 形KS1-AZ04
使用流体 空気
配管接続口径 R(Rc)1/8
捕集粒径 0.1μm
捕集効率 0.999
処理空気量 40L/min(ANR)*
膜面積 29.9cm2
最高使用圧力 0.97MPa
保証耐圧力 1.47MPa
使用温度範囲 5~45℃
質量 11g
推奨締付トルク 400~600N・cm
本体材質 アルミ合金(アルマイト処理)
エレメント材質 多孔質中空糸膜

*0.7MPa時(圧力降下0.03MPa)