本体
| 形式 |
|---|
| 形KS1-AA1T |
アクセサリ
ノズル
| 種類 | 形式 | |
|---|---|---|
| 標準ノズル | 形KS1-ANNS01 | |
| シャワーノズル | 60° | 形KS1-ANSW60 |
| 90° | 形KS1-ANSW90 | |
| フラットノズル90° | 形KS1-ANFT90 | |
| ストレートバーノズル | 100mm | 形KS1-ANSB10 |
| 200mm | 形KS1-ANSB20 | |
| 300mm | 形KS1-ANSB30 | |
| 400mm | 形KS1-ANSB40 | |
| 500mm | 形KS1-ANSB50 | |
| フレキシブルチューブノズル | 100mm | 形KS1-ANDC10 |
| 200mm | 形KS1-ANDC20 | |
| 300mm | 形KS1-ANDC30 | |
| 400mm | 形KS1-ANDC40 | |
| 500mm | 形KS1-ANDC50 | |
チューブ
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| 導電性ウレタンチューブ 500mm | 形KS1-ANNS-U |
| フッ素樹脂チューブ 500mm | 形KS1-ANNS-F |
| シリコンチューブ 500mm | 形KS1-ANNS-S |
キャップ
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| フレキシブルシャワー ノズルキャップ60° | 形KS1-ANDC-SW60 |
| フレキシブルシャワー ノズルキャップ90° | 形KS1-ANDC-SW90 |
| フレキシブルフラット ノズルキャップ90° | 形KS1-ANDC-FT90 |
オプション
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| 交換針(5本入り) | 形KS1-AZ01T |
| 放電針交換用工具 | 形KS1-AZ02 |
| オールステンレス継手 | 形KS1-AZ03 |
| エアクリーンフィルタ | 形KS1-AZ04 |