用途に合わせてノズルを選択
標準ノズル
基本となる標準ノズル使用例です。
シャワーノズル
60゜または90゜の角度でイオンエアーを噴射します。
フラットノズル
90゜の角度でイオンエアーを噴射し、比較的幅のある物の除電が可能です。
標準ノズルとオプションの組合せ
標準ノズルにオプションチューブを取りつけてワークの近くまでイオンエアーを送り、ピンポイントで除電できます。
ストレートバーノズル
幅広いエリアに対して静電除去を行なえます。 除電エリアは100~500mmの5タイプ。
フレキシブルチューブノズルとオプションキャップの組合せ
先端のノズルキャップと組合せて各種の除電が可能です。
ピンポイントによる効率的な除電
チューブや金属管を使い、ワークに近づけることができるので、狙ったポイントに対して高速に除電ができます。 ワークとの距離を最小1mmまで接近が可能です。
高圧配線不要のDC24V電源使用
本体への配線は電源用のDC24Vだけ。 危険な高電圧配線は不要です。
イオンバランスの優れた高周波AC方式を採用
小型化、安定化、イオンバランスの優れた高周波AC方式を採用。
コントローラ部を内蔵した小型タイプ
コントローラ部を内蔵。設置の簡単な一体型で、設置場所を選びません。