コントローラ

形式 形ZUV-C10
照射方法 一定照射 照射パワー(0~100%)、照査時間(最大999.9秒)
パターン照射 ステップ、傾斜(リニア)で設定可能(1設定あたり16ポイント指定)
設定数 16バンク
端子台出力 入力 緊急停止、UV照射開始/終了(4CH)、設定(バンク)切替
出力 レディ出力(4CH)、UV照射中出力、エラー出力
RS-232C、USB入出力 UV照射開始/終了(4CH)、設定(バンク)切替、設定データの取得/変更、
データの保存/読込、パワーチューニングの実行
冷却方式 ファンレス空冷方式
電源電圧 AC電源/DC電源選択可能
・AC電源:AC100~240V±10%50/60Hz(ACアダプタ付属)
・DC電源:DC24V±10%(背面の端子台より供給)
消費電流 ・ACアダプタ使用時:3.7A
・DC電源使用時:3.0A
振動(耐久) 10~150Hz 加速度15m/s2 片振幅0.1mm X/Y/Z方向 各8分 10回
衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回
周囲温度範囲 動作時:+5~+35°C、保存時:−10~+60°C(結露、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:30~85%(結露しないこと)
保護構造 IEC60529IP20
適合規格 EN61326、EN61010-1
材質 SUS
質量(梱包状態) 約2,300g(本体:約1,400g)
付属品 取扱説明書、キー、ACアダプタ、かんたん設定ガイド、
CD-ROM(USBドライバ、ユーザーズマニュアルPDF版)

ヘッド

ヘッドユニット形式 形ZUV-H10/H20
レンズユニット形式 形ZUV-L4 形ZUV-L6 形ZUV-L8
スポット径 Φ 4mm Φ 6mm Φ 8mm
ワークディスタンス 15mm
光源 波長 365nm
ピーク照度 1,200mW/cm2 * 700mW/cm2 * 400mW/cm2 *
クラス クラス3B(JISC68022005)、クラス3B(EN60825-1)
振動(耐久) 10~150Hz 加速度50m/s2 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回
衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回
周囲温度範囲 動作時:+5~+35°C、保存時:−10~+60°C(結露、氷結しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:30~85%(結露しないこと)
保護構造 IEC60529 IP40
材質 形ZUV-H10:アルミニウム・ガラス、形ZUV-H20:アルミニウム・銅・ガラス
質量(梱包状態) 形ZUV-H10:約120g(本体:約50g)、形ZUV-H20:約110g(本体:約40g)
形ZUV-L4/L6/L8:約10g(本体:約5g)
付属品 形ZUV-H10/H20:取扱説明書、取りつけ金具(M3ねじ付き)、警告ラベル(英文)
形ZUV-L4/L6/L8:取扱説明書

*調光率 100%、室温 25℃、放熱治具取りつけ状態にて。保証値ではありません。