ものづくり現場、発

われわれは、小型化・高信頼性が必要な光電センサ、ナノオーダの精度を必要とする計測センサの生産にUV接着工法を採用しています。
求められる製品仕様・品質が高まる中、照射による部品の熱歪み・位置ずれ、そして生産効率向上など、さまざまな課題に直面。
これら生産現場での課題解決の発想をかたちにしたハイパワーLED方式UV照射器-形ZUV、次世代のものづくりに貢献します。

新しいUV硬化のかたち、UV-LEDタイプ。

365nmのクリアな光照射で、部品への熱ダメージのない高精度な接着を実現。
また、10000時間の長寿命に加えて必要なときに点灯する省電力設計で、ランニングコストを大幅に削減できます。

小型ヘッドにLEDを内蔵することで、パワー分配の必要ない4ヘッド接続を実現。
短いタクトタイム、高精度な接着のための複数箇所の同時接着ができます。また、各ヘッドを独立のパターン・タイミングで制御できます。(UV照射光はイメージです。)

テーマは、“ ものづくり現場”、超小型&簡単操作。

従来ランプ式に比べ約1/8の超コンパクトボディ。
セル生産ラインなどで作業スペースの確保を優先した設置が可能となります。

カラー液晶表示を搭載。
液晶表示を見ながら簡単・確実に設定が可能。稼動時には、画面と音で照射状態をお知らせする安心設計です。