コントローラ

形状 電源 出力仕様 形式
1612_lu_1_1 AC100-240V
またはDC24V
NPN 形ZUV-C10

ヘッドユニット

形状 形式
1612_lu_2_1 形ZUV-H10
1612_lu_2_2 形ZUV-H20

レンズユニット

形状 スポット径 形式
1612_lu_3_1 φ4mm 形ZUV-L4
φ6mm 形ZUV-L6
φ8mm 形ZUV-L8

延長ケーブル

形状 形式
1612_lu_4_1 形ZUV-XC2A