単相電流リレー K8AB-AS
入力レンジ
| 形式仕様 | レンジ *1 | 接続端子 | 整定範囲 | 入力インピーダンス | 過負荷耐量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形K8AB-AS1-J | AC/DC0~20mA | I1-COM | AC/DC2~20mA AC/DC10~100mA AC/DC50~500mA |
約5Ω | 最大入力の 120%連続 150% 1秒 |
| AC/DC0~100mA | I2-COM | 約1Ω | |||
| AC/DC0~500mA | I3-COM | 約0.2Ω | |||
| 形K8AB-AS2-J | AC/DC0~1A | I1-COM | AC/DC0.1~1A AC/DC0.5~5A AC/DC0.8~8A |
約0.12Ω(負担 : 0.5VA) | |
| AC/DC0~5A | I2-COM | 約0.02Ω(負担 : 1.5VA) | |||
| AC/DC0~8A | I3-COM | 約0.02Ω(負担 : 3VA) | |||
| 形K8AB-AS3-J | AC0~100A | I2-COM | AC10~100A *2 AC20~200A *2 |
専用CT使用 | 最大入力の 120%連続 200% 30秒 600% 1秒 |
| AC0~200A | I3-COM | 専用CT使用 |
*1. レンジは接続端子により選定します。
*2. 形K8AB-AS3-Jは専用CT(形K8AC-CT200L オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。(直接入力はできません)
定格
| 制御電源電圧 | 絶縁電源 | DC24V AC24V AC100/115V AC200/230V |
|---|---|---|
| 消費電力 | DC24V : 1W以下 AC24V : 4VA以下 AC100/115V : 4VA以下 AC200/230V : 5VA以下 |
|
| 動作値の整定範囲(SV) | 整定範囲の最大値に対して10~100% 形K8AB-AS1-J : AC/DC2~20mA、AC/DC10~100mA、AC/DC50~500mA 形K8AB-AS2-J : AC/DC0.1~1A、AC/DC0.5~5A、AC/DC0.8~8A 形K8AB-AS3-J : 専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせ使用にて、AC10~100A、AC20~200A |
|
| 動作値 | 整定値の100%動作 | |
| 復帰値の整定範囲(HYS.) | 動作値の5~50% | |
| 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰(切替え) ※手動復帰方法 : 電源を1秒以上OFFする |
|
| 動作時間の整定範囲(T) | 0.1~30秒 | |
|
起動ロック時間の 整定範囲(LOCK) ※過電流動作時のみ有効 |
0~30秒(起動ロックタイマは入力が整定値の約30%以上になった時点でスタートする) ※過電流動作時のみ有効 |
|
| LED表示 | PWR : 緑 RY : 黄 ALM : 赤 | |
| 入力インピーダンス | 上記の「入力レンジ」を参照 | |
| 出力形態 | 1c接点出力(NO/NCディップSW切替え) | |
| 出力接点定格 | 定格負荷 抵抗負荷 : AC250V 6A(cosΦ =1)、DC30V 6A(L/R=0ms) 誘導負荷 : AC250V 1A(cosΦ =0.4)、DC30V 1A(L/R=7ms) 接点電圧の最大値 AC250V 接点電流の最大値 AC6A 開閉容量の最大値 1,500VA 最小適用負荷 DC5V、 10mA 機械的寿命 1,000万回 電気的寿命 メーク5万回、 ブレーク3万回 |
|
| 使用周囲温度 | -20~+60°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+70°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 保存湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 標高 | 2,000m以下 | |
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.49N・m | |
| 端子配線方法 | 推奨電線 単線 : 2.5mm2 より線 : AWG#16、 AWG#18 ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要 ※2本共締め可能 推奨棒端子 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 |
|
| ケース外装色 | マンセル5Y8/1 | |
| ケース材質 | PBT/ABS樹脂(自己消化性樹脂) UL94-V0 | |
| 質量 | 約130g | |
| 取りつけ | DINレール取りつけまたはM4ねじ取りつけ(締めつけトルク1.2N・m) | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
性能
| 許容制御電源電圧範囲 | 制御電源電圧の85~110% | |
|---|---|---|
| 許容電源周波数範囲 | 50/60Hz±5Hz | |
| 入力周波数範囲 | 形K8AB-AS1-J、-AS2-J : DC入力またはAC入力(45~65Hz) 形K8AB-AS3-J : AC入力(45~65Hz) |
|
| 過負荷耐量 | 形K8AB-AS1-J、-AS2-J : 最大入力の120%連続、 150% 1s 形K8AB-AS3-J : 最大入力の120%連続、200% 30s、 600% 1s ※CT1次側耐量 |
|
| 整定誤差 | 動作値 | 整定値±最大目盛りの10% |
| 復帰値 | ||
| 動作時間 | ||
| 起動ロック時間 | ||
| 繰り返し誤差 | 動作値 | 動作値±2% 誤差計算式 誤差=((10回の動作値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
| 復帰値 * | 復帰値±2% 誤差計算式 誤差=((10回の復帰値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
|
| 動作時間 | 動作時間繰り返し誤差 : ±50ms 過電流 : 入力が整定の0→ 120%に急変で測定 不足電流 : 入力が整定の120→ 0%に急変で測定 |
|
| 起動ロック時間 | 起動ロック時間繰り返し誤差 : ±50ms(整定の0→ 120%急変で測定) | |
| 温度の影響 | 動作値 基準温度での実測値を基準としてのドリフト幅 -20°C~基準温度 : ±1000ppm/°C以下 基準温度~+60°C : ±1000ppm/°C以下 (湿度25~80%RH) 動作時間 基準温度での実測値を基準としての変動 -20°C~基準温度 : ±10%以下 基準温度~+60°C : ±10%以下 (湿度25~80%RH) |
|
| 湿度の影響 | 動作値 : 周囲湿度65%RHを基準として、25~80%RH : ±5%以下 動作時間 : 室内の周囲湿度を基準として、25~80%RH : ±10%以下 |
|
| 制御電源電圧の影響 | 動作値 : ±5%以下 動作時間 : ±10%以下 ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 電源周波数の影響 | 動作値 : ±5%以下(45~65Hzにおいて) 動作時間 : ±10%以下(45~65Hzにおいて) ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 入力周波数の影響 | 動作値(45~65Hz) 形K8AB-AS1-J、-AS2-J : ±5%以下 形K8AB-AS3-J : ±10%以下 動作時間(45~65Hz) ±10%以下 ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 対応規格 | 適合規格 | EN60255-5、 EN60255-6 設置環境(汚染度2、 過電圧カテゴリⅢ) |
| EMC | EN61326 | |
| 安全規格 | UL508 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間(DC電源タイプは除く) 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間(DC電源タイプは除く) 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐ノイズ | 1,500V電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns |
|
| 耐振動 | 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 |
|
| 耐衝撃 | 100m/s2 、 3軸6方向3回 | |
| 保護構造 | 端子部 : フィンガープロテクト構造 | |
*自動復帰でご使用の場合のみ有効です。
単相電圧リレー K8AB-VS
入力レンジ
| 形式仕様 | レンジ * | 接続端子 | 整定範囲 | 入力インピーダンス | 過負荷耐量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形K8AB-VS1-J | AC/DC0~60mV | V1-COM | AC/DC6~60mV AC/DC10~100mV AC/DC30~300mV |
約220kΩ | 最大入力の 115%連続 125% 10秒 |
| AC/DC0~100mV | V2-COM | 約230kΩ | |||
| AC/DC0~300mV | V3-COM | 約260kΩ | |||
| 形K8AB-VS2-J | AC/DC0~10V | V1-COM | AC/DC1~10V AC/DC3~30V AC/DC15~150V |
約120kΩ | |
| AC/DC0~30V | V2-COM | 約320kΩ | |||
| AC/DC0~150V | V3-COM | 約1.6MΩ | |||
| 形K8AB-VS3-J | AC/DC0~200V | V1-COM | AC/DC20~200V AC/DC30~300V AC/DC60~600V |
約1.2MΩ | |
| AC/DC0~300V | V2-COM | 約1.7MΩ | |||
| AC/DC0~600V | V3-COM | 約3.1MΩ |
*レンジは接続端子により選定します。
定格
| 制御電源電圧 | 絶縁電源 | DC24V AC24V AC100/115V AC200/230V |
|---|---|---|
| 消費電力 | DC24V : 1W以下 AC24V : 4VA以下 AC100/115V : 4VA以下 AC200/230V : 5VA以下 |
|
| 動作値の整定範囲(SV) | 整定範囲の最大値に対して10~100% 形K8AB-VS1-J : AC/DC6~60mV、AC/DC10~100mV、AC/DC30~300mV 形K8AB-VS2-J : AC/DC1~10V、AC/DC3~30V、AC/DC15~150V 形K8AB-VS3-J : AC/DC20~200V、AC/DC30~300V、AC/DC60~600V |
|
| 動作値 | 整定値の100%動作 | |
| 復帰値の整定範囲(HYS.) | 動作値の5~50% | |
| 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰(切替え) ※手動復帰方法 : 電源を1秒以上OFFする |
|
| 動作時間の整定範囲(T) | 0.1~30秒 | |
| 電源投入時ロック時間(LOCK) | 1秒/5秒 ディップSWで切替え | |
| LED表示 | PWR : 緑 RY : 黄 ALM : 赤 | |
| 入力インピーダンス | 上記の「入力レンジ」を参照 | |
| 出力形態 | 1c接点出力(NO/NCディップSW切替え) | |
| 出力接点定格 | 定格負荷 抵抗負荷 : AC250V 6A(cosΦ =1)、DC30V 6A(L/R=0ms) 誘導負荷 : AC250V 1A(cosΦ =0.4)、DC30V 1A(L/R=7ms) 接点電圧の最大値 AC250V 接点電流の最大値 AC6A 開閉容量の最大値 1,500VA 最小適用負荷 DC5V、 10mA 機械的寿命 1,000万回 電気的寿命 メーク5万回、 ブレーク3万回 |
|
| 使用周囲温度 | -20~+60°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+70°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 保存湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 標高 | 2,000m以下 | |
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.49N・m | |
| 端子配線方法 | 推奨電線 単線 : 2.5mm2 より線 : AWG#16、 AWG#18 ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要 ※2本共締め可能 推奨棒端子 A l 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 |
|
| ケース外装色 | マンセル5Y8/1 | |
| ケース材質 | PBT/ABS樹脂(自己消化性樹脂) UL94-V0 | |
| 質量 | 約130g | |
| 取りつけ | DINレール取りつけまたはM4ねじ取りつけ(締めつけトルク1.2N・m) | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
性能
| 許容制御電源電圧範囲 | 制御電源電圧の85~110% | |
|---|---|---|
| 許容電源周波数範囲 | 50/60Hz±5Hz | |
| 入力周波数範囲 | DC入力またはAC入力(40~500Hz) | |
| 過負荷耐量 | 最大入力の115%連続 125% 10秒 | |
| 整定誤差 | 動作値 | 整定値±最大目盛りの10% |
| 復帰値 | ||
| 動作時間 | ||
| 電源投入時ロック時間 | 整定値±0.5秒 | |
| 繰り返し誤差 | 動作値 | 動作値±2% 誤差計算式 誤差=((10回の動作値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
| 復帰値 * | 復帰値±2% 誤差計算式 誤差=((10回の復帰値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
|
| 動作時間 | 動作時間繰り返し誤差 : ±50ms 過電圧 : 入力が整定の0→ 120%に急変で測定 不足電圧 : 入力が整定の120→ 0%に急変で測定 |
|
| 電源投入時ロック時間 | 電源投入時ロック時間繰り返し誤差 : ±0.5秒 (動作時間を最小に設定し電源が0→ 100%に急変したときの動作時間) |
|
| 温度の影響 | 動作値 基準温度での実測値を基準としてのドリフト幅 -20°C~基準温度 : ±1000ppm/°C以下 基準温度~+60°C : ±1000ppm/°C以下 (湿度25~80%RH) 動作時間 基準温度での実測値を基準としての変動 -20°C~基準温度 : ±10%以下 基準温度~+60°C : ±10%以下 (湿度25~80%RH) |
|
| 湿度の影響 | 動作値 周囲湿度65%RHを基準として、25~80%RH : ±5%以下 動作時間 室内の周囲湿度を基準として、25~80%RH : ±10%以下 |
|
| 制御電源電圧の影響 | 動作値 : ±5%以下 動作時間 : ±10%以下 ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 電源周波数の影響 | 動作値 : ±5%以下(45~65Hzにおいて) 動作時間 : ±10%以下(45~65Hzにおいて) ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 入力周波数の影響 | 40~500Hzにおいて 動作値±5%以下 動作時間±10%以下 ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 対応規格 | 適合規格 | EN60255-5、 EN60255-6 設置環境(汚染度2、 過電圧カテゴリⅢ) |
| EMC | EN61326 | |
| 安全規格 | UL508 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間(DC電源タイプは除く) 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間(DC電源タイプは除く) 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐ノイズ | 1,500V電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns |
|
| 耐振動 | 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 |
|
| 耐衝撃 | 100m/s2、 3軸6方向3回 | |
| 保護構造 | 端子部 : フィンガープロテクト構造 | |
*自動復帰でご使用の場合のみ有効です。
単相上下限電圧リレー K8AB-VW
入力レンジ
| 形式仕様 | レンジ * | 接続端子 | 整定範囲 | 入力インピーダンス | 過負荷耐量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形K8AB-VW1-J | AC/DC0~60mV | V1-COM | AC/DC6~60mV AC/DC10~100mV AC/DC30~300mV |
約220kΩ | 最大入力の 115%連続 125% 10秒 |
| AC/DC0~100mV | V2-COM | 約230kΩ | |||
| AC/DC0~300mV | V3-COM | 約260kΩ | |||
| 形K8AB-VW2-J | AC/DC0~10V | V1-COM | AC/DC1~10V AC/DC3~30V AC/DC15~150V |
約120kΩ | |
| AC/DC0~30V | V2-COM | 約320kΩ | |||
| AC/DC0~150V | V3-COM | 約1.6MΩ | |||
| 形K8AB-VW3-J | AC/DC0~200V | V1-COM | AC/DC20~200V AC/DC30~300V AC/DC60~600V |
約1.2MΩ | |
| AC/DC0~300V | V2-COM | 約1.7MΩ | |||
| AC/DC0~600V | V3-COM | 約3.1MΩ |
*レンジは接続端子により選定します。
定格
| 制御電源電圧 | 絶縁電源 | DC24V AC24V AC100/115V AC200/230V |
|---|---|---|
| 消費電力 | DC24V : 1W以下 AC24V : 4VA以下 AC100/115V : 4VA以下 AC200/230V : 5VA以下 |
|
| 動作値の整定範囲(AL1、 AL2) | 整定範囲の最大値に対して10~100% 形K8AB-VW1-J : AC/DC6~60mV、AC/DC10~100mV、AC/DC30~300mV 形K8AB-VW2-J : AC/DC1~10V、AC/DC3~30V、AC/DC15~150V 形K8AB-VW3-J : AC/DC20~200V、AC/DC30~300V、AC/DC60~600V |
|
| 動作値 | 整定値の100%動作 | |
| 復帰値 | 動作値の5%固定 | |
| 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰(切替え) ※手動復帰方法 : 電源を1秒以上OFFする |
|
| 動作時間の整定範囲(T) | 0.1~30秒 | |
| 電源投入時ロック時間(LOCK) | 1秒/5秒(ディップSWで切替え) | |
| LED表示 | PWR : 緑 RY : 黄 AL1 : 赤 AL2 : 赤 | |
| 入力インピーダンス | 上記の「入力レンジ」を参照 | |
| 出力形態 | 1c×2接点出力(ノーマルクローズ動作) | |
| 出力接点定格 | 定格負荷 抵抗負荷 : AC250V 6A(cosΦ =1)、DC30V 6A(L/R=0ms) 誘導負荷 : AC250V 1A(cosΦ =0.4)、DC30V 1A(L/R=7ms) 接点電圧の最大値 AC250V 接点電流の最大値 AC6A 開閉容量の最大値 1,500VA 最小適用負荷 DC5V、 10mA 機械的寿命 1,000万回 電気的寿命 メーク5万回、 ブレーク3万回 |
|
| 使用周囲温度 | -20~+60°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+70°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 保存湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 標高 | 2,000m以下 | |
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.49N・m | |
| 端子配線方法 | 推奨電線 単線 : 2.5mm2 より線 : AWG#16、 AWG#18 ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要 ※2本共締め可能 推奨棒端子 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 |
|
| ケース外装色 | マンセル5Y8/1 | |
| ケース材質 | PBT/ABS樹脂(自己消化性樹脂) UL94-V0 | |
| 質量 | 約140g | |
| 取りつけ | DINレール取りつけまたはM4ねじ取りつけ(締めつけトルク1.2N・m) | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
性能
| 許容制御電源電圧範囲 | 制御電源電圧の85~110% | |
|---|---|---|
| 許容電源周波数範囲 | 50/60Hz±5Hz | |
| 入力周波数範囲 | 40~500Hz | |
| 過負荷耐量 | 最大入力の115%連続 125% 10秒 | |
| 整定誤差 | 動作値 | 整定値±最大目盛りの10% |
| 動作時間 | ||
| 電源投入時ロック時間 | 整定値±0.5秒 | |
| 繰り返し誤差 | 動作値 | 動作値±2% 誤差計算式 誤差=((10回の動作値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
| 復帰値 * | 過電圧 動作値×95%±2% 不足電圧 動作値×105%±2% 誤差計算式 誤差=((10回の復帰値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
|
| 動作時間 | 動作時間繰り返し誤差 : ±50ms 過電圧 : 入力が整定の0→ 120%に急変で測定 不足電圧 : 入力が整定の120→ 0%に急変で測定 |
|
| 電源投入時ロック時間 | 電源投入時ロック時間繰り返し誤差 : ±0.5秒 (動作時間を最小に設定し電源が0→ 100%に急変したときの動作時間) |
|
| 温度の影響 | 動作値 基準温度での実測値を基準としてのドリフト幅 -20°C~基準温度 : ±1000ppm/°C以下 基準温度~+60°C : ±1000ppm/°C以下 (湿度25~80%RH) 動作時間 基準温度での実測値を基準としての変動 -20°C~基準温度 : ±10%以下 基準温度~+60°C : ±10%以下 (湿度25~80%RH) |
|
| 湿度の影響 | 動作値 周囲湿度65%RHを基準として、25~80%RH : ±5%以下 動作時間 室内の周囲湿度を基準として、25~80%RH : ±10%以下 |
|
| 制御電源電圧の影響 | 動作値 : ±5%以下 動作時間 : ±10%以下 ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 電源周波数の影響 | 動作値 : ±5%以下(45~65Hzにおいて) 動作時間 : ±10%以下(45~65Hzにおいて) ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 入力周波数の影響 | 40~500Hzにおいて 動作値±5%以下 動作時間±10%以下 ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 対応規格 | 適合規格 | EN60255-5、 EN60255-6 設置環境(汚染度2、 過電圧カテゴリⅢ) |
| EMC | EN61326 | |
| 安全規格 | UL508 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間(DC電源タイプは除く) 電源端子一括と出力1端子一括間 電源端子一括と出力2端子一括間 入力端子一括と出力1端子一括間 入力端子一括と出力2端子一括間 出力1端子一括と出力2端子一括間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間(DC電源タイプは除く) 電源端子一括と出力1端子一括間 電源端子一括と出力2端子一括間 入力端子一括と出力1端子一括間 入力端子一括と出力2端子一括間 出力1端子一括と出力2端子一括間 |
|
| 耐ノイズ | 1,500V電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns |
|
| 耐振動 | 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 |
|
| 耐衝撃 | 100m/s2、 3軸6方向3回 | |
| 保護構造 | 端子部 : フィンガープロテクト構造 | |
*自動復帰でご使用の場合のみ有効です。
逆相欠相リレー K8AB-PH
定格
| 定格入力電圧 | 3Φ -AC200~500V(三相3線) |
|---|---|
| 入力負担 | 15VA以下 |
| 逆相欠相動作時間 | 0.1秒以下 |
| 復帰方式 | 自動復帰 |
| LED表示 | PWR : 緑 RY : 黄 |
| 出力形態 | 1c接点出力(ノーマルクローズ動作) |
| 出力接点定格 | 定格負荷 抵抗負荷 : AC250V 6A(cosΦ =1)、DC30V 6A(L/R=0ms) 誘導負荷 : AC250V 1A(cosΦ =0.4)、DC30V 1A(L/R=7ms) 接点電圧の最大値 AC250V 接点電流の最大値 AC6A 開閉容量の最大値 1,500VA 最小適用負荷 DC5V、 10mA 機械的寿命 1,000万回 電気的寿命 メーク5万回、 ブレーク3万回 |
| 使用周囲温度 | -20~+60°C(ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 保存温度 | -40~+70°C(ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) |
| 保存湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) |
| 標高 | 2,000m以下 |
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.49N・m |
| 端子配線方法 | 推奨電線 単線 : 2.5mm2 より線 : AWG#16、 AWG#18 ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要 ※2本共締め可能 推奨棒端子 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 |
| ケース外装色 | マンセル5Y8/1 |
| ケース材質 | ABS樹脂(自己消化性樹脂) UL94-V0 |
| 質量 | 約110g |
| 取りつけ | DINレール取りつけまたはM4ねじ取りつけ(締めつけトルク1.2N・m) |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm |
性能
| 入力電圧範囲 | AC200~500V | |
|---|---|---|
| 入力周波数範囲 | 45~65Hz | |
| 過負荷耐量 | 最大入力の115%連続 125% 10秒 | |
| 温度の影響 | 動作時間 基準温度での実測値を基準としての変動 -20°C~基準温度 : ±10%以下 基準温度~+60°C : ±10%以下 (湿度25~80%RH) |
|
| 湿度の影響 | 動作時間 室内の周囲湿度を基準として 25~80%RH : ±10%以下 |
|
| 制御電源電圧の影響 | 動作時間 : ±10%以内 ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 電源周波数の影響 | 動作時間 : ±10%以下(45~65Hzにおいて) ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 入力周波数の影響 | 45~65Hzにおいて 動作時間±10%以下 ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 対応規格 | 適合規格 | EN60255-5、 EN60255-6 設置環境(汚染度2、 過電圧カテゴリⅢ) |
| EMC | EN61326 | |
| 安全規格 | UL508 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐ノイズ | 1,500V電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns |
|
| 耐振動 | 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 |
|
| 耐衝撃 | 100m/s2 、 3軸6方向3回 | |
| 保護構造 | 端子部 : フィンガープロテクト構造 | |
三相電圧+逆相欠相リレー K8AB-PM
定格
| 定格入力電圧 | 形K8AB-PM1-J | 三相3線モード : AC200、220、230、240V 三相4線モード : AC115、127、133、138V |
|---|---|---|
| 形K8AB-PM2-J | 三相3線モード : AC380、400、415、480V 三相4線モード : AC220、230、240、277V |
|
| 入力負担 | 形K8AB-PM1-J : 25VA以下 形K8AB-PM2-J : 45VA以下 |
|
| 動作値の整定範囲(OVER、 UNDER) | 過電圧 : 定格入力電圧に対して-30~+25% 不足電圧 : 定格入力電圧に対して-30~+25% ※定格入力電圧はディップSWで切り替え可能 |
|
| 動作値 | 整定値の100%動作 | |
| 復帰値 | 動作値の5%固定 | |
| 復帰方式 | 自動復帰 | |
|
動作時間の 整定範囲(T) |
過・不足電圧 | 0.1~30秒 |
| 逆相/欠相 | 0.1秒以下 | |
| 電源投入時ロック時間(LOCK) | 1秒/5秒(ディップSWで切替え) | |
| LED表示 | PWR : 緑 RY : 黄 OVER/UNDER : 赤 | |
| 出力形態 | 1c×2接点出力(ノーマルクローズ動作) | |
| 出力接点定格 | 定格負荷 抵抗負荷 : AC250V 6A(cosΦ =1)、DC30V 6A(L/R=0ms) 誘導負荷 : AC250V 1A(cosΦ =0.4)、DC30V 1A(L/R=7ms) 接点電圧の最大値 AC250V 接点電流の最大値 AC6A 開閉容量の最大値 1,500VA 最小適用負荷 DC5V、 10mA 機械的寿命 1,000万回 電気的寿命 メーク5万回、 ブレーク3万回 |
|
| 使用周囲温度 | -20~+60°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+70°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 保存湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 標高 | 2,000m以下 | |
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.49N・m | |
| 端子配線方法 | 推奨電線 単線 : 2.5mm2 より線 : AWG#16、 AWG#18 ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要 ※2本共締め可能 推奨棒端子 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 |
|
| ケース外装色 | マンセル5Y8/1 | |
| ケース材質 | ABS樹脂(自己消化性樹脂) UL94-V0 | |
| 質量 | 約130g | |
| 取りつけ | DINレール取りつけまたはM4ねじ取りつけ(締めつけトルク1.2N・m) | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
性能
| 入力周波数範囲 | 45~65Hz | |
|---|---|---|
| 過負荷耐量 | 最大入力の115%連続 125% 10秒 | |
| 整定誤差 | 動作値 | 整定値±最大目盛りの10% |
| 動作時間 | ||
| 電源投入時ロック時間 | 整定値±0.5秒 | |
| 繰り返し誤差 | 動作値 | 動作値±2% 誤差計算式 誤差=((10回の動作値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
| 復帰値 * | 過電圧 動作値×95%±2% 不足電圧 動作値×105%±2% 誤差計算式 誤差=((10回の復帰値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
|
| 動作時間 | 動作時間繰り返し誤差 : ±50ms 過電圧 : 入力が整定の70→ 120%に急変で測定 不足電圧 : 入力が整定の120→ 70%に急変で測定 ただし、 入力電圧は定格の70%以上125%以下の範囲 |
|
| 電源投入時ロック時間 | 電源投入時ロック時間繰り返し誤差 : ±0.5秒 (動作時間を最小に設定し入力が0→ 100%に急変したときの動作時間) |
|
| 温度の影響 | 動作値 基準温度での実測値を基準としてのドリフト幅 -20°C~基準温度 : ±1000ppm/°C以下 基準温度~+60°C : ±1000ppm/°C以下 (湿度25~80%RH) 動作時間 基準温度での実測値を基準としての変動 -20°C~基準温度 : ±10%以下 基準温度~+60°C : ±10%以下 (湿度25~80%RH) |
|
| 湿度の影響 | 動作値 周囲湿度65%RHを基準として、25~80%RH : ±5%以下 動作時間 室内の周囲湿度を基準として、25~80%RH : ±10%以下 |
|
| 入力周波数の影響 | 45~65Hzにおいて 動作値±5% 動作時間±10% ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 対応規格 | 適合規格 | EN60255-5、 EN60255-6 設置環境(汚染度2、 過電圧カテゴリⅢ) |
| EMC | EN61326 | |
| 安全規格 | UL508 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力1端子一括間 入力端子一括と出力2端子一括間 出力1端子一括と出力2端子一括間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力1端子一括間 入力端子一括と出力2端子一括間 出力1端子一括と出力2端子一括間 |
|
| 耐ノイズ | 1,500V電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パル ス幅1μs/100ns |
|
| 耐振動 | 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 |
|
| 耐衝撃 | 100m/s2 、 3軸6方向3回 | |
| 保護構造 | 端子部 : フィンガープロテクト構造 | |
*自動復帰でご使用の場合のみ有効です。
三相不平衡+逆相欠相リレー K8AB-PA
定格
| 定格入力電圧 | 形K8AB-PA1-J | 三相3線モード : AC200、220、230、240V 三相4線モード : AC115、127、133、138V |
|---|---|---|
| 形K8AB-PA2-J | 三相3線モード : AC380、400、415、480V 三相4線モード : AC220、230、240、277V |
|
| 入力負担 | 形K8AB-PA1-J : 25VA以下 形K8AB-PA2-J : 45VA以下 |
|
| 動作値の整定範囲(ASY.) | 不平衡整定値(%)=2~22% | |
| 動作値 | 不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大電圧相−最小電圧相が不平衡動作値以上の電位差になると動作 |
|
| 復帰値 | 動作値の5%固定 | |
| 復帰方式 | 自動復帰 | |
|
動作時間の 整定範囲(T) |
不平衡 | 0.1~30秒 |
| 逆相/欠相 | 0.1秒以下 | |
| 電源投入時ロック時間(LOCK) | 1秒/5秒(ディップSWで切替え) | |
| LED表示 | PWR : 緑 RY : 黄 ALM : 赤 | |
| 出力形態 | 1c接点出力(ノーマルクローズ動作) | |
| 出力接点定格 | 定格負荷 抵抗負荷 : AC250V 6A(cosΦ =1)、DC30V 6A(L/R=0ms) 誘導負荷 : AC250V 1A(cosΦ =0.4)、DC30V 1A(L/R=7ms) 接点電圧の最大値 AC250V 接点電流の最大値 AC6A 開閉容量の最大値 1,500VA 最小適用負荷 DC5V、10mA 機械的寿命 1,000万回 電気的寿命 メーク5万回、 ブレーク3万回 |
|
| 使用周囲温度 | -20~+60°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+70°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 保存湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 標高 | 2,000m以下 | |
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.49N・m | |
| 端子配線方法 | 推奨電線 単線 : 2.5mm2 より線 : AWG#16、 AWG#18 ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要 ※2本共締め可能 推奨棒端子 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 |
|
| ケース外装色 | マンセル5Y8/1 | |
| ケース材質 | ABS樹脂(自己消化性樹脂) UL94-V0 | |
| 質量 | 約120g | |
| 取りつけ | DINレール取りつけまたはM4ねじ取りつけ(締めつけトルク1.2N・m) | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
性能
| 入力周波数範囲 | 45~65Hz | |
|---|---|---|
| 過負荷耐量 | 最大入力の115%連続 125% 10秒 | |
| 整定誤差 | 動作値 | 整定値±最大目盛りの10% |
| 動作時間 | ||
| 電源投入時ロック時間 | 整定値±0.5秒 | |
| 繰り返し誤差 | 動作値 | 動作値±2% 誤差計算式 誤差=((10回の動作値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
| 復帰値 * | 動作値×95%±2% 誤差計算式 誤差=((10回の復帰値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
|
| 動作時間 | 動作時間繰り返し誤差 : ±50ms 不平衡 : 入力が三相不平衡状態→ 最大相と最小相の電位差が不平衡動作値の120%急変で測定 |
|
| 電源投入時ロック時間 | 電源投入時ロック時間繰り返し誤差 : ±0.5秒 (動作時間を最小に設定し入力が0→ 100%に急変したときの動作時間) |
|
| 温度の影響 | 動作値 基準温度での実測値を基準 としてのドリフト 幅 -20°C~基準温度 : ±1000ppm/°C以下 基準温度~+60°C : ±1000ppm/°C以下 (湿度25~80%RH) 動作時間 基準温度での実測値を基準としての変動 -20°C~基準温度 : ±10%以下 基準温度~+60°C : ±10%以下 (湿度25~80%RH) |
|
| 湿度の影響 | 動作値 周囲湿度65%RHを基準として、25~80%RH : ±5%以下 動作時間 室内の周囲湿度を基準として、25~80%RH : ±10%以下 |
|
| 入力周波数の影響 | 45~65Hzにおいて 動作値±5%以下 動作時間±10%以下 ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 対応規格 | 適合規格 | EN60255-5、 EN60255-6 設置環境(汚染度2、 過電圧カテゴリⅢ) |
| EMC | EN61326 | |
| 安全規格 | UL508 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐ノイズ | 1500V電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パル ス幅1μs/100ns |
|
| 耐振動 | 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 |
|
| 耐衝撃 | 100m/s2 、 3軸6方向3回 | |
| 保護構造 | 端子部 : フィンガープロテクト構造 | |
*自動復帰でご使用の場合のみ有効です。
三相電圧リレー K8AB-PW
定格
| 定格入力電圧 | 形K8AB-PW1-J | 三相3線モード : AC200、220、230、240V 三相4線モード : AC115、127、133、138V |
|---|---|---|
| 形K8AB-PW2-J | 三相3線モード : AC380、400、415、480V 三相4線モード : AC220、230、240、277V |
|
| 入力負担 | 形K8AB-PW1-J : 25VA以下 形K8AB-PW2-J : 45VA以下 |
|
| 動作値の整定範囲(OVER、 UNDER) | 過電圧 : 定格入力電圧に対して-30~+25% 不足電圧 : 定格入力電圧に対して-30~+25% ※定格入力電圧はディップSWで切り替え可能 |
|
| 動作値 | 整定値の100%動作 | |
| 復帰値 | 動作値の5%固定 | |
| 復帰方式 | 自動復帰 | |
| 動作時間の整定範囲(T) | 過不足電圧 : 0.1~30秒 | |
| 電源投入時ロック時間(LOCK) | 1秒/5秒(ディップSWで切替え) | |
| LED表示 | PWR : 緑 RY : 黄 OVER/UNDER : 赤 | |
| 出力形態 | 1c×2接点出力(ノーマルクローズ動作) | |
| 出力接点定格 | 定格負荷 抵抗負荷 : AC250V 6A(cosΦ =1)、DC30V 6A(L/R=0ms) 誘導負荷 : AC250V 1A(cosΦ =0.4)、DC30V 1A(L/R=7ms) 接点電圧の最大値 AC250V 接点電流の最大値 AC6A 開閉容量の最大値 1,500VA 最小適用負荷 DC5V、 10mA 機械的寿命 1,000万回 電気的寿命 メーク5万回、 ブレーク3万回 |
|
| 使用周囲温度 | -20~+60°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+70°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 保存湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 標高 | 2,000m以下 | |
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.49N・m | |
| 端子配線方法 | 推奨電線 単線 : 2.5mm2 より線 : AWG#16、 AWG#18 ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要 ※2本共締め可能 推奨棒端子 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 |
|
| ケース外装色 | マンセル5Y8/1 | |
| ケース材質 | ABS樹脂(自己消化性樹脂) UL94-V0 | |
| 質量 | 約130g | |
| 取りつけ | DINレール取りつけまたはM4ねじ取りつけ(締めつけトルク1.2N・m) | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
性能
| 入力周波数範囲 | 45~65Hz | |
|---|---|---|
| 過負荷耐量 | 最大入力の115%連続 125% 10秒 | |
| 整定誤差 | 動作値 | 整定値±最大目盛りの10% |
| 動作時間 | ||
| 電源投入時ロック時間 | 整定値±0.5秒 | |
| 繰り返し誤差 | 動作値 | 動作値±2% 誤差計算式 誤差=((10回の動作値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
| 復帰値 * | 過電圧 動作値×95%±2% 不足電圧 動作値×105%±2% 誤差計算式 誤差=((10回の復帰値での最大値−最小値)/2)/平均値×100% |
|
| 動作時間 | 動作時間繰り返し誤差 : ±50ms 過電圧 : 入力が整定の70→ 120%に急変で測定 不足電圧 : 入力が整定の120→ 70%に急変で測定 ただし、 入力電圧は定格の70%以上125%以下の範囲 |
|
| 電源投入時ロック時間 | 電源投入時ロック時間繰り返し誤差 : ±0.5秒 (動作時間を最小に設定し入力が0→ 100%に急変したときの動作時間) |
|
| 温度の影響 | 動作値 基準温度での実測値を基準としてのドリフト幅 -20°C~基準温度 : ±1000ppm/°C以下 基準温度~+60°C : ±1000ppm/°C以下 (湿度25~80%RH) 動作時間 基準温度での実測値を基準としての変動 -20°C~基準温度 : ±10%以下 基準温度~+60°C : ±10%以下 (湿度25~80%RH) |
|
| 湿度の影響 | 動作値 周囲湿度65%RHを基準として、25~80%RH : ±5%以下 動作時間 室内の周囲湿度を基準として、25~80%RH : ±10%以下 |
|
| 入力周波数の影響 | 45~65Hzにおいて 動作値±5% 動作時間±10% ※標準状態における動作値または動作時間に対する誤差 |
|
| 対応規格 | 適合規格 | EN60255-5、 EN60255-6 設置環境(汚染度2、 過電圧カテゴリⅢ) |
| EMC | EN61326 | |
| 安全規格 | UL508 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力1端子一括間 入力端子一括と出力2端子一括間 出力1端子一括と出力2端子一括間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力1端子一括間 入力端子一括と出力2端子一括間 出力1端子一括と出力2端子一括間 |
|
| 耐ノイズ | 1,500V電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns |
|
| 耐振動 | 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 |
|
| 耐衝撃 | 100m/s2 、 3軸6方向3回 | |
| 保護構造 | 端子部 : フィンガープロテクト構造 | |
*自動復帰でご使用の場合のみ有効です。
温度警報器 K8AB-TH
定格
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz⁄DC24V | |
|---|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | 5VA以下 | 2W以下(DC24V)、 4VA以下(AC24V) | |
| センサ入力 |
形K8AB- TH11S |
熱電対 : K、 J、 T、 E 白金測温抵抗体 : Pt100 | |
|
形K8AB- TH12S |
熱電対 : K、 J、 T、 E、 B、 R、 S、 PLⅡ | ||
| 出力リレー | 1cリレー×1(AC250V 3A 抵抗負荷) | ||
|
外部入力 (ラッチ リセット用) |
有接点入力 | ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上 | |
| 無接点入力 | ON : 残留電圧1.5V以下 OFF : 漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 流出電流 : 約10mA | |||
| 設定方式 | ロータリタイプディップスイッチ設定(3連) | ||
| LED表示 | 電源(PWR) : 緑色LED、 リレー出力(ALM) : 赤色LED | ||
| その他の機能 | 警報モード(上限/下限警報)、 出力のノーマルON/OFF切替、 出力ラッチ機能、 設定プロテクト機能 温度単位°C/ ゜ F |
||
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | ||
| 保存温度 | -25~+65°C(ただし、 結露または氷結しないこと) | ||
性能
| 設定精度 | ±2.0%FS | |
|---|---|---|
| ヒステリシス幅 | 2℃ | |
|
出力 リレー |
抵抗負荷 | AC250V 3A(cosΦ =1) DC30V 3A(L/R=0ms) |
| 誘導負荷 | AC250V 1A(cosΦ =0.4) DC30V 1A(L/R=7ms) | |
| 最小適用負荷 | DC5V 10mA | |
| 接点電圧の最大値 | AC250V | |
| 接点電流の最大値 | AC3A | |
| 開閉容量の最大値 | 1,500VA | |
| 機械的寿命 | 1,000万回 | |
| 電気的寿命 | メーク5万回、 ブレーク3万回 | |
| サンプリング周期 | 500ms | |
| 絶縁抵抗 | 充電部端子と露出した非充電部間 : 20MΩ(500V) 充電部端子相互間(入力−出力−電源端子間) : 20MΩ(500V) 接点間(開放) : 20MΩ(500V) |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 50または60Hz 1min.(異極充電部端子) | |
| 耐振動 | 10~55Hz 50mm/s2 3軸方向 5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 (ただし、 リレー接点は100m/s2 ) 3軸6方向 各3回 | |
| 質量 | 130g | |
| 保護構造 | IP20 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数 : 20万回) | |
|
対応 規格 |
適合規格 | EN61010-1 設置環境(汚染度2、 過電圧カテゴリⅡ) |
| EMC | EN61326 | |
| 安全規格 | UL61010-1、 CAN/CSA-C22.2 No.1010.1(ULにて評価)、KOSHA認証 | |
| EMC | EMI EN61326 放射妨害電界強度 EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group1 classA EMS EN61326 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 : 4kV接触(レベル2)、8kV気中(レベル3) 電界強度イミュニティ EN61000-4-3 : 10V/m AM変調(80MHz~1GHz、 1.4GHz~2GHz)(レベル3) バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 :2kV 電源線(レベル3)、 2kV 出力線(リレー出力)(レベル4)、1kV 測定線、I/O信号線(レベル4) 伝導性ノイズイミュニティ EN61000-4-6 : 3V(0.15~80MHz)(レベル3) サージイミュニティ EN61000-4-5 : 1kV線間(電源線、出力線(リレー出力))(レベル2) 、 2kV大地間(電源線、出力線(リレー出力))(レベル3) 商用周波数磁界イミュニティ EN61000-4-8 : 30A/m(50Hz) 連続時間 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11 : 0.5周期、 100%(定格電圧) |
|
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.54~0.55N・m | |
| 圧着端子 | 単線2.5mm2 ×2本、 絶縁スリーブ付圧着端子1.5mm2 ×2、 共締め可能 | |
| ケース外装色 | マンセル5Y8/1(アイボリー) | |
| ケース材質 | ABS樹脂(自己消化性樹脂) | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ、 またはM4ねじ取りつけ | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
設定範囲
形K8AB-TH11S
℃選択時
°F選択時
形K8AB-TH12S
℃選択時
°F選択時