単相電流リレー K8AB-AS
単相電流リレー
| 外観 | 整定範囲 | 制御電源電圧 | 形式仕様 |
|---|---|---|---|
![]() |
AC/DC2~20mA
AC/DC10~100mA AC/DC50~500mA |
AC/DC24V | 形K8AB-AS1-J AC/DC24V |
| AC100/115V | 形K8AB-AS1-J AC100/115V | ||
| AC200/230V | 形K8AB-AS1-J AC200/230V | ||
| AC/DC0.1~1A
AC/DC0.5~5A AC/DC0.8~8A |
AC/DC24V | 形K8AB-AS2-J AC/DC24V | |
| AC100/115V | 形K8AB-AS2-J AC100/115V | ||
| AC200/230V | 形K8AB-AS2-J AC200/230V | ||
| AC10~100A *
AC20~200A * |
AC/DC24V | 形K8AB-AS3-J AC/DC24V | |
| AC100/115V | 形K8AB-AS3-J AC100/115V | ||
| AC200/230V | 形K8AB-AS3-J AC200/230V |
*形K8AB-AS3-Jは専用CT(形K8AC-CT200L オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。(直接入力はできません)
専用CT
| 外観 | 入力範囲 | 適用形式 | 形式仕様 |
|---|---|---|---|
![]() |
AC10~100A
AC20~200A |
形K8AB-AS3-J | 形K8AC-CT200L |
市販CT
| CT二次側電流 | 適用形式 |
|---|---|
| AC0~1A AC0~5A |
形K8AB-AS2-J |
単相電圧リレー K8AB-VS
単相電圧リレー
| 外観 | 整定範囲 | 制御電源電圧 | 形式仕様 |
|---|---|---|---|
![]() |
AC/DC6~60mV
AC/DC10~100mV AC/DC30~300mV |
AC/DC24V | 形K8AB-VS1-J AC/DC24V |
| AC100/115V | 形K8AB-VS1-J AC100/115V | ||
| AC200/230V | 形K8AB-VS1-J AC200/230V | ||
| AC/DC1~10V
AC/DC3~30V AC/DC15~150V |
AC/DC24V | 形K8AB-VS2-J AC/DC24V | |
| AC100/115V | 形K8AB-VS2-J AC100/115V | ||
| AC200/230V | 形K8AB-VS2-J AC200/230V | ||
| AC/DC20~200V
AC/DC30~300V AC/DC60~600V |
AC/DC24V | 形K8AB-VS3-J AC/DC24V | |
| AC100/115V | 形K8AB-VS3-J AC100/115V | ||
| AC200/230V | 形K8AB-VS3-J AC200/230V |
周辺機器(別売)
分流器
直流電流を直流電圧に変換する抵抗体です。
形K8AB-VSと組み合せて、直流回路の不足電流、過電流を検出する場合にご使用ください。
| 形式 | 定格電流 | 出力電圧 |
|---|---|---|
| 形SDV-SH5 | 5A | 60mV |
| 形SDV-SH7.5 | 7.5A | |
| 7.5A(100mV用) | 100mV | |
| 形SDV-SH10 | 10A | 60mV |
| 形SDV-SH15 | 15A | |
| 形SDV-SH20 | 20A | |
| 形SDV-SH30 | 30A | |
| 形SDV-SH50 | 50A | |
| 形SDV-SH75 | 75A | |
| 形SDV-SH100 | 100A | |
| 形SDV-SH150 | 150A | |
| 形SDV-SH200 | 200A | |
| 形SDV-SH300 | 300A | |
| 形SDV-SH500 | 500A | |
| 形SDV-SH750 | 750A | |
| 形SDV-SH1000 | 1,000A |
注1. 分流器精度1.0級
注2. 分流器定格電流は、通常電流の120%以上のものをお選びください。
また、定格電流の1,000%の過負荷をかけると分流器は特性変化や溶断をする可能性があるため線路条件を考慮のうえ、分流器定格電流をお選びください。
分流器入出力特性参考値(定格電流5Aの場合)
単相上下限電圧リレー K8AB-VW
単相電圧リレー
| 外観 | 整定範囲 | 制御電源電圧 | 形式仕様 |
|---|---|---|---|
![]() |
AC/DC6~60mV
AC/DC10~100mV AC/DC30~300mV |
AC/DC24V | 形K8AB-VW1-J AC/DC24V |
| AC100/115V | 形K8AB-VW1-J AC100/115V | ||
| AC200/230V | 形K8AB-VW1-J AC200/230V | ||
| AC/DC1~10V
AC/DC3~30V AC/DC15~150V |
AC/DC24V | 形K8AB-VW2-J AC/DC24V | |
| AC100/115V | 形K8AB-VW2-J AC100/115V | ||
| AC200/230V | 形K8AB-VW2-J AC200/230V | ||
| AC/DC20~200V
AC/DC30~300V AC/DC60~600V |
AC/DC24V | 形K8AB-VW3-J AC/DC24V | |
| AC100/115V | 形K8AB-VW3-J AC100/115V | ||
| AC200/230V | 形K8AB-VW3-J AC200/230V |
周辺機器(別売)
分流器
直流電流を直流電圧に変換する抵抗体です。
形K8AB-VWと組み合せて、直流回路の不足電流、過電流を検出する場合にご使用ください。
| 形式 | 定格電流 | 出力電圧 |
|---|---|---|
| 形SDV-SH5 | 5A | 60mV |
| 形SDV-SH7.5 | 7.5A | |
| 7.5A(100mV用) | 100mV | |
| 形SDV-SH10 | 10A | 60mV |
| 形SDV-SH15 | 15A | |
| 形SDV-SH20 | 20A | |
| 形SDV-SH30 | 30A | |
| 形SDV-SH50 | 50A | |
| 形SDV-SH75 | 75A | |
| 形SDV-SH100 | 100A | |
| 形SDV-SH150 | 150A | |
| 形SDV-SH200 | 200A | |
| 形SDV-SH300 | 300A | |
| 形SDV-SH500 | 500A | |
| 形SDV-SH750 | 750A | |
| 形SDV-SH1000 | 1,000A |
注1. 分流器精度1.0級
注2. 分流器定格電流は、通常電流の120%以上のものをお選びください。
また、定格電流の1,000%の過負荷をかけると分流器は特性変化や溶断をする可能性があるため線路条件を考慮のうえ、分流器定格電流をお選びください。
分流器入出力特性参考値(定格電流5Aの場合)
逆相欠相リレー K8AB-PH
| 外観 | 機能 | 定格入力電圧 * | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
逆相+欠相監視 | 三相3線 AC200~500V | 形K8AB-PH1-J |
*制御電源電圧は定格入力電圧と共用です。
三相電圧+逆相欠相リレー K8AB-PM
| 外観 | 定格入力電圧 * | 形式 | |
|---|---|---|---|
![]() |
三相3線モード | AC200、 220、 230、 240V | 形K8AB-PM1-J |
| 三相4線モード | AC115、 127、 133、 138V | ||
| 三相3線モード | AC380、 400、 415、 480V | 形K8AB-PM2-J | |
| 三相4線モード | AC220、 230、 240、 277V | ||
注. 三相3線・4線式切替、入力レンジ切替はディップスイッチにて切り替えます。
*制御電源電圧は定格入力電圧と共用です。
三相不平衡+逆相欠相リレー K8AB-PA
| 外観 | 定格入力電圧 * | 形式 | |
|---|---|---|---|
![]() |
三相3線モード | AC200、 220、 230、 240V | 形K8AB-PA1-J |
| 三相4線モード | AC115、 127、 133、 138V | ||
| 三相3線モード | AC380、 400、 415、 480V | 形K8AB-PA2-J | |
| 三相4線モード | AC220、 230、 240、 277V | ||
注. 三相3線・4線式切替、入力レンジ切替はディップスイッチにて切り替えます。
*制御電源電圧は定格入力電圧と共用です。
三相電圧リレー K8AB-PW
| 外観 | 定格入力電圧 * | 形式 | |
|---|---|---|---|
![]() |
三相3線モード | AC200、 220、 230、 240V | 形K8AB-PW1-J |
| 三相4線モード | AC115、 127、 133、 138V | ||
| 三相3線モード | AC380、 400、 415、 480V | 形K8AB-PW2-J | |
| 三相4線モード | AC220、 230、 240、 277V | ||
注. 三相3線・4線式切替、入力レンジ切替はディップスイッチにて切り替えます。
*制御電源電圧は定格入力電圧と共用です。
温度警報器 K8AB-TH
形K8AB-TH(温度入力タイプ)
| サイズ | 電源 | タイプ | 出力点数 | 入力種類 | 設定単位
(設定レンジ) |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形K8AB-TH
22.5×90×100mm |
AC100~240V | 温度入力 | 1点
(リレー) |
熱電対/Pt100 | 1℃/ ゜ F単位設定
(0~399℃/ ゜ F) |
形K8AB-TH11S |
| 熱電対 | 10℃/ ゜ F単位設定 * | 形K8AB-TH12S | ||||
| AC/DC24V | 熱電対/Pt100 | 1℃/ ゜ F単位設定
(0~399℃/ ゜ F) |
形K8AB-TH11S | |||
| 熱電対 | 10℃/ ゜ F単位設定 * | 形K8AB-TH12S |
*設定範囲は、カタログをご参照ください。
注. ご注文時は、電源仕様をご指定ください。AC100~240V仕様とAC/DC24V仕様は、別機種になっております。
レール取りつけ用別売品
支持レール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |