22.5mmのスリムなボディに1c接点出力を2個搭載

[形K8AB-VW・形K8AB-PM・形K8AB-PW]
過電圧と不足電圧の警報を個別に設定し、個別に出力したい
単相/三相電源タイプで実現

お客様からのご要望も多く、従来は45mmサイズしかなかった上下限個別警報出力を、オムロンは業界で初めて22.5mmサイズで実現しました。三相電源に対応しつつ、接点出力容量AC250V 6A(抵抗負荷)を確保しました。また、設置スペースも従来商品比で50%削減でき、盤製作のコストダウンにも貢献します。
注. 形K8AB-THの接点出力容量はAC250V 3A(抵抗負荷)です。

事前に異常が把握できるプレアラーム監視モード

[形K8AB-VWのみ]

プラントなど365日稼動する現場では、不用意な設備停止をできる限り防止したいものです。そこで形K8AB-VWタイプでは、2 つの出力を2段階で設定できる、プレアラーム監視モードを採用しました。異常トリップ出力する前にプレアラームとして予兆を把握できるため、計画的なメンテナンスが可能となります。

フレキシブルな過不足電圧監視が可能。 幅広い設定範囲

過電圧/不足電圧ともに許容入力範囲すべてでの設定が可能であるため、フレキシブルな過不足電圧監視が可能となりました。
注. 動作時の整定範囲は本体ディップスイッチで選択したレンジの-30~+25%の範囲で設定可能です。

簡易センサコントローラとして使用可能

4~20mA、0~10V入力に対応。

市販CTも使用可能

単相電流リレー(形K8AB-AS)の電流計測は市販CTにも対応。

注. オムロン専用CT形式:形K8AC-CT200L(AC100/200A共用)は、形K8AB-AS3のみに使用可能です。

ディップスイッチで機能選択

ディップスイッチで機能切替可能です。たとえば形K8AB-ASでは機種数を1/8に集約でき、お客様のメンテナンス部品在庫数の削減に貢献しています。

三相3線式/三相4線式電源監視を1台で対応

[形K8AB-PM・形K8AB-PA・形K8AB-PW]

オムロンのメジャーリング&モニタリングリレーは、ディップスイッチの切り替えで、三相3線式だけでなく、三相4線式の電源監視を実現。

動作レベルに達したことをアラームLED点滅で警告

動作時間を整定していると、動作するまでに時間がかかるため、動作確認が不便でした。そこで形K8ABでは、動作状態をLEDで知らせる、アラームLED点滅機能を搭載。現場での整定値の変更や異常発生時の状況確認がとてもかんたんになりました。

注. 形K8AB-PH、形K8AB-THは除く。

電流または電圧の監視に最適

電流監視アプリケーション(単相)

*専用CT形式:形K8AC-CT200L(オムロン)

電圧監視アプリケーション(単相)

端子

棒端子による端子配線。単線2.5mm2×2本、または1.5mm2電線用棒端子×2本配線可能。

規格適合

第三者機関評価によるCEマーキング適合。 UL規格適合認証。