お客様からのご要望も多く、従来は45mmサイズしかなかった上下限個別警報出力を、オムロンは業界で初めて22.5mmサイズで実現しました。三相電源に対応しつつ、接点出力容量AC250V 6A(抵抗負荷)を確保しました。また、設置スペースも従来商品比で50%削減でき、盤製作のコストダウンにも貢献します。
注. 形K8AB-THの接点出力容量はAC250V 3A(抵抗負荷)です。
メジャーリング&モニタリングリレー
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2013/09/02
お客様からのご要望も多く、従来は45mmサイズしかなかった上下限個別警報出力を、オムロンは業界で初めて22.5mmサイズで実現しました。三相電源に対応しつつ、接点出力容量AC250V 6A(抵抗負荷)を確保しました。また、設置スペースも従来商品比で50%削減でき、盤製作のコストダウンにも貢献します。
注. 形K8AB-THの接点出力容量はAC250V 3A(抵抗負荷)です。
プラントなど365日稼動する現場では、不用意な設備停止をできる限り防止したいものです。そこで形K8AB-VWタイプでは、2 つの出力を2段階で設定できる、プレアラーム監視モードを採用しました。異常トリップ出力する前にプレアラームとして予兆を把握できるため、計画的なメンテナンスが可能となります。
過電圧/不足電圧ともに許容入力範囲すべてでの設定が可能であるため、フレキシブルな過不足電圧監視が可能となりました。
注. 動作時の整定範囲は本体ディップスイッチで選択したレンジの-30~+25%の範囲で設定可能です。
4~20mA、0~10V入力に対応。
単相電流リレー(形K8AB-AS)の電流計測は市販CTにも対応。
注. オムロン専用CT形式:形K8AC-CT200L(AC100/200A共用)は、形K8AB-AS3のみに使用可能です。
ディップスイッチで機能切替可能です。たとえば形K8AB-ASでは機種数を1/8に集約でき、お客様のメンテナンス部品在庫数の削減に貢献しています。
オムロンのメジャーリング&モニタリングリレーは、ディップスイッチの切り替えで、三相3線式だけでなく、三相4線式の電源監視を実現。
動作時間を整定していると、動作するまでに時間がかかるため、動作確認が不便でした。そこで形K8ABでは、動作状態をLEDで知らせる、アラームLED点滅機能を搭載。現場での整定値の変更や異常発生時の状況確認がとてもかんたんになりました。
注. 形K8AB-PH、形K8AB-THは除く。
*専用CT形式:形K8AC-CT200L(オムロン)
棒端子による端子配線。単線2.5mm2×2本、または1.5mm2電線用棒端子×2本配線可能。
第三者機関評価によるCEマーキング適合。 UL規格適合認証。
情報更新 : 2013/09/02