F3SJ-E
本体
形F3SJ-E□□□□P25/N25
| 形式 | PNP出力 | 形F3SJ-E□□□□P25 |
|---|---|---|
| NPN出力 | 形F3SJ-E□□□□N25 | |
| センサの種類 | Type4 セーフティライトカーテン | |
| 設定ツールの接続 *1 | 機能設定:不可 | |
| 安全カテゴリ | カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用 | |
| 最小検出物体 | 不透明体 直径25mm | |
| 光軸ピッチ (P) | 20mm | |
| 光軸数 (n) | 8~54 | |
| 検出幅 (PH) | 185~1105mm | |
| レンズ径 | φ5mm | |
| 検出距離 *2 | 0.2~7m | |
| 応答時間
(安定入光時) |
ON→OFF | 15ms以下 |
| OFF→ON | 70ms以下 | |
| 電源投入後立上がり時間 | 2s以下 | |
| 電源電圧 (Vs) | SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下) | |
| 消費電流
(無負荷時) |
PNP出力 | 投光器:~22光軸まで:41mA以下、26~42光軸:57mA以下、46~54光軸:63mA以下
受光器:~22光軸まで:42mA以下、26~42光軸:47mA以下、46~54光軸:51mA以下 |
| NPN出力 | 投光器:~22光軸まで:41mA以下、26~42光軸:57mA以下、46~54光軸:63mA以下
受光器:~22光軸まで:40mA以下、26~42光軸:45mA以下、46~54光軸:48mA以下 |
|
| 光源 (発光波長) | 赤外LED(波長870nm) | |
| 有効開口角 (EAA) | IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以内 | |
| 制御出力
(OSSD) |
PNP出力 | PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下 *3、許容容量負荷1μF *4 |
| NPN出力 | NPNトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下 *3、許容容量負荷1μF *4 |
|
| 出力動作モード | 制御出力:入光時ON | |
| 入力電圧 | PNP出力 | テスト入力:
ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)*5 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)*5 |
| NPN出力 | テスト入力:
ON電圧:0V~3V(短絡電流 約4.0mA) OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約3.0mA)*5 |
|
| 相互干渉防止機能 | 相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 | |
| テスト機能 | ・セルフテスト(電源投入時および通電時)
・外部テスト(テスト入力による投光停止機能) |
|
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 | |
| 周囲温度 | 動作時: -10~55℃(ただし氷結しないこと)、保存時: -25~70℃ | |
| 周囲湿度 | 動作時: 35~85%RH(ただし結露しないこと)、保存時: 35~95%RH | |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 受光面照度3,000 Ix以下、 太陽光: 受光面照度10,000 Ix以下 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1,000V、50/60Hz、1min | |
| 保護構造 | IP65(IEC60529) | |
| 耐振動 | Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:5~150Hz、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) |
|
| 耐衝撃 | Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) |
|
| 汚染度 | 汚染度3(IEC 60664-1) | |
| 電源コード | 接続方式: コード引き出しタイプ、コード長3m
芯数: 投光器側 5芯、受光器側 6芯 コード径: φ6mm 許容曲げR: R5mm |
|
| コード延長 | 最大30m *6 | |
| 材質 | ケース:アルミ キャップ:ABS樹脂、PBT 光学カバー:PMMA樹脂(アクリル) コード:耐油性PVC | |
| 質量(単体)*7 | 質量(g)=(検出幅) ×1.59+330 | |
| 質量(梱包状態)*8 | 質量(g)=(検出幅) ×2.6+800 | |
| 付属品 | 取扱説明書、クイックインストールマニュアル(QIM) *9 | |
| 適合規格*10 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2 (タイプ4 AOPD) IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3 (SIL3) ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4) UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 |
|
*1. 形F3SJ-A用PCツール、セッティングコンソールは使用しないでください。動作保証できません。
*2. スパッタ保護カバー使用時、検出距離は10%減衰します。
*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFF を繰り返す場合の最大値です。
制御出力を4Hz 以下で使用する場合は使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*4. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
*5. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
*6. 形F3SJ-Eのコードを延長する場合は、ユーザーズマニュアル〈SCHG-733/732〉を参照してください。
*7. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*8. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。
*9. 取付金具、テストロッドは別売です。
*10.『法規・規格について』は、「正しくお使いください」を参照ください。
表示灯
投光器
| 表示灯名 | ラベル
表示 |
点灯 | 点滅 |
|---|---|---|---|
| 上端入光表示灯 | TOP | 最上端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
― |
| 安定表示灯 | STB | 入光量が出力ONしきい値の170%以上で
点灯します。 |
外乱光や振動の影響で制御出力がOFFした
ときに点滅します。 |
| ON/OFF出力
表示灯 |
ON
OFF |
緑:制御出力がONのときに点灯します。
赤:制御出力がOFFのときに点灯します。 |
赤:制御出力エラーのロックアウト時に
点滅します。 |
| ロックアウト
表示灯 |
LOCKOUT | 受光器側のロックアウト時に点灯します。 | 投光器側のロックアウト時に点滅します。 |
| 電源表示灯 | POWER | 投光器の電源が投入されているときに点灯
します。 |
電源電圧/ノイズによるロックアウトのと
きに点滅します。 |
| テスト表示灯 | TEST | ― | 外部テスト中に点滅します。 |
| 下端入光表示灯 | BTM | 最下端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
― |
受光器
| 表示灯名 | ラベル
表示 |
点灯 | 点滅 |
|---|---|---|---|
| 上端入光表示灯 | TOP | 最上端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
― |
| 安定表示灯 | STB | 入光量が出力ONしきい値の170%以上で
点灯します。 |
外乱光や振動の影響で制御出力がOFFし
たときに点滅します。 |
| ON/OFF出力
表示灯 |
ON
OFF |
緑:制御出力がONのときに点灯します。
赤:制御出力がOFFのときに点灯します。 |
赤:制御出力エラーのロックアウト時に
点滅します。 |
| ロックアウト
表示灯 |
LOCKOUT | 投光器側のロックアウト時に点灯します。 | 受光器側のロックアウト時に点滅します。 |
| 通信表示灯 | COM | 投受光器間の通信が成立したときに点灯
します。 |
投受光器間の通信異常によるロックアウ
ト時に点滅します。 |
| 構成表示灯 | CFG | ― | 投受光器間の形式異常によるロックアウ
ト時に点滅します。 |
| 内部エラー
表示灯 |
INTERNAL | ― | 内部異常によるロックアウト時に点滅し
ます。 |
| 下端入光表示灯 | BTM | 最下端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
― |
アクセサリ
レーザポインタ
| 形式 | 形F39-PTJ |
|---|---|
| 適合センサ | 形F3SJシリーズ |
| 電源電圧 | DC4.65V あるいは DC4.5V |
| 電池 | ボタン電池(SR44またはLR44)×3個 |
| 電池寿命* | SR44:連続約10時間、LR44:連続約6時間 |
| 光源 | 赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、JISクラス2、EN/IEC CLASS 2、FDA CLASS II) |
| スポット径
(代表値) |
6.5mm(10mにて) |
| 周囲温度 | 動作時:0~40℃ 保存時:-15~60℃(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 動作時、保存時:35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 材質 | レーザモジュール部ケース:アルミ 取付部:アルミ、ステンレス |
| 重量 | 約220g(梱包状態) |
| 付属品 | レーザ規格関連ラベル(EN:1枚、FDA:3枚)、ボタン電池(SR44:3個)、取扱説明書 |
*使用する電池により寿命は異なります。
F3SJ-B
本体
形F3SJ-B□□□□P25/N25
| 形式 | PNP出力 | 形F3SJ-B□□□□P25 |
|---|---|---|
| NPN出力 | 形F3SJ-B□□□□N25 | |
| センサの種類 | Type4 セーフティライトカーテン | |
| 設定ツールの接続 *1 | 機能設定:不可 | |
| 安全カテゴリ | カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用 | |
| 最小検出物体 | 不透明体 直径25mm | |
| 光軸ピッチ(P) | 20mm | |
| 光軸数(n) | 8~102 | |
| 検出幅(PH) | 185~2065mm | |
| レンズ径 | φ5mm | |
| 検出距離 *2 | 0.2~7m | |
| 応答時間
(安定入光時) |
ON→OFF | 15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間) |
| OFF→ON | 70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間) | |
| 電源投入後立上がり時間 | 2s以下 | |
| 電源電圧 (Vs) | SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下) | |
| 消費電流
(無負荷時) |
PNP出力 | 投光器:~22光軸まで:52mA以下、26~42光軸:68mA以下、46~62光軸:75mA以下、
66~82光軸:88mA以下、86~102光軸:101mA以下 受光器:~22光軸まで:45mA以下、26~42光軸:50mA以下、46~62光軸:56mA以下、 66~82光軸:61mA以下、86~102光軸:67mA以下 |
| NPN出力 | 投光器:~22光軸まで:52mA以下、26~42光軸:68mA以下、46~62光軸:75mA以下、
66~82光軸:88mA以下、86~102光軸:101mA以下 受光器:~22光軸まで:47mA以下、26~42光軸:52mA以下、46~62光軸:58mA以下、 66~82光軸:63mA以下、86~102光軸:69mA以下 |
|
| 光源 (発光波長) | 赤外LED(波長870nm) | |
| 有効開口角 (EAA) | IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以内 | |
| 制御出力
(OSSD) |
PNP出力 | PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下 *3、許容容量負荷1μF *4 |
| NPN出力 | NPNトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下 *3、許容容量負荷1μF *44 |
|
| 補助出力 | PNP出力 | PNPトランジスタ出力×1、負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下 |
| NPN出力 | NPNトランジスタ出力×1、負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下 | |
| 出力動作モード | 制御出力:入光時ON
補助出力:・ベーシックシステム時 制御出力の反転出力 ・ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON |
|
| 入力電圧 | PNP出力 | テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:
ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)*5 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)*5 外部リレーモニタ入力: ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.0mA)*5 OFF電圧:オープン |
| NPN出力 | テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:
ON電圧:0V~3V(短絡電流 約4.0mA) OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約3.0mA)*5 外部リレーモニタ入力: ON電圧:0V~3V(短絡電流 約5.5mA) OFF電圧:オープン |
|
| 相互干渉防止機能 | 相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 | |
| 直列連結 | 直列連結による時分割投光方式
・連結数:3セットまで(ただし、F3SJ-B同士のみになります。他機種は接続できません。) ・総光軸数:192光軸まで ・連結されたセンサ間のコード長: 最大7m(連結コード(形F39-JBR2W)と本体のコードは含まない) |
|
| テスト機能 | ・セルフテスト(電源投入時および通電時)
・外部テスト(テスト入力による投光停止機能) |
|
| 安全関連機能 | ・インターロック(ベーシックシステム時)
・外部リレーモニタ(ベーシックシステム時) ・ミューティング( ミューティングシステム時) ・オーバーライド( ミューティングシステム時) |
|
| 接続方式 | コネクタ式(M12、8ピン) | |
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 | |
| 周囲温度 | 動作時: -10~55℃(ただし氷結しないこと)、保存時: -25~70℃ | |
| 周囲湿度 | 動作時: 35~85%RH(ただし結露しないこと)、保存時: 35~95%RH | |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 受光面照度3,000 Ix以下、 太陽光: 受光面照度10,000 Ix以下 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1,000V、50/60Hz、1min | |
| 保護構造 | IP65(IEC60529) | |
| 耐振動 | Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:5~150Hz、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) |
|
| 耐衝撃 | Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) |
|
| 汚染度 | 汚染度3 (IEC 60664-1) | |
| 電源コード | 接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、
コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時) 芯数: 8芯 コード径: φ6mm 許容曲げR: R5mm |
|
| コード延長 | 最大30m | |
| 材質 | ケース:アルミ
キャップ:ABS樹脂、PBT 光学カバー:PMMA樹脂(アクリル) コード:耐油性PVC |
|
| 質量(単体) *6 | 質量(g) =(検出幅)×1.62+110 | |
| 質量(梱包状態)*7 | 質量(g) =(検出幅)×2.7+500 | |
| 付属品 | 取扱説明書、クイックインストールマニュアル(QIM)*8 | |
| 適合規格*9 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2 (タイプ4 AOPD) IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3 (SIL3) ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4) UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 |
|
*1. 形F3SJ-A用PCツール、セッティングコンソールは使用しないでください。動作保証できません。
*2. スパッタ保護カバー使用時、検出距離は10%減衰します。
*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFF を繰り返す場合の最大値です。
制御出力を4Hz 以下で使用する場合は使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*4. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
*5. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
*6. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*7. 梱包状態の質量は投受光器各1再および付属品等を含めた梱包状態での質量です。
*8. 取付金具は別売です。
*9.『法規・規格について』は、「正しくお使いください」を参照ください。
表示灯(形F3SJ-B□□□□P25/N25)
投光器
| 表示灯名 | ラベル
表示 |
点灯 | 点滅 |
|---|---|---|---|
| 上端入光表示灯 | TOP | 最上端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
ミューティング/オーバーライド中、キャッ
プエラー、連結エラーのときに点滅します。 |
| 安定表示灯 | STB | 入光量が出力ONしきい値の170%以上で
点灯します。 |
外乱光や振動の影響で制御出力がOFFしたと
きに点滅します。 |
| ON/OFF出力
表示灯 |
ON
OFF |
緑:制御出力がONのときに点灯します。
赤:制御出力がOFFのときに点灯します。 |
赤:制御出力エラーのロックアウト時に点
滅します。 |
| ロックアウト
表示灯 |
LOCKOUT | 受光器側のロックアウト時に点灯します。 | 投光器側のロックアウト時に点滅します。 |
| 電源表示灯 | POWER | 投光器の電源が投入されているときに点灯
します。 |
電源電圧/ノイズによるロックアウトのとき
に点滅します。 |
| テスト表示灯 | TEST | ― | 外部テスト中に点滅します。 |
| ミューティング
エラー表示灯 |
MUTING
ERROR |
― | ミューティングエラー中に点滅します。 |
| ミューティング
入力1表示灯 |
MUTE1 | ミューティングシステム時、ミューティン
グ入力1がON状態のときに点灯します。 |
― |
| ミューティング
入力2表示灯 |
MUTE2 | ミューティングシステム時、ミューティン
グ入力2がON状態のときに点灯します。 |
― |
| 下端入光表示灯 | BTM | 最下端の光軸が入光しているときに点灯し
ます。 |
ミューティング/オーバーライド中に点滅し
ます。 |
受光器
| 表示灯名 | ラベル
表示 |
点灯 | 点滅 |
|---|---|---|---|
| 上端入光表示灯 | TOP | 最上端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
ミューティング/オーバーライド中、キャッ
プエラー、連結エラーのときに点滅します。 |
| 安定表示灯 | STB | 入光量が出力ONしきい値の170%以上で
点灯します。 |
外乱光や振動の影響で制御出力がOFFしたと
きに点滅します。 |
| ON/OFF出力
表示灯 |
ON
OFF |
緑:制御出力がONのときに点灯します。
赤:制御出力がOFFのときに点灯します。 |
赤:制御出力エラーのロックアウト時に点滅
します。 |
| ロックアウト
表示灯 |
LOCKOUT | 投光器側のロックアウト時に点灯します。 | 受光器側のロックアウト時に点滅します。 |
| 通信表示灯 | COM | 投受光器間の通信が成立したときに点灯
します。 |
投受光器間の通信異常によるロックアウト時
に点滅します。 |
| 構成表示灯 | CFG | ― | 投受光器間の形式異常によるロックアウト時
に点滅します。 |
| 内部エラー
表示灯 |
INTERNAL | ― | 内部異常によるロックアウト時に点滅しま
す。 |
| インターロック
表示灯 |
INT-LK | インターロック状態のときに点灯します。 | 配線異常によるロックアウト時に点滅しま
す。 |
| 外部リレー
モニタ表示灯 |
EDM | 外部リレーモニタ入力に入力があると点
灯します。 *1 *2 |
外部リレーモニタエラーのロックアウト時に
点滅します。 |
| 下端入光表示灯 | BTM | 最下端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
ミューティング/オーバーライド中に点滅し
ます。 |
*1. 外部リレーモニタ機能使用時の配線、未使用時の配線にかかわらず外部リレーモニタ入力に入力がある場合点灯します。
*2. 末尾に-01TSがつく形式は表示灯の意味が異なります。詳細はF3SJ-B□□□□P25-01TS セーフティライトカーテン ユーザーズマニュアル(SCHG-734)もしくは-01TSの仕様をご覧ください。
本体
形F3SJ-B□□□□P25-01TS/-02TS
| 形式 | 形F3SJ-B□□□□P25-01TS | 形F3SJ-B□□□□P25-02TS | |
|---|---|---|---|
| センサの種類 | Type4 セーフティライトカーテン | ||
| 設定ツールの接続 *1 | 機能設定:不可 | ||
| 安全カテゴリ | カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用 | ||
| 最小検出物体 | 不透明体 直径25mm | ||
| 光軸ピッチ(P) | 20mm | ||
| 光軸数(n) | 8~102 | 10~98 | |
| 検出幅(PH) | 185~2065mm | 225~1985mm | |
| レンズ径 | φ5mm | ||
| 検出距離 *2 | 0.2~7m *2 | 0.2~6m | |
| 応答時間
(安定入光時) |
ON→OFF | 15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間) | |
| OFF→ON | 70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間) | ||
| 電源投入後立上がり時間 | 2s以下 | ||
| 電源電圧 (Vs) | SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下) | ||
| 消費電流
(無負荷時) |
投光器 | ~22光軸まで:52mA以下、26~42光軸:68mA以
下、46~62光軸:75mA以下、66~82光軸: 88mA以下、86~102光軸:101mA以下 |
~22光軸まで:52mA以下、26~42光軸:68mA以
下、46~62光軸:75mA以下、66~82光軸: 88mA以下、86~98光軸:99mA以下 |
| 受光器 | ~22光軸まで:45mA以下、26~42光軸:50mA以
下、46~62光軸:56mA以下、66~82光軸: 61mA以下、86~102光軸:67mA以下 |
~22光軸まで:45mA以下、26~42光軸:50mA以
下、46~62光軸:56mA以下、66~82光軸: 61mA以下、86~98光軸:66mA以下 |
|
| 光源(発光波長) | 赤外LED(波長870nm) | ||
| 有効開口角(EAA) | IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以内 | ||
| 制御出力(OSSD) | PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下 *3、許容容量負荷1μF *4 |
||
| 補助出力 | PNPトランジスタ出力×1、負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
漏れ電流1mA以下 |
||
| 出力動作モード | 制御出力:入光時ON
補助出力:制御出力の反転出力 |
制御出力:入光時ON
補助出力: ・ベーシックシステム時 制御出力の反転出力 ・ミューティングシステム時 ミューティング・オーバーライド時ON |
|
| 入力電圧 | テスト入力:
ON電圧 : 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA) *5 OFF電圧: Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA) *5 リセット入力: ON電圧 : Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA) *5 OFF電圧: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA) *5 外部リレーモニタ入力: ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.0mA) *5 OFF電圧: オープン |
テスト入力、インターロック選択入力、
リセット入力、ミューティング入力: ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)*5 OFF電圧:0V~1/2Vsまたは オープン(短絡電流 約4.0mA)*5 外部リレーモニタ入力: ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.0mA)*5 OFF電圧:オープン |
|
| 相互干渉防止機能 | 相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止 | ||
| 直列連結 | 直列連結による時分割投光方式
・連結数:3セットまで(ただし、F3SJ-B□□□□P25-01TS同士 のみになります。他機種は接続できません。) ・総光軸数:192光軸まで ・連結されたセンサ間のコード長: 最大7m(連結コード(形F39- JBR2W)と本体のコードは含まない) |
直列連結による時分割投光方式
・連結数:3セットまで(ただし、F3SJ-B□□□□P25-02TS同士 のみになります。他機種は接続できません。) ・総光軸数:192光軸まで ・連結されたセンサ間のコード長: 最大7m(連結コード(形F39- JBR2W)と本体のコードは含まない) |
|
| テスト機能 | ・セルフテスト(電源投入時および通電時)
・外部テスト(テスト入力による投光停止機能) |
||
| 安全関連機能 | 外部リレーモニタ | 外部リレーモニタ(ベーシックシステム時)
ミューティング(ミューティングシステム時) オーバーライド(ミューティングシステム時) |
|
| 接続方式 | コネクタ式(M12、8ピン) | ||
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 | ||
| 周囲温度 | 動作時: -10~55℃(ただし氷結しないこと)、保存時: -25~70℃ | ||
| 周囲湿度 | 動作時: 35~85%RH(ただし結露しないこと)、保存時: 35~95%RH | ||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000 Ix以下、太陽光:受光面照度10,000 Ix以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V、50/60Hz、1min | ||
| 保護構造 | IP65(IEC60529) | ||
| 耐振動 | Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:5~150Hz、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) |
||
| 耐衝撃 | Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) |
||
| 汚染度 | 汚染度3 (IEC 60664-1) | ||
| 電源コード | 接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、
コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時) 芯数: 8芯 コード径: φ6mm 許容曲げR: R5mm |
||
| コード延長 | 最大30m | ||
| 材質 | ケース:アルミ
キャップ:ABS樹脂、PBT 光学カバー:PMMA樹脂(アクリル) コード:耐油性PVC |
||
| 質量(単体) *6 | 質量(g) = (検出幅)×1.62+110 | 質量(g) = (検出幅)×1.83+122 | |
| 質量(梱包状態) *7 | 質量(g) = (検出幅)×2.7+500 | 質量(g) = (検出幅)×2.9+550 | |
| 付属品 | クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書 *8 | ||
| 適合規格*9 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 (タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2 (タイプ4 AOPD) IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3 (SIL3) ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4) UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 |
||
注1. 末尾に-01TSがつく形式はテスト入力論理が反転しています。詳細はF3SJ-B□□□□P25-01TS セーフティライトカーテン ユーザーズマニュアル(SCHG-734)をご覧ください。
2. リセットモードはオートリセットモード固定です。
*1. 形F3SJ-A用PCツール、セッティングコンソールは使用しないでください。動作保証できません。
*2. スパッタ保護カバー使用時、検出距離は10%減衰します。
*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFF を繰り返す場合の最大値です。
制御出力を4Hz 以下で使用する場合は使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*4. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
*5. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
*6. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*7. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。
*8. 取付金具、テストロッドは別売です。
*9.『法規・規格について』は、「正しくお使いください」を参照ください。
表示灯(形F3SJ-B□□□□P25-01TS)
投光器
| 表示灯名 | ラベル
表示 |
点灯 | 点滅 |
|---|---|---|---|
| 上端入光表示灯 | TOP | 最上端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
キャップエラー、連結エラーのときに点滅
します。 |
| 安定表示灯 | STB | 入光量が出力ONしきい値の170%以上で
点灯します。 |
外乱光や振動の影響で制御出力がOFFしたと
きに点滅します。 |
| ON/OFF出力
表示灯 |
ON
OFF |
緑:制御出力がONのときに点灯します。
赤:制御出力がOFFのときに点灯します。 |
赤:制御出力エラーのロックアウト時に点
滅します。 |
| ロックアウト
表示灯 |
LOCKOUT | 受光器側のロックアウト時に点灯します。 | 投光器側のロックアウト時に点滅します。 |
| 電源表示灯 | POWER | 投光器の電源が投入されているときに点灯
します。 |
電源電圧/ノイズによるロックアウトのとき
に点滅します。 |
| テスト表示灯 | TEST | ― | 外部テスト中に点滅します。 |
| 下端入光表示灯 | BTM | 最下端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
― |
受光器
| 表示灯名 | ラベル
表示 |
点灯 | 点滅 |
|---|---|---|---|
| 上端入光表示灯 | TOP | 最上端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
キャップエラー、連結エラーのときに点滅
します。 |
| 安定表示灯 | STB | 入光量が出力ONしきい値の170%以上で
点灯します。 |
外乱光や振動の影響で制御出力がOFFした
ときに点滅します。 |
| ON/OFF出力
表示灯 |
ON
OFF |
緑:制御出力がONのときに点灯します。
赤:制御出力がOFFのときに点灯します。 |
赤:制御出力エラーのロックアウト時に点
滅します。 |
| ロックアウト
表示灯 |
LOCKOUT | 投光器側のロックアウト時に点灯します。 | 受光器側のロックアウト時に点滅します。 |
| 通信表示灯 | COM | 投受光器間の通信が成立したときに点灯
します。 |
投受光器間の通信異常によるロックアウト
時に点滅します。 |
| 構成表示灯 | CFG | ― | 投受光器間の形式異常によるロックアウト
時に点滅します。 |
| 内部エラー
表示灯 |
INTERNAL | ― | 内部異常によるロックアウト時に点滅しま
す。 |
| インターロック
表示灯 |
INT-LK | 未使用 | 未使用 |
| 外部リレー
モニタ表示灯 |
EDM | 外部リレーモニタ入力に入力があると点
灯します。 * |
外部リレーモニタエラーのロックアウト時
に点滅します。 |
| 下端入光表示灯 | BTM | 最下端の光軸が入光しているときに点灯し
ます。 |
― |
*外部リレーモニタ機能使用時の配線、未使用時の配線にかかわらず外部リレーモニタ入力に入力がある場合点灯します。
表示灯(形F3SJ-B□□□□P25-02TS)
投光器
| 表示灯名 | ラベル
表示 |
点灯 | 点滅 |
|---|---|---|---|
| 上端入光表示灯 | TOP | 最上端の光軸が入光しているときに点灯し
ます。 |
ミューティング/オーバーライド中、キャッ
プエラー、連結エラーのときに点滅します。 |
| 安定表示灯 | STB | 入光量が出力ONしきい値の170%以上で
点灯します。 |
外乱光や振動の影響で制御出力がOFFしたと
きに点滅します。 |
| ON/OFF出力
表示灯 |
ON
OFF |
緑:制御出力がONのときに点灯します。
赤:制御出力がOFFのときに点灯します。 |
赤:制御出力エラーのロックアウト時に点
滅します。 |
| ロックアウト
表示灯 |
LOCKOUT | 受光器側のロックアウト時に点灯します。 | 投光器側のロックアウト時に点滅します。 |
| 電源表示灯 | POWER | 投光器の電源が投入されているときに点
灯します。 |
電源電圧/ノイズによるロックアウトのとき
に点滅します。 |
| テスト表示灯 | TEST | ― | 外部テスト中に点滅します。 |
| ミューティング
エラー表示灯 |
MUTING
ERRO |
― | ミューティングエラー中に点滅します。 |
| ミューティング
入力1表示灯 |
MUTE1 | ミューティングシステム時、ミューティン
グ入力1がON状態のときに点灯します。 |
― |
| ミューティング
入力2表示灯 |
MUTE2 | ミューティングシステム時、ミューティン
グ入力2がON状態のときに点灯します。 |
― |
| 下端入光表示灯 | BTM | 最下端の光軸が入光しているときに点灯し
ます。 |
ミューティング/オーバーライド中に点滅
します。 |
受光器
| 表示灯名 | ラベル
表示 |
点灯 | 点滅 |
|---|---|---|---|
| 上端入光表示灯 | TOP | 最上端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
ミューティング/オーバーライド中、キャッ
プエラー、連結エラーのときに点滅します。 |
| 安定表示灯 | STB | 入光量が出力ONしきい値の170%以上で
点灯します。 |
外乱光や振動の影響で制御出力がOFFしたと
きに点滅します。 |
| ON/OFF出力
表示灯 |
ON
OFF |
緑:制御出力がONのときに点灯します。
赤:制御出力がOFFのときに点灯します。 |
赤:制御出力エラーのロックアウト時に点
滅します。 |
| ロックアウト
表示灯 |
LOCKOUT | 投光器側のロックアウト時に点灯します。 | 受光器側のロックアウト時に点滅します。 |
| 通信表示灯 | COM | 投受光器間の通信が成立したときに点灯
します。 |
投受光器間の通信異常によるロックアウト時
に点滅します。 |
| 構成表示灯 | CFG | ― | 投受光器間の形式異常によるロックアウト時
に点滅します。 |
| 内部エラー
表示灯 |
INTERNAL | ― | 内部異常によるロックアウト時に点滅しま
す。 |
| インターロック
表示灯 |
INT-LK | 未使用 | 未使用 |
| 外部リレー
モニタ表示灯 |
EDM | 外部リレーモニタ入力に入力があると点
灯します。 * |
外部リレーモニタエラーのロックアウト時に
点滅します。 |
| 下端入光表示灯 | BTM | 最下端の光軸が入光しているときに点灯
します。 |
ミューティング/オーバーライド中に点滅し
ます。 |
*外部リレーモニタ機能使用時の配線、未使用時の配線にかかわらず外部リレーモニタ入力に入力がある場合点灯します。
アクセサリ
コントロールユニット
| 形式 | 形F3SP-B1P | |
|---|---|---|
| 適応センサ | 形F3SJ-B/A(PNP出力タイプのみ)* | |
| 電源電圧 | DC24V±10% | |
| 消費電力 | DC1.7W以下 (センサの消費電流は含まず) | |
| 動作時間 | 100ms以下 (センサの応答時間は含まず) | |
| 応答時間 | 10ms以下 (センサの応答時間は含まず) | |
| リレー出力 | 接点数 | 3a+1b |
| 定格負荷 | AC25V 5A(cosφ=1)、DC30V 5A L/R=0ms | |
| 定格通電電流 | 5A | |
| 接続方式 | センサ間 | M12コネクタ (8ピン) |
| その他 | 端子台 | |
| 質量 (梱包状態) | 約280g | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
*NPN出力タイプとは接続できません。また、ミューティングシステムとしての使用はできません。
レーザポインタ
| 形式 | 形F39-PTJ |
|---|---|
| 適合センサ | 形F3SJシリーズ *1 |
| 電源電圧 | DC4.65V あるいは DC4.5V |
| 電池 | ボタン電池 (SR44またはLR44 ) ×3個 |
| 電池寿命*2 | SR44:連続約10時間、LR44:連続約6時間 |
| 光源 | 赤色半導体レーザ (波長650nm、1mW以下、JISクラス2、EN/IEC CLASS 2、FDA CLASS II) |
| スポット径
(代表値) |
6.5mm (10mにて) |
| 周囲温度 | 動作時:0~40℃ 保存時:-15~60 ℃ (ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 動作時、保存時:35~85%RH (ただし結露しないこと) |
| 材質 | レーザモジュール部ケース:アルミ 取付部:アルミ、ステンレス |
| 重量 | 約220g (梱包状態) |
| 付属品 | レーザ規格関連ラベル (EN:1枚、FDA:3枚)、ボタン電池 (SR44:3個)、取扱説明書 |
*1. 末尾に-02TSがつく形式には装着できません。
*2. 使用する電池により寿命は異なります。
F3SJ-A
形F3SJ-A□□□□P14/P20/P30/P55/N14/N20/N30/N55
| 形式 | PNP出力 | 形F3SJ
-A□□□□P14 |
形F3SJ
-A□□□□P20 |
形F3SJ
-A□□□□P30 |
形F3SJ
-A□□□□P55 |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | 形F3SJ
-A□□□□N14 |
形F3SJ
-A□□□□N20 |
形F3SJ
-A□□□□N30 |
形F3SJ
-A□□□□N55 |
|
| センサの種類 | Type4 セーフティライトカーテン | ||||
| バージョン | Ver.2 | ||||
| 設定ツールの接続 | 可能 | ||||
| 安全カテゴリ | カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用 | ||||
| 最小検出物体 | 不透明体 直径14mm | 不透明体 直径20mm | 不透明体 直径30mm | 不透明体 直径55mm | |
| 光軸ピッチ (P) | 9mm | 15mm | 25mm | 50mm | |
| 光軸数 (n) | 26~140 | 16~100 | 10~100 | 6~50 | |
| 検出幅 (PH) | 245~1,271mm | 245~1,505mm | 245~2,495mm | 270~2,470mm | |
| レンズ径 | φ5mm | ||||
| 検出距離 * | 0.2~9m(検出幅 1,640mm以下)、
0.2~7m(検出幅 1,655mm以上) (設定ツールにより、検出距離を0.5mまで短縮可) |
||||
| 応答時間
(安定入光時) (詳細は、 応答時間を参照) |
ON→OFF | 単体
0245~983 :11~17.5ms 1055以上:20~25ms |
単体
0245~1205:10~15ms 1235以上:17.5~22.5ms |
単体 10~17.5ms | 単体 10~13ms |
| OFF→ON | 単体
0245~983 :44~70ms 1055以上:80~100ms |
単体
0245~1205:40~60ms 1235以上:70~90ms |
単体 40~70ms | 単体 40~52ms | |
| 電源投入後立上がり時間 | 2s以下 (直列連結時 2.2s以下) | ||||
| 電源電圧 (Vs) | DC24V±20%(リップルp-p10%以下) | ||||
| 消費電流
(無負荷時) |
投光器 | ~50光軸まで:76mA以下、51~100光軸:106mA以下、101~150光軸:130mA以下、
151~180光軸:153mA以下、201~234光軸:165mA以下 |
|||
| 受光器 | ~50光軸まで:68mA以下、51~100光軸:90mA以下、101~150光軸:111mA以下、
151~180光軸:128mA以下、201~234光軸:142mA以下 |
||||
| 光源 (発光波長) | 赤外LED (波長870nm) | ||||
| 有効開口角 (EAA) | IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以内 | ||||
| 制御出力
(OSSD) |
PNP出力 | PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下 (安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり) |
|||
| NPN出力 | NPNトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
許容容量負荷2.2μF、漏れ電流2mA以下 (安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり) |
||||
| 補助出力1
(ノンセーフティ出力) |
PNP出力 | PNPトランジスタ出力×1、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
漏れ電流1mA以下 |
|||
| NPN出力 | NPNトランジスタ出力×1、負荷電流300mA以下、
残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下 |
||||
| 補助出力2
(ノンセーフティ出力。 ベーシックシステム時 の機能) |
PNP出力 | PNPトランジスタ出力×1、負荷電流50mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、
漏れ電流1mA以下 |
|||
| NPN出力 | NPNトランジスタ出力×1、負荷電流50mA以下、
残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下 |
||||
| 外部表示灯用出力
(ノンセーフティ出力) |
接続可能な表示灯
・白熱ランプ:DC24V、3~7W ・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下 (外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要) |
||||
| 出力動作
モード |
受光器 | 制御出力1、2 :入光時ON
補助出力1 :制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能) 外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、 ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) |
|||
| 投光器 | 補助出力2 :通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)
外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、 ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) |
||||
| 入力電圧 | PNP出力 | テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:
ON電圧:9V~Vs(短絡電流 約2.0mA) OFF電圧:0~1.5V、またはオープン 外部リレーモニタ入力 ON電圧: 9V~Vs(短絡電流 約3.5mA) OFF電圧:オープン 注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。 |
|||
| NPN出力 | テスト入力、インターロック選択入力、リセット入力、ミューティング入力:
ON電圧:0~1.5V(短絡電流 約1.5mA) OFF電圧: 9V~Vs、またはオープン 外部リレーモニタ入力 ON電圧:0~1.5V(短絡電流 約4.0mA) OFF電圧: オープン 注. ここでのVsとは使用環境での電圧値です。 |
||||
| 表示灯 | 投光器 | 受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3): 受光量に応じて点灯
エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示 電源表示灯(緑色LED×1): 通電時点灯 インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅 外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、 ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅 |
|||
| 受光器 | 受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯
エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示 OFF出力表示灯(赤色LED×1):制御出力OFF時に点灯、ロックアウト時に点滅 ON出力表示灯(緑色LED×1): 制御出力ON時に点灯 ミューティングエラー表示灯、ブランキング/テスト表示灯(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅 |
||||
| 相互干渉防止機能 | 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 | ||||
| 直列連結 | 直列連結による時分割投光方式
・連結数:4セットまで(形F3SJ-Aのみになります。形F3SJ-E、形F3SJ-B、形F3SJ-TSは接続できません。) ・総光軸数:400光軸まで ・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない) ・連結時応答時間:カタログ参照 |
||||
| テスト機能 | ・セルフテスト(電源投入時および通電時)
・外部テスト(テスト入力による投光停止機能) |
||||
| 安全関連機能 | ・スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)
・外部リレーモニタ ・ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39- CN6が必要) ・フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要) ・フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要) |
||||
| 接続方式 | コネクタ式 (M12、8ピン) | ||||
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 | ||||
| 周囲温度 | 動作時:-10~55℃(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70℃ | ||||
| 周囲湿度 | 動作時:35~85%RH(ただし結露しないこと)、保存時:35~95%RH | ||||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000Ix以下、太陽光:受光面照度10,000Ix以下 | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V、50/60Hz、1min | ||||
| 保護構造 | IP65(IEC60529) | ||||
| 耐振動 | Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:5~150Hz、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) |
||||
| 耐衝撃 | Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)
誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) |
||||
| 材質 | ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
キャップ:ABS樹脂、光学カバー:PMMA樹脂(アクリル)、コード:耐油性PVC |
||||
| 質量(単体)*1 | 下記の計算式で算出:
①形F3SJ-A□□□□□14の時、質量(g)=(検出幅)×1.67+215 ②形F3SJ-A□□□□□20の時、質量(g)=(検出幅)×1.5+217 ③形F3SJ-A□□□□□30の時、質量(g)=(検出幅)×1.41+220 ④形F3SJ-A□□□□□55の時、質量(g)=(検出幅)×1.3+220 |
||||
| 質量(梱包状態)*2 | 下記の計算式で算出:
①形F3SJ-A□□□□□14の時、質量(g)=(検出幅)×1.7+α ②形F3SJ-A□□□□□20/F3SJ-A□□□□□30の時、質量(g)=(検出幅)×1.5+α ③形F3SJ-A□□□□□55の時、質量(g)=(検出幅)×1.4+α αは以下の値となります。 検出幅 245~ 596mmのとき 1,100 検出幅 1,660~2,180mmのとき 2,400 検出幅 600~1,130mmのとき 1,500 検出幅 2,195~2,500mmのとき 2,600 検出幅 1,136~1,658mmのとき 2,000 |
||||
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具(上下取り付け用 形F39-LJ1)、中間取付金具(*)、エラーモードラベル、
クイックインストールマニュアル(QIM) * 中間取付金具の数は、検出幅によって変わります。 ・検出幅 600~1,130mmのとき:投・受光器に各1セット付属 ・検出幅 1,136~1,658mmのとき:投・受光器に各2セット付属 ・検出幅 1,660~2,180mmのとき:投・受光器に各3セット付属 ・検出幅 2,195~2,500mmのとき:投・受光器に各4セット付属 |
||||
| 適合規格*3 | IEC614+A54:F5796-1、EN61496-1、UL61496-1 (タイプ4 ESPE)
IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2 (タイプ4 AOPD) IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3 (SIL3) ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4) UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 |
||||
*スパッタ保護カバー使用時、検出距離は10%減衰します。
*1. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*2. 梱包状態の質量は投受光器各1再および付属品等を含めた梱包状態での質量です。
*3.『法規・規格について』は、「正しくお使いください」を参照ください。
応答時間
| 形式 | 検出幅 (mm) | 光軸数 | 応答時間ms (ON→ OFF) | 応答時間ms (OFF→ ON) |
|---|---|---|---|---|
| 形F3SJ-A□14シリーズ | 245~263 | 26~28 | 11 | 44 |
| 281~389 | 30~42 | 12 | 48 | |
| 407~497 | 44~54 | 13 | 52 | |
| 515~605 | 56~66 | 14 | 56 | |
| 623~731 | 68~80 | 15 | 60 | |
| 767~983 | 84~108 | 17.5 | 70 | |
| 1055~1271 | 116~140 | 20 | 80 | |
| 形F3SJ-A□20シリーズ | 245 | 16 | 10 | 40 |
| 275~425 | 18~28 | 11 | 44 | |
| 455~635 | 30~42 | 12 | 48 | |
| 665~815 | 44~54 | 13 | 52 | |
| 845~995 | 56~66 | 14 | 56 | |
| 1025~1205 | 68~80 | 15 | 60 | |
| 1235~1505 | 82~100 | 17.5 | 70 | |
| 形F3SJ-A□30シリーズ | 245~395 | 10~16 | 10 | 40 |
| 420~720 | 17~29 | 11 | 44 | |
| 745~1045 | 30~42 | 12 | 48 | |
| 1070~1295 | 43~52 | 13 | 52 | |
| 1395~1620 | 56~65 | 14 | 56 | |
| 1745~1995 | 70~80 | 15 | 60 | |
| 2120~2495 | 85~100 | 17.5 | 70 | |
| 形F3SJ-A□55シリーズ | 270~770 | 6~16 | 10 | 40 |
| 820~1420 | 17~29 | 11 | 44 | |
| 1470~2070 | 30~42 | 12 | 48 | |
| 2120~2470 | 43~50 | 13 | 52 |
注. 直列連結の場合は、次のように計算します。
2セットの直列の場合
応答時間(ON→OFF):1台目の応答時間+2台目の応答時間-1(ms) 応答時間(OFF→ON):上記計算式で求めた応答時間×4(ms)
3セットの直列の場合
応答時間(ON→OFF):1台目の応答時間+2台目の応答時間+3台目の応答時間-5(ms)
応答時間(OFF→ON):上記計算式で求めた応答時間×5(ms)
(-TSモデルの場合、上記計算式で求めた応答時間×5(ms)あるいは、200msのいずれか小さい値)
4セットの直列の場合
応答時間(ON→OFF):1台目の応答時間+2台目の応答時間+3台目の応答時間+4台目の応答時間-8(ms)
応答時間(OFF→ON):上記計算式で求めた応答時間×5(ms)
電源コード長さ
電源コードの延長は、下記の表以下としてください。
形F3SJと外部電源が直接接続されている、または形G9SA-300-SCに接続する場合
| 条件 | 単独 | 2連結 | 3連結 | 4連結 |
|---|---|---|---|---|
| 白熱表示灯を補助出力、外部表示灯出力に使用する | 45m | 40m | 30m | 20m |
| 白熱表示灯を使用しない * | 100m | 60m | 45m | 30m |
形F3SP-B1Pに接続する場合
| 条件 | 単独 | 2連結 | 3連結 | 4連結 |
|---|---|---|---|---|
| 白熱表示灯を外部表示灯出力2に使用する | 40m | 30m | 25m | 20m |
| 白熱表示灯を外部表示灯出力1に使用する | 60m | 45m | 30m | 20m |
| 白熱表示灯を補助出力1に使用する | ||||
| 白熱表示灯を使用しない * | 100m | 60m | 45m | 30m |
注. コード延長は規定以内の長さとしてください。安全機能が正常に働かない可能性があり危険です。
*大型表示灯セット 形F39-A01P□-PACはLED表示灯のため、「白熱表示灯を使用しない」場合の電源コード長を参照してください。
アクセサリ
コントロールユニット
| 形式 | 形F3SP-B1P | |
|---|---|---|
| 適応センサ | 形F3SJ-B/A(PNP出力タイプのみ)* | |
| 電源電圧 | DC24V±10% | |
| 消費電力 | DC1.7W以下 (センサの消費電流は含まず) | |
| 動作時間 | 100ms以下 (センサの応答時間は含まず) | |
| 応答時間 | 10ms以下 (センサの応答時間は含まず) | |
| リレー出力 | 接点数 | 3a+1b |
| 定格負荷 | AC25V 5A(cosφ=1)、DC30V 5A L/R=0ms | |
| 定格通電電流 | 5A | |
| 接続方式 | センサ間 | M12コネクタ (8ピン) |
| その他 | 端子台 | |
| 質量 (梱包状態) | 約280g | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
*NPN出力タイプとは接続できません。また、ミューティングシステムとしての使用はできません。
レーザポインタ
| 形式 | 形F39-PTJ |
|---|---|
| 適合センサ | 形F3SJシリーズ |
| 電源電圧 | DC4.65V あるいは DC4.5V |
| 電池 | ボタン電池 (SR44またはLR44 ) ×3個 |
| 電池寿命* | SR44:連続約10時間、LR44:連続約6時間 |
| 光源 | 赤色半導体レーザ (波長650nm、1mW以下、JISクラス2、EN/IEC CLASS 2、FDA CLASS II) |
| スポット径
(代表値) |
6.5mm (10mにて) |
| 周囲温度 | 動作時:0~40℃ 保存時:-15~60 ℃ (ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 動作時、保存時:35~85%RH (ただし結露しないこと) |
| 材質 | レーザモジュール部ケース:アルミ 取付部:アルミ、ステンレス |
| 重量 | 約220g (梱包状態) |
| 付属品 | レーザ規格関連ラベル (EN:1枚、FDA:3枚)、ボタン電池 (SR44:3個)、取扱説明書 |
*使用する電池により寿命は異なります。
大型表示灯セット
| 形式 | 形F39-A01PR-PAC | 形F39-A01PG-PAC | 形F39-A01PY-PAC |
|---|---|---|---|
| 適応センサ | 形F3SJ-A(PNP/NPN 出力タイプ共用。 投光器または受光器に接続可能) | ||
| 光源 | 赤色LED | 緑色LED | 黄色LED |
| 電源電圧 | DC24V±10%(センサから供給) | ||
| 消費電流 | 50mA以下(センサから供給) | ||
| 接続方式 | 付属品の専用コネクタケーブル(センサ側:専用、10ピンコネクタ、 表示灯側:M12 、8ピンコネクタ) | ||
| セット内容 | 表示灯本体(赤)
専用コネクタケーブル(0.1m) 専用取付金具 各1個 |
表示灯本体(緑)
専用コネクタケーブル(0.1m) 専用取付金具 各1個 |
表示灯本体(黄)
専用コネクタケーブル(0.1m) 専用取付金具 各1個 |
耐環境対応ケース
| 形式 | 形F39-EJ□□□□-L、形F39-EJ□□□□-D | |
|---|---|---|
| 適応センサ | 形F3SJ-Aシリーズの検出幅600mm以下 | 形F3SJ-Aシリーズの検出幅605mm以上 |
| 周囲温度 | -10~+55℃(動作時・保管時) | 13~33℃(動作時・保管時) |
| 取り付け方向 | 制約なし | 垂直方向のみ(下図参照) |
| 検出距離 | 0.2~7m(検出幅1631mm以下)、0.2~5m(検出幅1655mm以上) | |
| 保護構造 | IP67(IEC60529)(ご使用上の注意に基づいて組付けられている場合) | |
| 材質 | ケース:アクリル樹脂、ゴム:ニトルゴム、M5ボルト:SUSXM7、M4ボルト:SUS316L、
コード:耐油性PVC、プレート:SUS304、取付金具(別売):SUS304 |
|
| 質量(梱包状態) | 計算式で算出:質量(g)=1.5×□□□□+300 □□□□は形式(検出幅)の4桁
(別売取付金具は2個1セットで120g、上記計算式に含まず) |
|
注1. 振動について
検出幅が605mm以上のものをご使用の際、対象センサの振動性能は低下します。
振動の影響を受ける場所でのご使用は避けていただきますようお願いします。
2. 検出距離について
本ケースを使用した場合、対象センサの検出距離が短くなります。
定格/性能をご確認の上、使用してください。
3. 取り付け方向について
検出幅が605mm以上のものをご使用の際、自重でのたわみ等が発生します。
取り付け方向は垂直方向のみとしてください。