(単位:mm)
F3SJ-E/F3SJ-B
形F3SJ-Eと形F3SJ-Bは、コネクタコードおよびコード引き出し部の他は同じ外形寸法になります。
本体
上下金具と中間金具を取り付ける場合
背面取り付け時
側面取り付け時
形F39-LJB1 上下金具詳細寸法
中間金具を取り付ける場合(フリーロケーション取り付け)
背面取り付け時
側面取り付け時
形F39-LJB2 中間金具詳細寸法
背面取り付け
側面取り付け
ワンタッチ金具を取り付ける場合
背面取り付け時
側面取り付け時
形F39-LJB3 ワンタッチ金具詳細寸法
背面取り付け
側面取り付け
互換金具を取り付ける場合
背面取り付け時
側面取り付け時
形F39-LJB4 互換金具詳細寸法
密着取り付け金具を取り付ける場合
背面取り付け時
側面取り付け時
形F39-LJB5 密着取付金具詳細寸法
注1. 密着取付金具を取り付けることができる形F3SJ-E/Bシリーズは検出幅に制限があります。
取り付け可能検出幅 = 185mm ~ 1105mm (ただし、末尾に-02TSがつく形式は、225mm~545mm)
2. 取り付けに他の形式の金具(形F39-LJB1など)を同時に使用できません。
形F3SJ-B□□□□P25-02TS の場合
注. 各金具を取り付けた状態の詳細寸法は、形F3SJ-B□□□□P25-02TS のユーザーズマニュアル(SCHG-736)を参照してください。
使用する金具は他の形F3SJE/B シリーズと共通です。
中間金具の必要数量
形F3SJ-B□□□□P25-02TSの取り付けに中間金具(ワンタッチ金具)を使用する場合は、
他の形F3SJ-E/B シリーズと必要数量が異なります。各検出幅における必要数量は以下のとおりです。
上下金具/互換金具+中間金具を使用する場合
中間金具のみを使用する場合(フリーロケーション取り付け)
ワンタッチ金具を使用する場合
アクセサリ
片側コネクタコード【F3SJ-B】
形F39-JD3A(L=3m) 形F39-JD15A(L=15m)
形F39-JD7A(L=7m) 形F39-JD20A(L=20m)
形F39-JD10A(L=10m)
両側コネクタコード 【F3SJ-B】
形F39-JDR5B(L=0.5m) 形F39-JD7B(L=7m)
形F39-JD1B(L=1m) 形F39-JD10B(L=10m)
形F39-JD3B(L=3m) 形F39-JD15B(L=15m)
形F39-JD5B(L=5m) 形F39-JD20B(L=20m
省配線コネクタ
形F39-CN5
コントロールユニット【F3SJ-B】
形F3SP-B1P
レーザポインタ【F3SJ-E】【F3SJ-B】
形F39-PTJ
スパッタ保護カバー【F3SJ-E】【F3SJ-B】
形F39-HB□□□□
フロア設置ミラー
形F39-SML□□□□
プロテクトバー【F3SJ-E】【F3SJ-B】
形F39-PB□□□□
背面取り付け時(M5ネジ使用時)
背面取り付け時(M8ネジ使用時)
形F39-PB□□□□
側面取り付け時(M5ネジ使用時)
側面取り付け時(M8ネジ使用時)
F3SJ-A
本体
標準金具を使用する場合
背面取り付け時
側面取り付け時
形F39-LJ1 標準金具詳細寸法
側面フラット取付金具(形F39-LJ2)を使用する場合
フリーロケーション取付金具(形F39-LJ3)を使用する場合
背面取り付け時
側面取り付け時
寸法B、C、Fについて
寸法Fについて
*上記計算により得られた値Fを使用しない場合は、F=350以下としてください。
標準金具を使用せずにフリーロケーション取付金具 形F39-LJ3のみで固定する場合、金具同士の間隔を350mm以下で取り付けてください。また、検出幅により必要となる個数が変わります。必要個数については下表を参照してください。
標準付属の中間取付金具とフリーロケーション取付金具 形F39-LJ3は同じ物です。必要個数から中間取付金具の個数を差し引いた個数をお買い求めください。中間取付金具が付属していた場合は、フリーロケーション取付金具としてご使用いただけます。
形F3SJ-A 1セット(投光器・受光器)あたりのフリーロケーション取付金具 形F39-LJ3の必要個数(形F39-LJ3は2個入り)
上下取付金具B(形F39-LJ4)を使用する場合
背面取り付け時
上下取付金具C(形F39-LJ11)を使用する場合
省スペース取付金具(形F39-LJ8)を使用する場合
背面取り付け時
形F3SJ-A→形F3SJ-E/B置換えガイド(生産中止予定形式を含む)
形F3SJ-A→形F3SJ-E/B置換え対応表(形F3SJ-Aの取付穴をそのままご使用になれます。)
置換えに使用できる金具は下表の「置き換え時に使用できる金具」欄を参照してください。
金具取り付け時の外形寸法を参照してください。
表中の数値は形式の□□□□に該当し、センサの検出幅(mm)を意味します。
注1. 置換えにより検出幅、最小検出物体が変わりますので、お客様の装置の安全設計をご確認いただきご使用ください。
2. 形F3SJ-Eの検出幅は1105mmまでです。1185mm以上の置換えは形F3SJ-Bのみ可能となりますのでご注意ください。
置換えによる寸法の変化
(1)背面取り付けで置換えを行う場合
取付壁面から光学面までの寸法図
(2)側面取り付けで置換えを行う場合
取付壁面からの飛び出し寸法図
中間金具を使用した置換えを行う場合
背面取り付け時は形F3SJ-Aと形F3SJ-E/Bの取付穴ピッチに互換性がありますのでそのままご使用になれますが、側面取り付け時は取付穴ピッチが異なるため、新たに取付穴を開ける必要があります。
中間金具を使用した側面取り付け時の取付穴ピッチ
中間金具を使用した側面取り付け時の取付穴寸法図
置換えによる寸法の変化
短尺 形F3SN置換え用取付金具(形F39-LJ5)を使用する場合
内向き取り付け時
外向き取り付け時
内+外向き取り付け時
アクセサリ
片側コネクタコード
形F39-JD3A(L=3m)
形F39-JD7A(L=7m)
形F39-JD10A(L=10m)
形F39-JD15A(L=15m)
形F39-JD20A(L=20m)
両側コネクタコード
形F39-JDR5B(L=0.5m)
形F39-JD1B(L=1m)
形F39-JD3B(L=3m)
形F39-JD5B(L=5m)
形F39-JD7B(L=7m)
形F39-JD10B(L=10m)
形F39-JD15B(L=15m)
形F39-JD20B(L=20m)
省配線コネクタ
形F39-CN5
コントロールユニット
形F3SP-B1P
レーザポインタ
形F39-PTJ
大型表示灯セット
形F39-A01□-PAC
スパッタ保護カバー
形F39-HJ□□□□
フロア設置ミラー
形F39-SML□□□□
形F3SJ用PCツール
形F39-GWUM
プロテクトバー
形F39-PJ□□□□-S
背面取り付け時
側面取り付け時
耐環境対応ケース
形F39-EJ□□□□-L(D)
背面取り付け時
側面取り付け時