F3SJ-E

本体

セーフティライトカーテン

アプリケーション 最小検出物体 光軸ピッチ 検出距離 検出幅
(mm)
形式
PNP出力 NPN出力
手検出 φ25mm 20mm 0.2~7m 185~1105 形F3SJ-E□□□□P25 *1 形F3SJ-E□□□□N25

注. プリワイヤは3mバラ線になります。
*1. S-mark対応モデルは形式末尾に-Sがつきます。
  (例) 形F3SJ-E0185P25-S

セーフティライトカーテン形式一覧

納期など、ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。

形F3SJ-Eシリーズ(20mmピッチ)

形式 光軸数 検出幅(mm)*2
PNP出力 *1 NPN出力
形F3SJ-E0185P25 形F3SJ-E0185N25 8 185
形F3SJ-E0225P25 形F3SJ-E0225N25 10 225
形F3SJ-E0305P25 形F3SJ-E0305N25 14 305
形F3SJ-E0385P25 形F3SJ-E0385N25 18 385
形F3SJ-E0465P25 形F3SJ-E0465N25 22 465
形F3SJ-E0545P25 形F3SJ-E0545N25 26 545
形F3SJ-E0625P25 形F3SJ-E0625N25 30 625
形F3SJ-E0705P25 形F3SJ-E0705N25 34 705
形F3SJ-E0785P25 形F3SJ-E0785N25 38 785
形F3SJ-E0865P25 形F3SJ-E0865N25 42 865
形F3SJ-E0945P25 形F3SJ-E0945N25 46 945
形F3SJ-E1025P25 形F3SJ-E1025N25 50 1025
形F3SJ-E1105P25 形F3SJ-E1105N25 54 1105

*1. S-mark対応モデルは形式末尾に-Sがつきます。
  (例) 形F3SJ-E0185P25-S
*2. 検出幅(mm)=センサ全長

アクセサリ(別売)

セーフティリレー

種類 形状 仕様 形式
形G7SA
セーフティリレー
1581_lu_3_1 ・極数:4極
・接点構成:2A2B
・開閉部 定格負荷:
 AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-2A2B
・極数:4極
・接点構成:3A1B
・開閉部 定格負荷:
 AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-3A1B
形G7S-□-E
セーフティリレー
1581_lu_3_2 ・極数:6極
・接点構成:4A2B
・開閉部 定格負荷:
 AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-4A2B-E
・極数:6極
・接点構成:3A3B
・開閉部 定格負荷:
 AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-3A3B-E

注. ご注文の際は、電源電圧(コイル定格電圧)をご指定ください。

レーザポインタ

形状 出力 形式
1581_lu_4_1 形F3SJ用レーザポインタ 形F39-PTJ

スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用 各1本/1セット)(検出距離減衰率10%)

形状 形式
1581_lu_5_1 形F39-HB□□□□ *

*形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。

プロテクトバー

形状 形式 備考
1581_lu_6_1 形F39-PB□□□□ *1 ・本体金具 2本
・取り付け用金具 4個
・背面取り付け用中間金具 0~4個(検出幅に応じた必要数量)
・側面取り付け用中間金具 0~4個(検出幅に応じた必要数量)
形F39-PB□□□□-S *1 *2 ・本体金具 1本
・取り付け用金具 2個
・背面取り付け用中間金具 0~2個(検出幅に応じた必要数量)
・側面取り付け用中間金具 0~2個(検出幅に応じた必要数量)

注. プロテクトバーには以下は付属しません。
  ・センサ本体
  ・センサ固定用上下取付金具
  ・壁固定ねじとナット
*1. 形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。
*2. 投光器、受光器共にご使用の場合は、2セット入りの形F39-PB□□□□をご購入ください。

テストロッド(別売)

直径 形式
φ14mm 形F39-TRD14
φ20mm 形F39-TRD20
φ25mm 形F39-TRD25
φ30mm 形F39-TRD30

フロア設置ミラー

形状 適合ライトカーテン スタンド高さ 形式
F3SJシリーズ
(セーフティライトカーテン)
1581_lu_7_1

(検出距離減衰率15%)
~検出幅0880 990mm 形F39-SML0990
~検出幅1200 1,310mm 形F39-SML1310
~検出幅1520 1,630mm 形F39-SML1630
~検出幅1840 1,950mm 形F39-SML1950

センサ用取付金具(別売)

形状 仕様 形式 用途 備考
1581_lu_8_1 上下金具 形F39-LJB1 形F3SJ-E/Bの上下取付金具 投光器用2個、
受光器用2個、
計4個1セット
1581_lu_8_2 中間金具 形F39-LJB2 *1 *2 形F3SJ-E/Bの上下金具と併用
フリーロケーション金具として
も使用可能
2個1セット
1581_lu_8_3 ワンタッチ金具 形F39-LJB3-M6 *1 形F3SJ-E/Bのワンタッチ金具
アルミフレームのM6スライド
ナットに対応
2個1セット
形F39-LJB3-M8 *2 形F3SJ-E/Bのワンタッチ金具
アルミフレームのM8スライド
ナットに対応
1581_lu_8_4 ワンタッチM6金具
ワンタッチM8金具
形F39-LJB3-M6K *1 中間金具をアルミフレームに
ワンタッチで取つけるための
金具
低頭M6六角穴
付ボルト(M6
×10) が付属
形F39-LJB3-M8K *2 低頭M8六角穴
付ボルト(M8
×14) が付属
1581_lu_8_5 互換取付金具 形F39-LJB4 既設の各種エリアセンサ
(形F3SJ-Aや形F3SN)を
形F3SJ-E/Bに置き換えるときの
取付金具
投光器用2個、
受光器用2個、
計4個1セット
1581_lu_8_6 密着取付金具 形F39-LJB5 センサの背面部分をできる限り
密着させる金具
投光器用2個、
受光器用2個、
計4個1セット

注. 形F3SJ-Eのセンサ用取付金具はすべて別売です。
*1. 形F39-LJB2と形F39-LJB3-M6Kを組み合わせると形F39-LJB3-M6になります。
*2. 形F39-LJB2と形F39-LJB3-M8Kを組み合わせると形F39-LJB3-M8になります。

F3SJ-B

本体

セーフティライトカーテン

アプリケーション 最小検出物体 光軸ピッチ 検出距離 検出幅
(mm)
形式
PNP出力 NPN出力
手検出 φ25mm 20mm 0.2~7m 185~2065 形F3SJ-B□□□□P25 *1 形F3SJ-B□□□□N25
手検出 φ25mm 20mm 0.2~7m 185~2065 形F3SJ-B□□□□P25-01TS *2 ――
耐環境用 φ25mm 20mm 0.2~6m 225~1985 形F3SJ-B□□□□P25-02TS *2 ――

*1. S-mark対応モデルは形式末尾に -Sがつきます。(-01TSおよび-02TSがつく形式は除く)
  (例)形F3SJ-B0185P25-S
*2. -01TSおよび-02TSシリーズは機能に違いがありますのでご注意ください。詳細はカタログをご覧ください。

セーフティライトカーテン形式一覧

納期など、ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。

形F3SJ-Bシリーズ(20mmピッチ)
形F3SJ-B-01TSシリーズ(20mmピッチ)
形F3SJ-B-02TSシリーズ(20mmピッチ)

形式 形式 形式 形式 光軸数 検出幅
[mm]*
PNP出力 NPN出力 PNP出力 PNP出力
形F3SJ-B0185P25 形F3SJ-B0185N25 形F3SJ-B0185P25-01TS - 8 185
形F3SJ-B0225P25 形F3SJ-B0225N25 形F3SJ-B0225P25-01TS 形F3SJ-B0225P25-02TS 10 225
形F3SJ-B0305P25 形F3SJ-B0305N25 形F3SJ-B0305P25-01TS 形F3SJ-B0305P25-02TS 14 305
形F3SJ-B0385P25 形F3SJ-B0385N25 形F3SJ-B0385P25-01TS 形F3SJ-B0385P25-02TS 18 385
形F3SJ-B0465P25 形F3SJ-B0465N25 形F3SJ-B0465P25-01TS 形F3SJ-B0465P25-02TS 22 465
形F3SJ-B0545P25 形F3SJ-B0545N25 形F3SJ-B0545P25-01TS 形F3SJ-B0545P25-02TS 26 545
形F3SJ-B0625P25 形F3SJ-B0625N25 形F3SJ-B0625P25-01TS 形F3SJ-B0625P25-02TS 30 625
形F3SJ-B0705P25 形F3SJ-B0705N25 形F3SJ-B0705P25-01TS 形F3SJ-B0705P25-02TS 34 705
形F3SJ-B0785P25 形F3SJ-B0785N25 形F3SJ-B0785P25-01TS 形F3SJ-B0785P25-02TS 38 785
形F3SJ-B0865P25 形F3SJ-B0865N25 形F3SJ-B0865P25-01TS 形F3SJ-B0865P25-02TS 42 865
形F3SJ-B0945P25 形F3SJ-B0945N25 形F3SJ-B0945P25-01TS 形F3SJ-B0945P25-02TS 46 945
形F3SJ-B1025P25 形F3SJ-B1025N25 形F3SJ-B1025P25-01TS 形F3SJ-B1025P25-02TS 50 1025
形F3SJ-B1105P25 形F3SJ-B1105N25 形F3SJ-B1105P25-01TS 形F3SJ-B1105P25-02TS 54 1105
形F3SJ-B1185P25 形F3SJ-B1185N25 形F3SJ-B1185P25-01TS 形F3SJ-B1185P25-02TS 58 1185
形F3SJ-B1265P25 形F3SJ-B1265N25 形F3SJ-B1265P25-01TS 形F3SJ-B1265P25-02TS 62 1265
形F3SJ-B1345P25 形F3SJ-B1345N25 形F3SJ-B1345P25-01TS 形F3SJ-B1345P25-02TS 66 1345
形F3SJ-B1425P25 形F3SJ-B1425N25 形F3SJ-B1425P25-01TS 形F3SJ-B1425P25-02TS 70 1425
形F3SJ-B1505P25 形F3SJ-B1505N25 形F3SJ-B1505P25-01TS 形F3SJ-B1505P25-02TS 74 1505
形F3SJ-B1585P25 形F3SJ-B1585N25 形F3SJ-B1585P25-01TS 形F3SJ-B1585P25-02TS 78 1585
形F3SJ-B1665P25 形F3SJ-B1665N25 形F3SJ-B1665P25-01TS 形F3SJ-B1665P25-02TS 82 1665
形F3SJ-B1745P25 形F3SJ-B1745N25 形F3SJ-B1745P25-01TS 形F3SJ-B1745P25-02TS 86 1745
形F3SJ-B1825P25 形F3SJ-B1825N25 形F3SJ-B1825P25-01TS 形F3SJ-B1825P25-02TS 90 1825
形F3SJ-B1905P25 形F3SJ-B1905N25 形F3SJ-B1905P25-01TS 形F3SJ-B1905P25-02TS 94 1905
形F3SJ-B1985P25 形F3SJ-B1985N25 形F3SJ-B1985P25-01TS 形F3SJ-B1985P25-02TS 98 1985
形F3SJ-B2065P25 形F3SJ-B2065N25 形F3SJ-B2065P25-01TS - 102 2065

*検出幅(mm)=センサ全長
注1. 末尾に-01TSおよび-02TSがつく形式はPNPタイプのみになります。
 2. 末尾に-01TSがつく形式はテスト入力論理が反転しております。
 3. 末尾に-01TSおよび-02TSがつく形式は、リセットモードはオートリセットモード固定です。

アクセサリ(別売)

片側コネクタコード(投光器用・受光器用、各1本/1セット) *

単体セーフティリレー、セーフティリレーユニット、セーフティコントローラ等、各種安全回路との配線用

形状 コード長 仕様 形式
1581_lu_11_1 3m M12コネクタ (8ピン) 形F39-JD3A
7m 形F39-JD7A
10m 形F39-JD10A
15m 形F39-JD15A
20m 形F39-JD20A

*片側(投光器用または受光器用)のみの形式もご用意しています。形式末尾に投光器用:-L、受光器用:-Dをつけてご発注ください。
 投光器用 片側コネクタコード:形F39-JD□A-L、 受光器用 片側コネクタコード:形F39-JD□A-D
注. 20m以上の長さが必要な場合は、両側コネクタコード(形F39-JD□B)と組み合わせてご使用ください。
  例:30m必要な場合、片側コネクタコード形F39-JD10Aと両側コネクタコード形F39-JD20Bを接続して使用する。

両側コネクタコード(投光器用・受光器用、各1本/1セット) *

コントロールユニット 形F3SP-B1Pとの接続用、コード延長用

形状 コード長 仕様 形式
1581_lu_12_1 0.5m M12コネクタ (8ピン) 形F39-JDR5B
1m 形F39-JD1B
3m 形F39-JD3B
5m 形F39-JD5B
7m 形F39-JD7B
10m 形F39-JD10B
15m 形F39-JD15B
20m 形F39-JD20B

*片側(投光器用または受光器用)のみの形式もご用意しています。形式末尾に投光器用:-L、受光器用:-Dをつけてご発注ください。
 投光器用 両側コネクタコード:形F39-JD(R)□B-L、 受光器用 両側コネクタコード:形F39-JD(R)□B-D
注. 20m以上の長さが必要な場合は、両側コネクタコードを組み合わせてご使用ください。
  例:30m必要な場合、両側コネクタコード形F39-JD10Bと形F39-JD20Bを接続して使用する。

直列連結用コード(投光器用・受光器用、各1本/1セット)

種類 形状 コード長 形式 用途
延長用
直列連結コード
1581_lu_13_1 0.2m 形F39-JBR2W * 直列連結用

*形F3SJ-B専用商品です。
注. 直列連結時、連結されたセンサ間のコード延長には、直列連結コードと両側コネクタコードを組み合わせてご使用ください。
  延長時の両側コネクタコードには最大7mコード(形F39-JD7B)をご使用いただけます。
  連結されたセンサ間のコード長:最大7m(連結コード(形F39-JBR2W)と本体のコードは含まない)

省配線コネクタシステム(形F39-CN5と最適な省配線用ケーブル形式をご注文ください)
省配線コネクタ

形状 形式 用途
1581_lu_46_1 形F39-CN5 省配線用

省配線用ケーブル*(両側コネクタコード・片側コネクタコード 各1本/1セット)

形状 内容 コード長 セット形式
1581_lu_48_1 両側コネクタコード 形F39-JD3B-L 3m 形F39-JD0303BA
片側コネクタコード 形F39-JD3A-D 3m
両側コネクタコード 形F39-JD3B-L 3m 形F39-JD0307BA
片側コネクタコード 形F39-JD7A-D 7m
両側コネクタコード 形F39-JD3B-L 3m 形F39-JD0310BA
片側コネクタコード 形F39-JD10A-D 10m
両側コネクタコード 形F39-JD5B-L 5m 形F39-JD0503BA
片側コネクタコード 形F39-JD3A-D 3m
両側コネクタコード 形F39-JD5B-L 5m 形F39-JD0507BA
片側コネクタコード 形F39-JD7A-D 7m
両側コネクタコード 形F39-JD5B-L 5m 形F39-JD0510BA
片側コネクタコード 形F39-JD10A-D 10m
両側コネクタコード 形F39-JD10B-L 10m 形F39-JD1003BA
片側コネクタコード 形F39-JD3A-D 3m
両側コネクタコード 形F39-JD10B-L 10m 形F39-JD1007BA
片側コネクタコード 形F39-JD7A-D 7m
両側コネクタコード 形F39-JD10B-L 10m 形F39-JD1010BA
片側コネクタコード 形F39-JD10A-D 10m

注. 上記以外の両側コネクタコード・片側コネクタコードの組み合わせも可能です。当社販売員へお問い合わせください。
*上図では投光器側に投光器用の両側コネクタコードを使用していますが、受光器側に投光器用の両側コネクタコードを接続してもご使用いただけます。

セーフティリレー

種類 形状 仕様 形式
形G7SA
セーフティリレー
1581_lu_14_1 ・極数:4極
・接点構成:2A2B
・開閉部 定格負荷:
 AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-2A2B
・極数:4極
・接点構成:3A1B
・開閉部 定格負荷:
 AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-3A1B
形G7S-□-E
セーフティリレー
1581_lu_14_2 ・極数:6極
・接点構成:4A2B
・開閉部 定格負荷:
 AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-4A2B-E
・極数:6極
・接点構成:3A3B
・開閉部 定格負荷:
 AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-3A3B-E

注. ご注文の際は、電源電圧(コイル定格電圧)をご指定ください。

テストロッド(別売)

直径 形式
φ14mm 形F39-TRD14
φ20mm 形F39-TRD20
φ25mm 形F39-TRD25
φ30mm 形F39-TRD30

コントロールユニット(ミューティングシステムとしての使用はできません) 
(PNP出力タイプ専用)

形状 出力 形式 備考
1581_lu_15_1 リレー、3a+1b 形F3SP-B1P* 形F3SJ-Bとの接続には、両側コネクタ
コード形F39-JD□Bをご使用ください。

*NPN出力タイプの形F3SJは接続できません。

省配線機器

種類 形状 仕様など 形式 備考
コネクタ
中継ボックス/
ミューティング
ターミナル
*2
1581_lu_16_1 PNP ミューティング
センサ出力対応タイプ
形F39-TC5P01 ミューティングセンサの
配線工数を大幅削減
センサ設置場所に取り付け
可能なIP67タイプ
PNP オーバーライド
入力対応タイプ
形F39-TC5P02
NPN ミューティング
センサ出力対応タイプ
形F39-TC5N01
NPN オーバーライド
入力対応タイプ
形F39-TC5N02
セーフティ
ターミナルリレー
*2
1581_lu_16_2 PNP 
出力リレー 2a
形F3SP-T01
*1
ミューティングセンサの
配線工数を大幅削減

*1. NPN出力タイプの形F3SJは接続できません。
*2. 末尾に-01TSがつく形式は接続できません。
注. 形F39-TC5シリーズおよび、形F3SP-T01は、2020年3月末に受注終了しました。

レーザポインタ

形状 出力 形式
1581_lu_17_1 形F3SJ用レーザポインタ 形F39-PTJ *

*末尾に-02TSがつく形式には装着できません。

スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用 各1本/1セット)(検出距離減衰率10%)

形状 形式
1581_lu_18_1 形F39-HB□□□□ *1 *2

*1. 形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。
*2. 末尾に-02TSがつく形式には装着できません。

プロテクトバー

形状 形式 備考
1581_lu_19_1 形F39-PB□□□□ *1 ・本体金具 2本
・取り付け用金具 4個
・背面取り付け用中間金具 0~4個(検出幅に応じた必要数量)
・側面取り付け用中間金具 0~4個(検出幅に応じた必要数量)
形F39-PB□□□□-S *1 *2 ・本体金具 1本
・取り付け用金具 2個
・背面取り付け用中間金具 0~2個(検出幅に応じた必要数量)
・側面取り付け用中間金具 0~2個(検出幅に応じた必要数量)

注. プロテクトバーには以下は付属しません。
  ・センサ本体
  ・センサ固定用上下取付金具
  ・壁固定ねじとナット
*1. 形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。
*2. 投光器、受光器共にご使用の場合は、2セット入りの形F39-PB□□□□をご購入ください。

フロア設置ミラー

形状 適合ライトカーテン スタンド高さ 形式
F3SJシリーズ
(セーフティライトカーテン)
1581_lu_7_1

(検出距離減衰率15%)
~検出幅0880 990mm 形F39-SML0990
~検出幅1200 1,310mm 形F39-SML1310
~検出幅1520 1,630mm 形F39-SML1630
~検出幅1840 1,950mm 形F39-SML1950

センサ用取付金具(別売)

形状 仕様 形式 用途 備考
1581_lu_21_1 上下金具 形F39-LJB1 形F3SJ-E/Bの上下取付金具 投光器用2個、
受光器用2個、
計4個1セット
1581_lu_21_2 中間金具 形F39-LJB2 *1 *2 形F3SJ-E/Bの上下金具と併用
フリーロケーション金具として
も使用可能
2個1セット
1581_lu_21_3 ワンタッチ金具 形F39-LJB3-M6 *1 形F3SJ-E/Bのワンタッチ金具
アルミフレームのM6スライド
ナットに対応
2個1セット
形F39-LJB3-M8 *2 形F3SJ-E/Bのワンタッチ金具
アルミフレームのM8スライド
ナットに対応
1581_lu_21_4 ワンタッチM6金具
ワンタッチM8金具
形F39-LJB3-M6K *1 中間金具をアルミフレームにワ
ンタッチで取つけるための金具
低頭M6六角穴
付ボルト(M6
×10) が付属
形F39-LJB3-M8K *2 低頭M8六角穴
付ボルト(M8
×14) が付属
1581_lu_21_5 互換取付金具 形F39-LJB4 既設の各種エリアセンサ
(形F3SJ-Aや形F3SN)を
形F3SJ-E/Bに置き換えるときの
取付金具
投光器用2個、
受光器用2個、
計4個1セット
1581_lu_21_6 密着取付金具 形F39-LJB5 センサの背面部分をできる限り
密着させる金具
投光器用2個、
受光器用2個、
計4個1セット

*1. 形F39-LJB2と形F39-LJB3-M6Kを組み合わせると形F39-LJB3-M6になります。
*2. 形F39-LJB2と形F39-LJB3-M8Kを組み合わせると形F39-LJB3-M8になります。

終端キャップ

形状 形式 備考
1581_lu_52_1 形F39-CN11 * 投光器/受光器兼用、紛失時のスペア。
(筐体色:黒)

*形F3SJ-B専用商品です。

ミューティング用キーキャップ

形状 形式 備考
1581_lu_22_1 形F39-CN10
*1 *2
ミューティング機能を利用するための本体取り付け用キャップ。
投光器または受光器のいずれかに取り付けます。
(筐体色:オレンジ)

*1. 形F3SJ-B専用商品です。
*2. 末尾に-01TSがつく形式は接続できません。

F3SJ-A

本体

セーフティライトカーテン

アプリケーション 最小検出物体 光軸ピッチ 検出距離 検出幅
(mm)
形式
PNP出力 NPN出力
指検出 φ14mm 9mm 0.2~9m 245~1271 形F3SJ-A□□□□P14 *2 形F3SJ-A□□□□N14
手検出 φ20mm 15mm 0.2~9m 245~1505 形F3SJ-A□□□□P20 *2 形F3SJ-A□□□□N20
手、腕検出 φ30mm 25mm 0.2~9m 245~1620 形F3SJ-A□□□□P30 *1 形F3SJ-A□□□□N30
0.2~7m 1745~2495
脚、人体通過検出、
存在検知
φ55mm 50mm 0.2~9m 270~1570 形F3SJ-A□□□□P55 *1 形F3SJ-A□□□□N55
0.2~7m 1670~2470

注. 接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
*1. S-mark対応モデルは形式末尾に-Sがつきます。
  (例)形F3SJ-A0245P30-S
*2. 形式末尾に-TSがついた形F3SJ-A-□□□□-TSシリーズはオートリセット固定機種です。また、セッティングコンソール 形F39-MC21や形F3SJ用PCツール形F39-GWUMを用いた機能設定を行うことはできません。
  (最小検出物体φ25mmタイプもあります)

セーフティライトカーテン形式一覧

本テーブルに記載の無い光軸数についても製作可能です。ご注文の際はお取引き商社または弊社営業にご相談ください。

形F3SJ-A14シリーズ(9mmピッチ)

形式 光軸数 検出幅(mm)*
PNP出力 NPN出力
形F3SJ-A0245P14 形F3SJ-A0245N14 26 245
形F3SJ-A0263P14 形F3SJ-A0263N14 28 263
形F3SJ-A0299P14 形F3SJ-A0299N14 32 299
形F3SJ-A0317P14 形F3SJ-A0317N14 34 317
形F3SJ-A0389P14 形F3SJ-A0389N14 42 389
形F3SJ-A0461P14 形F3SJ-A0461N14 50 461
形F3SJ-A0551P14 形F3SJ-A0551N14 60 551
形F3SJ-A0623P14 形F3SJ-A0623N14 68 623
形F3SJ-A0695P14 形F3SJ-A0695N14 76 695
形F3SJ-A0731P14 形F3SJ-A0731N14 80 731
形F3SJ-A0803P14 形F3SJ-A0803N14 88 803
形F3SJ-A0875P14 形F3SJ-A0875N14 96 875
形F3SJ-A0983P14 形F3SJ-A0983N14 108 983
形F3SJ-A1055P14 形F3SJ-A1055N14 116 1055
形F3SJ-A1127P14 形F3SJ-A1127N14 124 1127
形F3SJ-A1199P14 形F3SJ-A1199N14 132 1199
形F3SJ-A1271P14 形F3SJ-A1271N14 140 1271

*検出幅(mm)=センサ全長

形F3SJ-A20シリーズ(15mmピッチ)

形式 光軸数 検出幅(mm)*
PNP出力 NPN出力
形F3SJ-A0245P20 形F3SJ-A0245N20 16 245
形F3SJ-A0275P20 形F3SJ-A0275N20 18 275
形F3SJ-A0305P20 形F3SJ-A0305N20 20 305
形F3SJ-A0395P20 形F3SJ-A0395N20 26 395
形F3SJ-A0455P20 形F3SJ-A0455N20 30 455
形F3SJ-A0545P20 形F3SJ-A0545N20 36 545
形F3SJ-A0605P20 形F3SJ-A0605N20 40 605
形F3SJ-A0635P20 形F3SJ-A0635N20 42 635
形F3SJ-A0695P20 形F3SJ-A0695N20 46 695
形F3SJ-A0785P20 形F3SJ-A0785N20 52 785
形F3SJ-A0815P20 形F3SJ-A0815N20 54 815
形F3SJ-A0875P20 形F3SJ-A0875N20 58 875
形F3SJ-A0935P20 形F3SJ-A0935N20 62 935
形F3SJ-A1025P20 形F3SJ-A1025N20 68 1025
形F3SJ-A1115P20 形F3SJ-A1115N20 74 1115
形F3SJ-A1205P20 形F3SJ-A1205N20 80 1205
形F3SJ-A1265P20 形F3SJ-A1265N20 84 1265
形F3SJ-A1445P20 形F3SJ-A1445N20 96 1445
形F3SJ-A1505P20 形F3SJ-A1505N20 100 1505

*検出幅(mm)=センサ全長

形F3SJ-A30シリーズ(25mmピッチ)

形式 光軸数 検出幅(mm)*
PNP出力 NPN出力
形F3SJ-A0245P30 形F3SJ-A0245N30 10 245
形F3SJ-A0295P30 形F3SJ-A0295N30 12 295
形F3SJ-A0395P30 形F3SJ-A0395N30 16 395
形F3SJ-A0470P30 形F3SJ-A0470N30 19 470
形F3SJ-A0520P30 形F3SJ-A0520N30 21 520
形F3SJ-A0545P30 形F3SJ-A0545N30 22 545
形F3SJ-A0570P30 形F3SJ-A0570N30 23 570
形F3SJ-A0620P30 形F3SJ-A0620N30 25 620
形F3SJ-A0720P30 形F3SJ-A0720N30 29 720
形F3SJ-A0795P30 形F3SJ-A0795N30 32 795
形F3SJ-A0870P30 形F3SJ-A0870N30 35 870
形F3SJ-A0920P30 形F3SJ-A0920N30 37 920
形F3SJ-A0945P30 形F3SJ-A0945N30 38 945
形F3SJ-A0995P30 形F3SJ-A0995N30 40 995
形F3SJ-A1020P30 形F3SJ-A1020N30 41 1020
形F3SJ-A1095P30 形F3SJ-A1095N30 44 1095
形F3SJ-A1120P30 形F3SJ-A1120N30 45 1120
形F3SJ-A1195P30 形F3SJ-A1195N30 48 1195
形F3SJ-A1270P30 形F3SJ-A1270N30 51 1270
形F3SJ-A1395P30 形F3SJ-A1395N30 56 1395
形F3SJ-A1620P30 形F3SJ-A1620N30 65 1620
形F3SJ-A1745P30 形F3SJ-A1745N30 70 1745
形F3SJ-A1870P30 形F3SJ-A1870N30 75 1870
形F3SJ-A1995P30 形F3SJ-A1995N30 80 1995
形F3SJ-A2245P30 形F3SJ-A2245N30 90 2245
形F3SJ-A2370P30 形F3SJ-A2370N30 95 2370
形F3SJ-A2495P30 形F3SJ-A2495N30 100 2495

*検出幅(mm)=センサ全長

形F3SJ-A55シリーズ(50mmピッチ)

形式 光軸数 検出幅(mm)*
PNP出力 NPN出力
形F3SJ-A0270P55 形F3SJ-A0270N55 6 270
形F3SJ-A0320P55 形F3SJ-A0320N55 7 320
形F3SJ-A0370P55 形F3SJ-A0370N55 8 370
形F3SJ-A0470P55 形F3SJ-A0470N55 10 470
形F3SJ-A0570P55 形F3SJ-A0570N55 12 570
形F3SJ-A0620P55 形F3SJ-A0620N55 13 620
形F3SJ-A0720P55 形F3SJ-A0720N55 15 720
形F3SJ-A0770P55 形F3SJ-A0770N55 16 770
形F3SJ-A0870P55 形F3SJ-A0870N55 18 870
形F3SJ-A0920P55 形F3SJ-A0920N55 19 920
形F3SJ-A0970P55 形F3SJ-A0970N55 20 970
形F3SJ-A1020P55 形F3SJ-A1020N55 21 1020
形F3SJ-A1120P55 形F3SJ-A1120N55 23 1120
形F3SJ-A1170P55 形F3SJ-A1170N55 24 1170
形F3SJ-A1270P55 形F3SJ-A1270N55 26 1270
形F3SJ-A1320P55 形F3SJ-A1320N55 27 1320
形F3SJ-A1420P55 形F3SJ-A1420N55 29 1420
形F3SJ-A1570P55 形F3SJ-A1570N55 32 1570
形F3SJ-A1770P55 形F3SJ-A1770N55 36 1770
形F3SJ-A1920P55 形F3SJ-A1920N55 39 1920
形F3SJ-A2070P55 形F3SJ-A2070N55 42 2070
形F3SJ-A2220P55 形F3SJ-A2220N55 45 2220
形F3SJ-A2370P55 形F3SJ-A2370N55 48 2370
形F3SJ-A2470P55 形F3SJ-A2470N55 50 2470

*検出幅(mm)=センサ全長

アクセサリ(別売)

片側コネクタコード(投光器用・受光器用、各1本/1セット) *

単体セーフティリレー、セーフティリレーユニット、セーフティコントローラ等、各種安全回路との配線用

形状 コード長 仕様 形式
1581_lu_29_1 3m M12コネクタ(8ピン) 形F39-JD3A
7m 形F39-JD7A
10m 形F39-JD10A
15m 形F39-JD15A
20m 形F39-JD20A

*片側(投光器用または受光器用)のみの形式もご用意しています。形式末尾に投光器用:-L、受光器用:-Dをつけてご発注ください。
 投光器用 片側コネクタコード:形F39-JD□A-L、 受光器用 片側コネクタコード:形F39-JD□A-D
注. 20m以上の長さが必要な場合は、両側コネクタコード(形F39-JD□B)と組み合わせてご使用ください。
  例:30m必要な場合、片側コネクタコード形F39-JD10Aと両側コネクタコード形F39-JD20Bを接続して使用する。

両側コネクタコード(投光器用・受光器用、各1本/1セット) *

コントロールユニット 形F3SP-B1Pとの接続用、直列連結時の延長用

形状 コード長 仕様 形式
1581_lu_30_1 0.5m M12コネクタ(8ピン) 形F39-JDR5B
1m 形F39-JD1B
3m 形F39-JD3B
5m 形F39-JD5B
7m 形F39-JD7B
10m 形F39-JD10B
15m 形F39-JD15B
20m 形F39-JD20B

*片側(投光器用または受光器用)のみの形式もご用意しています。形式末尾に投光器用:-L、受光器用:-Dをつけてご発注ください。
 投光器用 両側コネクタコード:形F39-JD(R)□B-L、 受光器用 両側コネクタコード:形F39-JD(R)□B-D
注. 20m以上の長さが必要な場合は、両側コネクタコードを組み合わせてご使用ください。
  例:30m必要な場合、両側コネクタコード形F39-JD10Bと形F39-JD20Bを接続して使用する。

電源用コード(本体に付属。投光器用・受光器用、2本1セット)

形状 コード長 形式
1581_lu_31_1 0.3m 形F39-JJR3K

注. 形F3SJ-A専用商品です。

直列連結用コード(投光器用・受光器用、2本1セット)

種類 形状 コード長 形式 用途
直列連結用コード 1581_lu_32_1 0.3m 形F39-JJR3W *1 直列連結用 *2
耐環境対応ケースを
ご使用時 *3
密着連結
専用コード
1581_lu_32_3 0.06m 形F39-JJR06L *1 センサ本体のコネクタ付き
ケーブルを取り外し、最短
長さで直列連結を行うため
の専用ケーブル
0.15m 形F39-JJR15L *1

*1. 形F3SJ-A専用商品です。
*2. 最短のコード長で直列連結を行う場合は、形F39-JJR06L、または形F39-JJR15Lをご使用ください。
*3. 耐環境対応ケース(形F39-EJ□□□□-L/D)をご使用時に、直列連結をされる場合は、耐環境対応ケース専用の直列連結コードをご使用ください。
  詳細は、カタログをご覧ください。
注. 直列連結時、連結されたセンサ間のコード延長には、直列連結コードと両側コネクタコードを組み合わせてご使用ください。
  延長時の両側コネクタコードには最大15mコード(形F39-JD15B)をご使用いただけます。
  連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)

省配線コネクタシステム(形F39-CN5と最適な省配線用ケーブル形式をご注文ください)
省配線コネクタ

形状 形式 用途
1581_lu_46_1 形F39-CN5 省配線用

省配線用ケーブル*(両側コネクタコード・片側コネクタコード 各1本/1セット)

形状 内容 コード長 セット形式
1581_lu_48_1 両側コネクタコード 形F39-JD3B-L 3m 形F39-JD0303BA
片側コネクタコード 形F39-JD3A-D 3m
両側コネクタコード 形F39-JD3B-L 3m 形F39-JD0307BA
片側コネクタコード 形F39-JD7A-D 7m
両側コネクタコード 形F39-JD3B-L 3m 形F39-JD0310BA
片側コネクタコード 形F39-JD10A-D 10m
両側コネクタコード 形F39-JD5B-L 5m 形F39-JD0503BA
片側コネクタコード 形F39-JD3A-D 3m
両側コネクタコード 形F39-JD5B-L 5m 形F39-JD0507BA
片側コネクタコード 形F39-JD7A-D 7m
両側コネクタコード 形F39-JD5B-L 5m 形F39-JD0510BA
片側コネクタコード 形F39-JD10A-D 10m
両側コネクタコード 形F39-JD10B-L 10m 形F39-JD1003BA
片側コネクタコード 形F39-JD3A-D 3m
両側コネクタコード 形F39-JD10B-L 10m 形F39-JD1007BA
片側コネクタコード 形F39-JD7A-D 7m
両側コネクタコード 形F39-JD10B-L 10m 形F39-JD1010BA
片側コネクタコード 形F39-JD10A-D 10m

注. 上記以外の両側コネクタコード・片側コネクタコードの組み合わせも可能です。当社販売員へお問い合わせください。
*上図では投光器側に投光器用の両側コネクタコードを使用していますが、受光器側に投光器用の両側コネクタコードを接続してもご使用いただけます。

セーフティリレー

種類 形状 仕様 形式
形G7SA
セーフティ
リレー
1581_lu_33_1 ・ 極数:4極
・ 接点構成:2A2B
・ 開閉部 定格負荷:
 AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-2A2B
・ 極数:4極
・ 接点構成:3A1B
・ 開閉部 定格負荷:
 AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-3A1B
形G7S-□-E
セーフティ
リレー
1581_lu_33_2 ・ 極数:6極
・ 接点構成:4A2B
・ 開閉部 定格負荷:
 AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-4A2B-E
・ 極数:6極
・ 接点構成:3A3B
・ 開閉部 定格負荷:
 AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-3A3B-E

注. ご注文の際は、電源電圧(コイル定格電圧)をご指定ください。

コントロールユニット(ミューティングシステムとしての使用はできません) 
(PNP出力タイプ専用*)

形状 出力 形式 備考
1581_lu_34_1 リレー、3a+1b 形F3SP-B1P* 形F3SJ-Aとの接続には、両側コ
ネクタコード形F39-JD□Bをご
使用ください。

*NPN出力タイプの形F3SJは接続できません。

省配線機器

種類 形状 仕様など 形式 備考
コネクタ
中継ボックス/
ミューティング
ターミナル
1581_lu_35_1 PNP ミューティング
センサ出力対応タイプ
形F39-TC5P01 ミューティングセンサの配線
工数を大幅削減
センサ設置場所に取り付け
可能なIP67タイプ
PNP オーバーライド
入力対応タイプ
形F39-TC5P02
NPN ミューティング
センサ出力対応タイプ
形F39-TC5N01
NPN オーバーライド
入力対応タイプ
形F39-TC5N02
セーフティ
ターミナルリレー
1581_lu_35_2 PNP
出力リレー 2a
形F3SP-T01* ミューティングセンサの配線
工数を大幅削減

*NPN出力タイプの形F3SJは接続できません。
注. 形F39-TC5シリーズおよび、形F3SP-T01は、2020年3月末に受注終了しました。

レーザポインタ

形状 出力 形式
1581_lu_36_1 形F3SJ用レーザポインタ 形F39-PTJ

専用外部表示灯セット(投光器・受光器どちらにでも接続可能)

形状 表示色 形式 備考
1581_lu_37_1 赤 形F39-A01PR-PAC 表示灯(赤)、取付金具1式、
専用接続コード(0.1m)のセット
緑 形F39-A01PG-PAC 表示灯(緑)、取付金具1式、
専用接続コード(0.1m)のセット
黄 形F39-A01PY-PAC 表示灯(黄)、取付金具1式、
専用接続コード(0.1m)のセット

注1. 点灯タイミング(動作モード)は「定格/性能」を参照ください。
2. 形F3SJ-A専用商品です。

一般外部表示灯用コード

形状 コード長 仕様 形式
1581_lu_38_1 3m 本体上部と、市販品の外部表示灯
を接続するためのケーブル(2線)
形F39-JJ3N *

*形F3SJ-A専用商品です。

スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用 各1本/1セット)(検出距離減衰率10%)

形状 形式
1581_lu_39_1 形F39-HJ□□□□ *1 *2

*1. 形F3SJ-A専用商品です。
*2. 形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。

フロア設置ミラー

形状 適合ライトカーテン スタンド高さ 形式
F3SJシリーズ
(セーフティライトカーテン)
1581_lu_7_1

(検出距離減衰率15%)
~検出幅0880 990mm 形F39-SML0990
~検出幅1200 1,310mm 形F39-SML1310
~検出幅1520 1,630mm 形F39-SML1630
~検出幅1840 1,950mm 形F39-SML1950

テストロッド(別売)

直径 形式
φ14mm 形F39-TRD14
φ20mm 形F39-TRD20
φ25mm 形F39-TRD25
φ30mm 形F39-TRD30

センサ用取付金具(別売)

形状 仕様 形式 用途 備考
1581_lu_41_1 標準取付金具
(上下取り付け用)
形F39-LJ1 (本体標準付属品) 投光器用2個
受光器用2個
計4個1セット
1581_lu_41_2 側面フラット
取付金具
形F39-LJ2 標準取付金具で側面取り付けを行
う際に、金具が検出面から
前方にはみ出さないように小型
にした金具。
投光器用2個
受光器用2個
計4個1セット
1581_lu_41_3 フリーロケーション
取付金具
(標準中間金具 兼用)
形F39-LJ3 標準取付金具を使用せずに
任意の場所で取り付けるための
金具。
2個1セット
(必要個数につ
いては、外形
寸法を参照く
ださい。)
1581_lu_41_4 形F3SN中間金具
置換え用
スペーサ金具
形F39-LJ3-SN 既設の形F3SNを形F3SJに
置換える時、中間金具の
取付穴ピッチが違うため、
本金具を介して取り付けます。
2個1セット
1581_lu_41_5 上下取付金具B
(取付穴ピッチ
19mm)
形F39-LJ4 既設の各種エリアセンサ
(形F3SN、形F3WN以外)を
形F3SJに置き換える時の
取付金具。正面取り付け用。
取付穴ピッチは18mm~20mmに
対応。
投光器用2個
受光器用2個
計4個1セット
1581_lu_41_6 短尺
形F3SN置換え用
取付金具
形F39-LJ5 検出幅300mm以下の形F3SNを
形F3SJに置き換える時の
取付金具。
投光器用2個
受光器用2個
計4個1セット
1581_lu_41_7 省スペース
取付金具
形F39-LJ8 内向き取り付け可能。
標準金具 形F39-LJ1より全長を
12mm短縮。
投光器用2個
受光器用2個
計4個1セット
1581_lu_41_8 形F3W-C置換え用
取付金具
形F39-LJ9 既設のエリアセンサ
形F3W-Cシリーズを形F3SJに
置き換える時の取付金具。
正面または側面取り付け兼用。
取付穴ピッチは16mm。
投光器用2個
受光器用2個
計4個1セット
1581_lu_41_9 上下取付金具C
(取付穴ピッチ
13mm)
形F39-LJ11 既設のエリアセンサで取付穴ピッ
チ13mmのものを形F3SJに
置き換える時の取付金具。
投光器用2個
受光器用2個
計4個1セット

終端キャップ

形状 形式 備考
1581_lu_53_1 形F39-CN9 * 投光器/受光器兼用、紛失時のスペア。
(筐体色:黒)

*形F3SJ-A専用商品です。

ミューティング用キーキャップ

形状 形式 備考
1581_lu_42_1 形F39-CN6 * ミューティング機能を利用するための本体取り付け用
キャップ。
投光器または受光器のいずれかに取り付けます。
(筐体色:オレンジ)

*形F3SJ-A専用商品です。

設定ツール *1

種類 形状 形式 備考
形F3SJ用
PCツール
「SD Manager」
1581_lu_43_1 形F39-GWUM *2 付属品:
CD-ROM(SD Manager)1枚、
分岐コネクタ(形F39-CN1)1個、
コネクタキャップ 1個、
専用コード(2m)1個、
プラグ付き専用コード(0.3m)1個、
取扱説明書
セッティング
コンソール
1581_lu_43_2 形F39-MC21 *3 付属品:
分岐コネクタ(形F39-CN1)1個、
コネクタキャップ 1個、
専用コード(2m)1個、
プラグ付き専用コード(0.3m)1個、
取扱説明書

*1. 設定ツールを接続可能な形F3SJ-Aは内蔵ソフトウェアVer.2以降となります。
  2005年12月以前に出荷された製品では使用できませんのでご注意ください。 
  形F3SJ-A□-TSシリーズは機能設定ができません。モニタ機能のみご使用いただけます。
*2. PCツールはWindows XP/7対応になります。
*3. 本製品は形F3SJ-A専用です。形F3SJ-E/Bとは接続できませんのでご注意ください。

プロテクトバー *1 *2

種類 形状 形式 備考
プロテクトバー 1581_lu_44_1 形F39-PJ□□□□-S *3 本体金具 1本
背面取り付け用金具 2個、
検出幅に応じた中間金具
(0~2個)を含む
側面取り付け用
中間金具
1581_lu_44_2 形F39-PJ-MS 側面取り付け時に、検出幅に
応じてご注文ください。
検出幅1000mm以下:0個
検出幅1001~2000mm:1個
検出幅2001mm以上:2個

*1. 形F3SJ-A専用商品です。
*2. 投光器、受光器共にご使用の場合は、2セットご購入ください。
*3. 形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。

耐環境対応ケース(パイプ1本とパッキン、専用コネクタコードのセット) *1 *2 *3

形状 仕様 形式 備考
1581_lu_45_1 投光器用 形F39-EJ□□□□-L *4 投光器用の灰色コード付属
受光器用 形F39-EJ□□□□-D *4 受光器用の黒色コード付属
1581_lu_45_2 背面取り付け用金具 形F39-EJ-R *5 上下各1個 計2個
1581_lu_45_3 側面取り付け用金具 形F39-EJ-S *5 上下各1個 計2個
―― 直列連結用コード(投光器用) 形F39-JJR3WE-L 耐環境対応ケース使用時の直
列連結時に追加購入ください
直列連結用コード(受光器用) 形F39-JJR3WE-D

*1. 形F3SJ-A専用商品です。
*2. 投光器、受光器共にご使用の場合は、2セットご購入ください。
*3. センサの検出幅により、使用条件に制約がかかります。「定格/性能」の「耐環境対応ケース」を参照ください。
*4. 形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。
*5. 取り付け方向(背面取り付け、または側面取り付け)に合わせて、必ずどちらか一方の金具を本体と合わせてご購入ください。