センサヘッド
| 形式 | 形ZFV-SR10 | 形ZFV-SR10R | 形ZFV-SR50 | 形ZFV-SR50R |
|---|---|---|---|---|
| 設置距離(L) | 34~49mm | 38~194mm | ||
| 検出範囲(H×V) | 5×4.6mm~9×8.3mm | 10×9.2mm~50×46mm | ||
| 検出範囲と設置距離の関係 |
![]() |
![]() |
||
| ガイド光 | あり(中心、検査領域) | |||
| 内蔵レンズ | 焦点距離:f15.65 | 焦点距離:f13.47 | ||
| ワーク照明点灯方式 | パルス点灯 | |||
| ワーク照明用光源 | 赤色発光ダイオード×8個 | |||
| 撮像素子 | 1/3インチCCD パーシャルスキャン | |||
| シャッタ機能 | 電子シャッタ シャッタ時間:1/1,000~1/4,000 | |||
| 電源電圧 | DC15V(アンプ部より供給) | |||
| 消費電流 | 約200mA | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50Hz/60Hz 1分間 | |||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | |||
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃ 保存時:-20~+65℃(ただし氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ | |||
| コードタイプ | 標準コード(2m) | 耐屈曲コード(2m) | 標準コード(2m/5m) | 耐屈曲コード(2m) |
| 保護構造 | IEC60529規格 IP65 | |||
| 材質(本体ケース) | ABS | |||
| 材質(固定用治具) | PBT | ベース: アルミ、
ブラケット: ステンレス |
PBT | ベース: アルミ、
ブラケット: ステンレス |
| 質量(固定用治具、
コード含む) |
約200g | 約270g | 2m タイプ: 約200g
5m タイプ: 約350g |
約270g |
| 付属品 | 固定用治具(形ZFV-
XMF)1個、 フェライトコア1個、 取扱説明書 |
固定用治具(形ZFV-
XMF3)1式、 フェライトコア1個、 取扱説明書 |
固定用治具(形ZFV-
XMF)1個、 フェライトコア1個 (5mタイプは2個)、 取扱説明書 |
固定用治具(形ZFV-
XMF3)1式、 フェライトコア1個、 取扱説明書 |
アンプユニット
| 形式 | 単機能タイプ | 標準タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形ZFV-A10 | 形ZFV-A15 | 形ZFV-A20 | 形ZFV-A25 | ||
| 出力方式 | NPN | PNP | NPN | PNP | |
| 出力仕様 | NPN:NPNオープンコレクタ DC30V 50mA max. 残留電圧1.2V以下
PNP:PNPオープンコレクタ 50mA max. 残留電圧1.2V以下 |
||||
| 検査項目 | パターン(PTRN)
明るさ(BRGT) |
パターン(PTRN)、明るさ(BRGT)、大きさ
(AREA)、幅(WID)、位置(POSI)、数(CNT)、 文字(CHAR) |
|||
| ティーチング領域 | 矩形 1領域 | ||||
| ティーチング領域サイズ | ・パターン(PTRN)、明るさ(BRGT):任意の矩形領域(最大256×256)
・大きさ(AREA)、幅(WID)、位置(POSI)、数(CNT)、文字(CHAR):任意の矩形領域(最大 全画面) |
||||
| 検出領域 | 全画面 | ||||
| 処理分解能 | 最大468(H)×432(V) | ||||
| バンク切替え | あり 8バンク | ||||
| 応答速度 | パターン(PTRN)、明るさ(BRGT) : 高速4ms、標準8ms、高精度12ms(パーシャルスキャン未
使用時) 大きさ(AREA)、幅(WID)、位置(POSI)、数(CNT)、文字(CHAR): 128×128 15ms以下 |
||||
| その他機能 | 制御出力切替え:OK時ON/NG時ON
ONディレー/OFFディレー、ワンショット出力、エコモード |
||||
| 形ZS-
DSUと 接続時 |
画像ロギングトリガ | NG保存/すべて保存 | |||
| サンプリングレート | ZFVの計測周期 *1 | ||||
| 画像ロギング数 | 連続128枚までロギング可能 | ||||
| 接続台数 | 最大15台(形ZFV:5台まで、形ZS-LDC:9台まで、形ZS-MDC*2:1台まで) | ||||
| 外部バンク機能 | アンプユニットの設定情報をバンクデータとしてメモリカードに保存可能。バンクデータを読込
むことでバンク切替えが可能。 |
||||
| 出力信号 | ①制御出力(OUTPUT) ②イネーブル出力(ENABLE) ③エラー出力(ERROR) | ||||
| 入力信号 | ①同期計測入力(TRIG)/連続計測入力(TRIG) メニューで切替え
②バンク切替え入力(BANK1-3) ③ワーク静止ティーチ(TEACH)/ワーク移動ティーチ(TEACH) メニューで切替え |
||||
| ヘッドインタフェース | デジタルI/F | ||||
| 画像表示 | 小型TFT 2.2インチ液晶(表示ドット:930×234) | ||||
| 表示灯 | ・判定結果表示灯(OUTPUT) ・検査モード表示灯(RUN) | ||||
| 操作インタフェース | ・十字キー(上下、左右) ・確定キー(SET) ・エスケープキー(ESC)
・操作モード切替え(スライドスイッチ) ・メニュー切替え(スライドスイッチ) ・ティーチング/表示切替え兼用キー(TEACH/VIEW) |
||||
| 電源電圧 | DC20.4V~26.4V(リップル含む) | ||||
| 消費電流 | 600mA以下(センサヘッド接続時、電源電圧DC24Vにおいて) | ||||
| 耐電圧 | リード線一括とアンプユニットケース間 AC1,000V 50/60Hz 1分間 | ||||
| 耐ノイズ性 | 1kV、パルス立上がり:5ns、パルス幅:50ns、バースト継続時間:15ms、周期:300ms | ||||
| 振動(耐久) | 10~150Hz 片振幅0.1mm X/Y/Z方向 各8分 10回 | ||||
| 衝撃(耐久) | 150m/s2 6方向(上下、左右、前後) 各3回 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~50℃
保存時:-25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時: 35~85%RH | ||||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード2m) | ||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP20 | ||||
| 材質 | ポリカーボネート(PC) | ||||
| 質量 | 約300g(コード含む) | ||||
| 付属品 | フェライトコア1個、取扱説明書 | ||||
*1. 画像をロギングする場合のサンプリングレートです。計測データのみロギングする場合は、形ZS-DSUの設定に従います。
*2. 形ZS-MDC接続時は画像をロギングできません。