「点」から「面」のセンシングに変えると‥

基本はわずか4ステップで設定完了

画像センサより気軽に導入できます

高度なセンシングを可能にする、こだわりのセンサヘッド

照明+カメラ+レンズが一体になったコンパクト設計
マルチ取りつけブラケット

設置場所を制約しないコンパクトなセンサヘッド。着脱可能な取り付け治具はセンサヘッドの4面ともサポートしていますので、ヘッドのどの面でも取りつけできます。

自由な視野で設置可能
フォーカスアジャスト機能

ワークサイズが変わってもセンサヘッドを替える必要がありません。自由な視野でピントの調整が可能となり最適な検出エリアでの計測が実現できます。

照明のパターンも変更できます
インテリジェントライティング機能

センシングに最適な画像を得るため、照明の点灯パターンが変更できるインテリジェントライティング。オート・マニュアルどちらでも制御が可能です。

検出エリアを確認しながら取り付けできます
ガイド光

見たい場所、見たい視野をナビゲートするガイド光がセンサヘッドの設置をサポート。モニタを見なくても検出範囲を正確に把握できます。

ワンランク上のテクノロジーを凝縮

超高速応答で速いラインにも対応

当社オリジナルのCCD駆動技術により超高速応答を実現しました。
HIGH SPEEDモードでは最速4msでの処理が可能です。
また、FINEモードではフレーム(468×432pix)の高精度画像でありながら最速12msでの処理が可能です。

リアルタイムサーチ機能

オムロン独自の画像処理エンジンにより、画像取り込みと同時にサーチ処理(形状計測)を完了することを可能にしました。
実質的に画像入力後の画像処理時間をゼロにしています。