セット形式

種類 形式
センサヘッド アンプユニット NPN PNP
狭視野タイプ 単機能タイプ 形ZFV-R1010 形ZFV-R1015
狭視野タイプ 標準タイプ 形ZFV-R1020 形ZFV-R1025
広視野タイプ 単機能タイプ 形ZFV-R5010 形ZFV-R5015
広視野タイプ 標準タイプ 形ZFV-R5020 形ZFV-R5025

センサヘッド

形状 種類 設置距離 検出範囲 形式
1523_lu_2_1 狭視野
タイプ
34~49mm
(可変)
5(H)×4.6(V)~
9(H)×8.3(V)mm
形ZFV-SR10
形ZFV-SR10R *
広視野
タイプ
38~194mm
(可変)
10(H)×9.2(V)~
50(H)×46(V)mm
形ZFV-SR50
形ZFV-SR50R *

*ロボットケーブルです。

アンプユニット

形状 種類 電源 出力仕様 形式
1523_lu_3_1 単機能タイプ DC24V NPN 形ZFV-A10
PNP 形ZFV-A15
標準タイプ NPN 形ZFV-A20
PNP 形ZFV-A25

アクセサリ(別売)

データストレージユニット

形状 電源 出力仕様 形式
1523_lu_4_1 DC24V NPN 形ZS-DSU11
PNP 形ZS-DSU41

コントローラリンクユニット

形状 形式
1523_lu_5_1 形ZS-XCN

センサヘッド用延長コード

コード長 形式
3m 形ZFV-XC3BV2
3m 形ZFV-XC3BRV2
(ロボットケーブルタイプ)
8m 形ZFV-XC8BV2

注. センサヘッド1 台につき、延長コードを最大2 本まで連結して延長できます。2本の延長コードの組み合わせに制限はありません。

パネルマウントアダプタ

形状 形式 備考
1523_lu_7_1 形ZS-XPM1 1台目用
1523_lu_7_2 形ZS-XPM2 2台目以降増設用