センサ本体

セーフティライトカーテン Type 4 形F3SN-A□SS

接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。

接続 最小
検出
物体
光軸
ピッチ
検出
距離
検出幅
(mm)
光軸数 形式
センサ
下端部
センサ
上端部
用途
M12
直出し
コネクタ
コネクタ
無し
・単体使用

・直列連結の
最終段用
(2台連結時の
2セット目、
3台連結時の
3セット目)
φ25 15mm 0.2~
3.5m
217 13 形F3SN-A0217P25SS
262 16 形F3SN-A0262P25SS
352 22 形F3SN-A0352P25SS
427 27 形F3SN-A0427P25SS
502 32 形F3SN-A0502P25SS
592 38 形F3SN-A0592P25SS
667 43 形F3SN-A0667P25SS
742 48 形F3SN-A0742P25SS
832 54 形F3SN-A0832P25SS
907 59 形F3SN-A0907P25SS
982 64 形F3SN-A0982P25SS
1072 70 形F3SN-A1072P25SS
1147 75 形F3SN-A1147P25SS
1222 80 形F3SN-A1222P25SS
1312 86 形F3SN-A1312P25SS
1462 96 形F3SN-A1462P25SS
1627 107 形F3SN-A1627P25SS
1792 118 形F3SN-A1792P25SS
M12
直出し
コネクタ
・直列連結の
最終段以外用
(2台連結時の
1セット目、
3台連結時の
1セット目と
2セット目)

・大型表示灯
取りつけ用
217 13 形F3SN-A0217P25SS-01
262 16 形F3SN-A0262P25SS-01
352 22 形F3SN-A0352P25SS-01
427 27 形F3SN-A0427P25SS-01
502 32 形F3SN-A0502P25SS-01
592 38 形F3SN-A0592P25SS-01
667 43 形F3SN-A0667P25SS-01
742 48 形F3SN-A0742P25SS-01
832 54 形F3SN-A0832P25SS-01
907 59 形F3SN-A0907P25SS-01
982 64 形F3SN-A0982P25SS-01
1072 70 形F3SN-A1072P25SS-01
1147 75 形F3SN-A1147P25SS-01
1222 80 形F3SN-A1222P25SS-01
1312 86 形F3SN-A1312P25SS-01
1462 96 形F3SN-A1462P25SS-01
1627 107 形F3SN-A1627P25SS-01
1792 118 形F3SN-A1792P25SS-01
背面
引出し
コネクタ
ケーブル
付き
(ケーブル
長0.4m)
コネクタ
無し
・単体使用

・特にセンサ
下部寸法に
余裕が無い時

・直列連結の
最終段用
(2台連結時の
2セット目、
3台連結時の
3セット目
φ25 15mm 0.2~
3.5m
217 13 形F3SN-A0217P25SS-02
262 16 形F3SN-A0262P25SS-02
352 22 形F3SN-A0352P25SS-02
427 27 形F3SN-A0427P25SS-02
502 32 形F3SN-A0502P25SS-02
592 38 形F3SN-A0592P25SS-02
667 43 形F3SN-A0667P25SS-02
742 48 形F3SN-A0742P25SS-02
832 54 形F3SN-A0832P25SS-02
907 59 形F3SN-A0907P25SS-02
982 64 形F3SN-A0982P25SS-02
1072 70 形F3SN-A1072P25SS-02
1147 75 形F3SN-A1147P25SS-02
1222 80 形F3SN-A1222P25SS-02
1312 86 形F3SN-A1312P25SS-02
1462 96 形F3SN-A1462P25SS-02
1627 107 形F3SN-A1627P25SS-02
1792 118 形F3SN-A1792P25SS-02
背面
引出し
コネクタ
ケーブル
付き
(ケーブル
長0.2m)
・直列連結の
最終段以外用
(2台連結時の
1セット目、
3台連結時の
1セット目と
2セット目)

217 13 形F3SN-A0217P25SS-04
262 16 形F3SN-A0262P25SS-04
352 22 形F3SN-A0352P25SS-04
427 27 形F3SN-A0427P25SS-04
502 32 形F3SN-A0502P25SS-04
592 38 形F3SN-A0592P25SS-04
667 43 形F3SN-A0667P25SS-04
742 48 形F3SN-A0742P25SS-04
832 54 形F3SN-A0832P25SS-04
907 59 形F3SN-A0907P25SS-04
982 64 形F3SN-A0982P25SS-04
1072 70 形F3SN-A1072P25SS-04
1147 75 形F3SN-A1147P25SS-04
1222 80 形F3SN-A1222P25SS-04
1312 86 形F3SN-A1312P25SS-04
1462 96 形F3SN-A1462P25SS-04
1627 107 形F3SN-A1627P25SS-04
1792 118 形F3SN-A1792P25SS-04

S-mark対応セーフティライトカーテン Type 4 形F3SN-A□SS-S

接続用コードは本体に付属しておりません。別売りのコネクタコードを必ずご購入ください。

接続 最小
検出
物体
光軸
ピッチ
検出
距離
検出幅
(mm)
光軸数 形式
センサ
下端部
センサ
上端部
用途
M12
直出し
コネクタ
コネクタ無し ・単体使用 φ25 15mm 0.2~
3.5m
217 13 形F3SN-A0217P25SS-S
262 16 形F3SN-A0262P25SS-S
352 22 形F3SN-A0352P25SS-S
427 27 形F3SN-A0427P25SS-S
502 32 形F3SN-A0502P25SS-S
592 38 形F3SN-A0592P25SS-S
667 43 形F3SN-A0667P25SS-S
742 48 形F3SN-A0742P25SS-S
832 54 形F3SN-A0832P25SS-S
907 59 形F3SN-A0907P25SS-S
982 64 形F3SN-A0982P25SS-S
1072 70 形F3SN-A1072P25SS-S
1147 75 形F3SN-A1147P25SS-S
1222 80 形F3SN-A1222P25SS-S
1312 86 形F3SN-A1312P25SS-S
1462 96 形F3SN-A1462P25SS-S
1627 107 形F3SN-A1627P25SS-S
1792 118 形F3SN-A1792P25SS-S

注1. 接続用コードは本体に付属しておりませんので、別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
ただし、セーフティライトカーテン本体とDC電源を接続するコードは10m以下としてください。
  2. S-mark対応セーフティライトカーテンをご購入いただくと本体にフェライトコア(2ヶ)が同梱されています。
別売のコネクタコードとライトカーテンを接続する際に、このフェライトコアを投光器、受光器それぞれのコードに取り付けてご使用ください。
  3. S-mark対応セーフティライトカーテンの取扱説明書は、日本語、英語、韓国語で記載されたものがCDで付属されています。

アクセサリ(別売)

片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット)

単体セーフティリレー、セーフティリレーユニット、セーフティコントローラ等、各種安全回路との配線用

種類 形状 コード長 仕様 形式
ストレート 1506_lu_4_1 0.5m M12 ストレートコネクタ
(8ピン)
形F39-JCR5A
3m 形F39-JC3A
7m 形F39-JC7A
10m 形F39-JC10A
15m 形F39-JC15A
L形コネクタ
投光器用
右側引出し
受光器用
左側引出し
1506_lu_4_2 3m M12 L形コネク タ (8ピン)
投光器を左、受光器を右に設
置したときに、奥側に曲げた
タイプ
形F39-JC3E1
7m 形F39-JC7E1
10m 形F39-JC10E1
15m 形F39-JC15E1
L形コネクタ
投光器用
左側引出し
受光器用
右側引出し
1506_lu_4_3 3m M12 L形コネク タ (8ピン)
投光器を左、受光器を右に設
置したときに、手前側に曲げ
たタイプ
形F39-JC3E2
7m 形F39-JC7E2
10m 形F39-JC10E2
15m 形F39-JC15E2

両側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット)

直接連結用、セーフティリレーユニット形F3SP-B1Pとの接続用

形状 コード長 仕様 用途 形式
1506_lu_5_1 0.2m M12ストレート
コネクタ(8ピン)
直列連結または
形F3SP-B1Pとの接続*1
形F39-JCR2B
0.5m 形F39-JCR5B
1m 形F39-JC1B
3m 形F39-JC3B
5m 形F3SP-B1Pとの接続*2 形F39-JC5B
7m 形F39-JC7B
10m 形F39-JC10B
15m 形F39-JC15B
20m 形F39-JC20B
30m 形F39-JC30B
40m 形F39-JC40B

*1. 直列連結コード(0.2m)を内蔵した本体 形F3SN-A□SS-04シリーズでは、両側コネクタコード無しで直列連結が可能です。
コード長が足りない場合のみ、別途これらのコードをご購入いただき、延長してください。
*2. 直列連結コードの最大長が3mのため、3mを超えるコードは直列連結用としてご使用になれません。

セーフティリレー、専用コントローラ

種類 形状 仕様 形式 備考
形G7SA
セーフティ
リレー
1506_lu_6_1 ・極数:4極・極数:4極
・接点構成:2A2B
・開閉部定格負荷:
 AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-2A2B その他の形式、ソケット
の形式などの詳細は
形G7SAを参照ください。
・極数:4極
・接点構成:3A1B
・開閉部定格負荷:
 AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-3A1B
形G7S-□-E
セーフティ
リレー
1506_lu_6_2 ・極数:6極
・接点構成:4A2B
・開閉部定格負荷:
 AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-4A2B-E その他の形式、ソケット
の形式などの詳細は
形G7S-□-Eを参照くだ
さい。
・極数:6極
・接点構成:3A3B
・開閉部定格負荷:
 AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-3A3B-E
専用
コントロール
ユニット
1506_lu_6_3 ・両側コネクタコードで
 形F3SN-A□SSと
 ワンタッチ接続可能
・接点構成:3A1B
形F3SP-B1P 形F3SN-A□SSとの接続
には、両側コネクタコー
ド形F39-JC□Bをご使
用ください。

安全回路構築のため、各種セーフティアプリケーション・コントローラを品揃えしております。
セーフティアプリケーション・コントローラ 商品セレクション(カタログ)、仕様一覧表(カタログ)をご参照ください。

セッティングコンソール

種類 形状 形式 備考
セッティングコンソール 1506_lu_7_1 形F39-MC11
*1 *2
付属品:
分岐コネクタ(形F39-CN1)1個、コネクタキャップ1個、
専用コード(2m)1個、取扱説明書
追加用分岐コネクタ 1506_lu_7_2 形F39-CN1 セッティングコンソール本体に1個付属しています。
追加で必要な際にご発注ください。

*1. 本カタログ記載の機能は内蔵ソフトウエアVer3以降で使用可能です。2003年8月以前に出荷された製品では使用できませんのでご注意ください。
*2. 本カタログに記載していない機能(ブランキング機能、出力選択機能など)は、セーフティライトカーテン形F3SN-Aと同等です。
詳細はF3SN-A,F3SN-B.F3SH-Aカタログを参照ください。

メンテナンスツール *

形状 形式 付属品
1506_lu_8_1 形F39-MT11 分岐コネクタ(1個)、コネクタキャップ(1個)、
専用コード(2m)、プラグ付き専用コード(0.3m)、
取扱説明書

*本製品の詳細は、「形F39-MT11 単品カタログ(カタログ番号:SCHG-010)」を参照ください。

オプション取りつけ金具(別売)

形状 仕様 形式 備考
1506_lu_9_2 フリーロケーション取りつけ金具
〈材質〉亜鉛ダイキャスト(亜鉛メッキ)
※光軸調整のための角度あおり機能はありません
形F39-L19 ご発注単位:1個
取付け:背面取付け専用
取付け面までの隙間:7mm
推奨取付ピッチ:670mm以下
光軸調整:不可(回転方向)
1506_lu_9_3 フリーロケーション取りつけ金具
〈材質〉センサ固定ブロック部:
    亜鉛ダイキャスト(亜鉛メッキ)
    取りつけ金具部:鉄(亜鉛メッキ)
※光軸調整のための角度あおり機能つき
形F39-L20 ご発注単位:1個
取付け:背面/側面の両取付けが可能
取付け面までの隙間:約15mm
推奨取付ピッチ:400mm以下
光軸調整:可能

*中間金具を必要としない検出幅のセンサ(検出幅640mm未満)でご使用ください。

大型表示灯(投光器用/受光器用 別形式)

形状 仕様 表示色 種類 形式
1506_lu_10_1 M12コネクタ
PNP出力専用
赤 投光器用 形F39-A01PR-L
受光器用 形F39-A01PR-D
緑 投光器用 形F39-A01PG-L
受光器用 形F39-A01PG-D

スパッタ保護カバー(投光器・受光器共用、2本1セット)(検出距離減衰率10%)

形状 形式
1506_lu_11_1 形F39-HN□□□□-25 *

*形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。