(単位:mm)

センサ本体

形F3SN-A□□□□P25SS-□□

形式による寸法の違いは、下記の計算式にて算出できます。
 寸法C1(検出幅):形式中の4桁の数字
 寸法A=C1+64
 寸法B=C1+32
 寸法D=18.5
 寸法E=C1-37
 寸法F=右表参照

注. 上記計算により得られた値Fを使用しない場合は、F=670mm以下としてください。

取りつけ上の注意事項

注1. 中間金具(3)(「取りつけ金具(中間)」参照)の位置が本体の左側となる例を示しています。中間金具(3)の位置が本体の右側となる場合、取りつけ金具(中間)の取りつけ穴加工位置も右側となります。
注2. コードを曲げて使用する際には、曲げ半径 R36mm以上でご使用ください。ストレートコネクタタイプのコードを取りつけた場合の例を図Aに示します。また、L形コネクタタイプのコードを使用した場合の寸法を図Bに示します。

形F3SN-A□□□□P25SS-01
形F3SN-A□□□□P25SS-02
形F3SN-A□□□□P25SS-04

アクセサリ

取りつけ金具(上・下)

注. 商品に付属されています。

取りつけ金具(中間)

注. 商品に付属されています。
  センサ全長により個数が異なります。

アクセサリ(別売)

壁面密着用取りつけ金具CADデータ
形F39-L18
フリーロケーション取りつけ金具
形F39-L19
フリーロケーション取りつけ金具
形F39-L20
片側コネクタコード(ストレートコネクタ)
形F39-JC3A(L=3m) 形F39-JC10A(L=10m)
形F39-JC7A(L=7m) 形F39-JC15A(L=15m)
片側コネクタコード(L形コネクタ)
形F39-JC1E1(L=1m) 形F39-JC1E2(L=1m)
形F39-JC3E1(L=3m) 形F39-JC3E2(L=3m)
形F39-JC7E1(L=7m) 形F39-JC7E2(L=7m)
形F39-JC10E1(L=10m) 形F39-JC10E2(L=10m)
形F39-JC15E1(L=15m) 形F39-JC15E2(L=15m)
両側コネクタコード(ストレートコネクタ)
形F39-JCR2B(L=0.2m) 形F39-JC7B(L=7m)
形F39-JCR5B(L=0.5m) 形F39-JC10B(L=10m)
形F39-JC3B(L=3m) 形F39-JC15B(L=15m)
形F39-JC5B(L=5m) 形F39-JC20B(L=20m)