スマートセンサ レーザタイプ
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| ZX-LD30V | センサヘッド部 正反射形 スポットビーム 検出距離30±2mm |
|
| ZX-LD30VL | センサヘッド部 正反射形 ラインビーム 検出距離30±2mm |
|
| ZX-LD40 | センサヘッド部 拡散反射形 スポットビーム 検出距離40±10mm |
|
| ZX-LD40L | センサヘッド部 拡散反射形 ラインビーム 検出距離40±10mm |
|
| ZX-LD100 | センサヘッド部 拡散反射形 スポットビーム 検出距離100±40mm |
|
| ZX-LD100L | センサヘッド部 拡散反射形 ラインビーム 検出距離100±40mm |
|
| ZX-LD300 | センサヘッド部 拡散反射形 スポットビーム 検出距離300±200mm |
|
| ZX-LD300L | センサヘッド部 拡散反射形 ラインビーム 検出距離300±200mm |
|
| ZX-LT001 | センサヘッド部 透過形 測定幅Φ1mm 検出距離0-2000mm |
|
| ZX-LT005 | センサヘッド部 透過形 測定幅5mm 検出距離0-500mm |
|
| ZX-LT010 | センサヘッド部 透過形 測定幅10mm 検出距離0-500mm |
|
| ZX-LT030 | センサヘッド部 レーザー透過形 測定幅30mm 検出距離0-500mm |
|
| ZX-LDA11-N | アンプユニット部 NPN出力 |
|
| ZX-LDA41-N | アンプユニット部 PNP出力 |
|
| ZX-CAL2 | 演算ユニット |
|
| ZX-SF11 | 通信インターフェースユニット |
|
| ZX-XC1A | 両側コネクタコード 延長用 1m |
|
| ZX-XC4A | 両側コネクタコード 延長用 4m |
|
| ZX-XC9A | 両側コネクタコード 延長用 9m |
|
| ZX-XF12 | サイドビューアタッチメント ZX-LT001/005用 |
|
| ZX-XF22 | サイドビューアタッチメント ZX-LT010用 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。