本体
センサヘッド部(反射形)
| 光学方式 | ビーム形状 | 検出距離 | 分解能 * | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 拡散反射形 | スポットビーム | 40±10mm | 2μm | 形ZX-LD40 |
| 100±40mm | 16μm | 形ZX-LD100 | ||
| 300±200mm | 300μm | 形ZX-LD300 | ||
| ラインビーム | 40±10mm | 2μm | 形ZX-LD40L | |
| 100±40mm | 16μm | 形ZX-LD100L | ||
| 300±200mm | 300μm | 形ZX-LD300L | ||
| 正反射形 | スポットビーム | 30±2mm | 0.25μm | 形ZX-LD30V |
| ラインビーム | 形ZX-LD30VL |
*平均回数4,096回の時
センサヘッド部(透過形)
| 光学方式 | 測定幅 | 検出距離 | 分解能 *1 | 形式*2 |
|---|---|---|---|---|
| 透過形 | φ1mm | 0~500mm | 4μm | 形ZX-LT001 |
| φ1~2.5mm | 500~2,000mm | - | ||
| 5mm | 0~500mm | 4μm | 形ZX-LT005 | |
| 10mm | 形ZX-LT010 | |||
| 30mm | 12μm | 形ZX-LT030 0.5M |
*1. 平均回数64回の時
*2. 全てコード長は0.5mです。
アンプユニット部
| 形状 | 電源 | 出力形式 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
DC | NPN出力 | 形ZX-LDA11-N 2M |
| PNP出力 | 形ZX-LDA41-N 2M |
注. センサヘッド部と接続に互換性があります。
アクセサリ(別売)
センサ、アンプに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
サイドビューアタッチメント
| 形状 | 適合センサヘッド | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
![]() |
形Z X-LT001
形Z X-LT005 |
形ZX-XF12 | 1個 |
| 形Z X-LT010 | 形ZX-XF22 |
両側コネクタコード(延長用) *1
| コード長 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
| 1m | 形ZX-XC1A 1M | 1本 |
| 4m | 形ZX-XC4A 4M | |
| 8m | 形ZX-XC8A 8M | |
| 9m *2 | 形ZX-XC9A 9M |
*1. ロボットケーブルタイプも用意しています。形ZX-XC□R
*2. 形ZX-LD□□専用です。
演算ユニット
| 形状 | 形式 |
|---|---|
![]() |
形ZX-CAL2 |
バンクユニット
| 形状 | 形式 |
|---|---|
![]() |
形ZX-SB11 |
パソコン用ロギングツール
| 形状 | 名称 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
通信インターフェースユニット(RS-232Cタイプ) | 形ZX-SF11 |
![]() |
スマートモニタ *3
(ロギング+機能設定ソフトウェア) |
形ZX-SW11V3
*1 |
パソコン用設定ツール
| 形状 | 名称 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
通信インターフェースユニット(RS-232Cタイプ)+
スマートモニタBasic *2 *3(機能設定ソフトウェア) |
形ZX-SFW11V3
*1 |
*1. 形ZX-LDA11-N/LDA41-Nとスマートモニタを組合わせて使用する場合は、形ZX-SW11V3または形ZX-SFW11V3が必要です。V3以前のバージョンでは使用できません。
*2. スマートモニタBasicにはロギング機能が付いていません。ロギング機能以外は、スマートモニタと同じ機能を使用できます。
*3. オムロンは、使用者が1ライセンス1台まで自己の保有するコンピュータに対し、ソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾します。