Page top

E4PA-N 形式一覧

超音波変位センサ

超音波変位センサ E4PA-N

ワイドな測定レンジで、高精度検出

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/24

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 8 件の形式仕様から 1 - 8 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
センサI/Oコネクタ, 4線→5線変換コード, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 2,650 ¥ 2,910 カートに追加
超音波変位センサ, 測定範囲 120~2,000mm 標準在庫機種 ¥ 115,000 ¥ 126,500 カートに追加
超音波変位センサ, 測定範囲 240~4,000mm 標準在庫機種 ¥ 127,000 ¥ 139,700 カートに追加
超音波変位センサ, 測定範囲 50~500mm 標準在庫機種 ¥ 112,000 ¥ 123,200 カートに追加
超音波変位センサ, 測定範囲 400~6,000mm 標準在庫機種 ¥ 140,000 ¥ 154,000 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,790 ¥ 1,960 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 5極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒 ⑤灰, 標準PVCケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,600 ¥ 2,860 カートに追加
設定プラグ 受注生産機種 ¥ 2,650 ¥ 2,910 カートに追加

全商品 8 件の形式仕様から 1 - 8 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。