一般仕様

共通仕様

項目定格・性能
安全カテゴリ (EN954-1)カテゴリ4
安全度水準 (IEC61508)SIL3
定格電源電圧DC24V±10% リップル (p-p ) 10%以下
電源投入後立ち上がり時間5秒以下
制御回路の保護出力負荷短絡保護・電源逆接続保護 *
過電圧カテゴ リ (IEC60664-1)Ⅱ
絶縁抵抗リード線一括―ケース外部間
100MΩ以 上 (DC500Vメガにて)
耐電圧リード線一括―ケース外部間
AC2200V 50/60Hz 1min.
周囲温度動作時:−10~+50 °C (ただし 、 氷結 、 結露なきこと)
保存時:−30~+70 °C (ただし 、 氷結 、 結露なきこと)
周囲湿度動作時・保存時:各35%~85%R H (ただし 、 氷結 、 結露なきこと)
耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm X 、 Y 、 Z各方向 20掃引 (通電)
耐衝撃100m/s2 X 、 Y 、 Z各方向 1,000 回 (通電)
ケース材質ガラス繊維強化ポリアミド66 (PA-66-FR)
保護構造端子台:IP20 、 本体:IP40 (IEC60529)

*本保護機能が作動した際は、電源再投入にて復帰させてください。

外部表示灯出力付きメインモジュ-ル(Nモジュ-ル)

項目定格・性能
入力非常停止入力ON :DC15~24V±10%
OFF :オープンあるいは 、 0~DC5V以下
内部インピーダンス:約5kΩ
リセット入力
フィードバック入力
補助入力
DC半導体出力外部表示灯出力
*1 *2
接続可能な表示灯:フィラメントタイプ (白熱ランプ) DC24V 、 3~7W
補助半導体出力PNPトランジスタ出力
負荷電流25mA以下 残留電圧2V以下 *3

*1. 外部表示灯を接続しない場合は、EL1端子-EL2端子間に抵抗(1/4W、4.7kΩ)を接続してください。
   下図に示す形状のリード線付抵抗(極性はありません)を本製品に付属しております。

*2. 推奨は下記のとおりです。(消費電力は5W)

*3. コード延長による電圧降下を除く。

DC半導体安全出力付きメインモジュ-ル(Eモジュ-ル)

項目定格・性能
入力非常停止入力ON :DC15~24V±10%
OFF :オープンあるいは 、 0~DC5V以下
内部インピーダンス:約5kΩ
リセット入力
フィードバック入力
補助入力
DC半導体出力DC半導体安全出力PNPトランジスタ出力
負荷電流:300mA以 下 (抵抗負荷/誘導負荷) *1
残留電 圧 (オン時):2V以下 *2
残留電 圧 (オフ時):0.1V以下
漏れ電 流 (オフ時):0.1mA以下
許容容量負荷:1μF以下
出力端子−負荷間許容配線抵抗:4Ω以下
補助半導体出力PNPトランジスタ出力
負荷電流25mA以下 残留電圧2V以下 *2

*1. 誘導負荷には、負荷に並列にダイオードなどのサージアブソーバを接続してください。
*2. コード延長による電圧降下を除く。

リレ-出力モジュ-ル

Rモジュ-ル:ディレ-設定不可
R1モジュ-ル:オンディレ-設定可能
R2モジュ-ル:オフディレ-設定可能

項目定格・性能
リレー接点
出力
主接点(安全出力 )数2a
補助接点(補助出力 )数1b
定格負荷抵抗負荷11/12端子
(補助接点:補助出力)
AC250V 50/60Hz、DC30V 5A
23/24端子
33/34端子
(主接点:安全出力)
AC250V 50/60Hz、DC30V 3.15A (5A) *1
誘導負荷AC15:AC240V/2A cosΦ =0.3
DC13:DC24V/1A L/R=48ms
最小適用負荷 *2DC24V/5mA (参考値) *3
電気的耐久性 *210万回以上 (開閉ひん度1,800回/h)
機械的耐久性 *21000万回以上 (開閉ひん度36,000回/h)

*1. 安全リレー出力に外部ヒューズを設ける必要があります。安全カテゴリによりヒューズ定格が異なります。
(1)安全カテゴリ4(EN954-1)で使用する場合
安全リレー出力を接点溶着から保護するために外部にヒューズを設ける必要があります。ヒューズ定格は3.15A以下です。
リレー接点に印加できる電流は、ヒューズ定格により制限されて3.15A以下(抵抗負荷)となります。
(2)安全カテゴリ3(EN954-1)以下で使用する場合
外部に設けるヒューズ定格は5A以下です。リレー接点に印加できる電流は、ヒューズ定格により制限されて5A以下(抵抗負荷)となります。
詳しくは、prEN50156-1の10.4.3.4章を参照してください。
*2. 内蔵しているリレー単体の性能。耐久性の条件は、周囲温度+15~+35℃、周囲湿度25~75%RHです。
*3. 参考値です。これ以下での使用には適しません。一度でも大きい負荷をかけますと微少負荷の開閉ができなくなる可能性があります。

定格電流

定格電流は、モジュールの種類と数によって異なります。下記の表より求められます

モジュールの種類定格電流
メインモジュール (E 、 N)150mA
入力モジュール (L1 、 L2 、 B1 、 D1)150mA
リレー出力モジュール (R 、 R2)100mA

(例)形F3SX-N-L2L2R:150(Nモジュール)+150(L2モジュール)+150(L2モジュール)+100(Rモジュール)=550mA

応答時間

即断タイプ

形式 (Nモジュール)リレー出力補助出力 (AS1)
ON→ OFFOFF→ ONON→ OFFOFF→ ON
形F3SX-NR (-S)35ms135ms25ms105ms
形F3SX-N-□R (-S)35ms135ms25ms105ms
形F3SX-N-□□R (-S)40ms156ms30ms126ms
形F3SX-N-□□□R (-S)45ms177ms35ms147ms

オン/オフディレ-時間設定タイプ

形式 (Nモジュール)リレー出力補助出力 (AS1)
ON→ OFF *OFF→ ONON→ OFFOFF→ ON
形F3SX-N-RR2 *35ms135ms25ms105ms
形F3SX-N-□RR2 *40ms156ms30ms126ms
形F3SX-N-□□RR2 *45ms177ms35ms147ms

注. 実際のオフディレー時間(入力遮断から出力遮断までの時間)は、上記の応答時間にお客様の設定された時間を加算した時間となります。
  (例)形F3SX-N-RR2 に0.5秒(500ms)のオフディレー時間を設定したとき、500+35=535msとなります。
*R2モジュール(23/24端子、33/34端子)は、F3SX用機能設定支援ソフト(形F3SX-CD100)によりオフディレー時間の設定が可能です。
 出荷時のオフディレー時間は"0"秒(即断)に設定されています。

即断タイプ

形式 (Eモジュール)リレー出力DC半導体安全出力、補助出力
ON→ OFFOFF→ ONON→ OFFOFF→ ON
形F3SX-E (-S)−−25ms105ms
形F3SX-E□ (-S)35ms135ms25ms105ms
形F3SX-E-□□ (-S)35ms135ms25ms105ms
形F3SX-E-□□□ (-S)40ms156ms30ms126ms
形F3SX-E-□□□□ (-S)45ms177ms35ms147ms

オン/オフディレ-時間設定タイプ

形式 (Eモジュール)リレー出力DC半導体安全出力、補助出力
ON→ OFF *OFF→ ONON→ OFFOFF→ ON
形F3SX-ER2 *35ms135ms25ms105ms
形F3SX-E-□R2 *35ms135ms25ms105ms
形F3SX-E-□□R2 *40ms156ms30ms126ms
形F3SX-E-□□□R2 *45ms177ms35ms147ms

注. 実際のオフディレー時間(入力遮断から出力遮断までの時間)は、上記の応答時間にお客様の設定された時間を加算した時間となります。
  (例)形F3SX-E-D1D1D1R2 に1秒(1,000ms)のオフディレー時間を設定したとき、1,000+45=1,045msとなります。
*R2モジュール(23/24端子、33/34端子)は、F3SX用機能設定支援ソフト(形F3SX-CD100)によりオフディレー時間の設定が可能です。
 出荷時のオフディレー時間は"0"秒(即断)に設定されています。