本体

即断タイプ

出力形態 即断出力 形式
半導体出力 接点出力
表示灯出力+
接点出力
なし 主接点 2a
補助接点 1b
形F3SX-N-□□□R
半導体出力 安全出力 2出力
補助出力 1出力
なし 形F3SX-E-□□□□

オフディレーパソコン設定タイプ

出力形態 即断出力 オフディレー出力 形式
半導体出力 接点出力 接点出力
表示灯出力+
接点出力
なし 主接点 2a
補助接点 1b
主接点 2a
補助接点 1b
形F3SX-N-□□RR2
半導体出力+
接点出力
安全出力 2出力
補助出力 1出力
なし 主接点 2a
補助接点 1
形F3SX-E-□□□□

注. R2のオフディレー時間は、工場出荷設定(既定値)0.0秒(即断)です。

形式一覧

即断タイプ
形F3SX-NR/形F3SX-N-□□□R(外部表示灯出力タイプ)

入力タイプ 形式 寸法W * 質量
(本体のみ)
非常
停止
セーフティ
ライトカーテン
形F3SN/
F3SH/F3SJ
シングルビーム
セーフティセンサ
形E3ZS/E3FS
両手押ボタ
ンスイッチ
ドア
スイッチ
1セット − − − 2セット 形F3SX-N-D1R 90.0mm 約0.5kg
1セット − − − 4セット 形F3SX-N-D1D1R 112.5mm 約0.6kg
1セット − − − 6セット 形F3SX-N-D1D1D1R 135.0mm 約0.7kg
1セット 2セット − − − 形F3SX-N-L2R 90.0mm 約0.5kg
1セット 4セット − − − 形F3SX-N-L2L2R 112.5mm 約0.6kg
1セット 1セット − 1セット − 形F3SX-N-L1R 90.0mm 約0.5kg
1セット − 4セット − − 形F3SX-N-B1R 90.0mm 約0.5kg

*寸法Wについては、「外形寸法」をご確認ください。

形F3SX-E□/形F3SX-E-□□□□(DC半導体安全出力タイプ)

入力タイプ 形式 寸法W * 質量
(本体のみ)
非常
停止
セーフティ
ライトカーテン
形F3SN/
F3SH/F3SJ
シングルビーム
セーフティセンサ
形E3ZS/E3FS
両手押ボタ
ンスイッチ
ドア
スイッチ
1セット − − − 2セット 形F3SX-ED1 45.0mm 約0.3kg
1セット − − − 4セット 形F3SX-E-D1D1 67.5mm 約0.4kg
1セット − − − 6セット 形F3SX-E-D1D1D1 90.0mm 約0.5kg
1セット 2セット − − − 形F3SX-EL2 45.0mm 約0.3kg
1セット 4セット − − − 形F3SX-E-L2L2 67.5mm 約0.4kg
1セット 1セット − 1セット − 形F3SX-EL1 45.0mm 約0.3kg
1セット − 4セット − − 形F3SX-EB1 45.0mm 約0.3kg

*寸法Wについては、「外形寸法」をご確認ください。

オフディレー時間設定タイプ(F3SX用機能設定支援ソフト使用)
形F3SX-N-□□RR2

入力タイプ 形式 寸法W * 質量
(本体のみ)
非常停止 セーフティライト
カーテン
形F3SN/F3SH/F3SJ
両手押ボタン
スイッチ
ドアスイッチ
1セット − − 2セット 形F3SX-N-D1RR2 135.0mm 約0.6kg
1セット − − 4セット 形F3SX-N-D1D1RR2 157.5mm 約0.7kg
1セット 2セット − − 形F3SX-N-L2RR2 135.0mm 約0.6kg
1セット 4セット − − 形F3SX-N-L2L2RR2 157.5mm 約0.7kg
1セット 1セット 1セット − 形F3SX-N-L1RR2 135.0mm 約0.6kg

注1. 出荷時のオフディレー時間は、"0"秒(即断)に設定されています。
 2. F3SX用機能設定支援ソフト(形F3SX-CD100)にて、最小刻み0.1秒単位で設定可能です。
*寸法Wについては、「外形寸法」をご確認ください。

形F3SX-ER2/形F3SX-E-□□□R2

入力タイプ 形式 寸法W * 質量
(本体のみ)
非常停止 セーフティライト
カーテン
形F3SN/F3SH/F3SJ
両手押ボタン
スイッチ
ドアスイッチ
1セット − − 2セット 形F3SX-E-D1R2 90.0mm 約0.5kg
1セット − − 4セット 形F3SX-E-D1D1R2 112.5mm 約0.6kg
1セット 2セット − − 形F3SX-E-L2R2 90.0mm 約0.5kg
1セット 4セット − − 形F3SX-E-L2L2R2 112.5mm 約0.6kg
1セット 1セット 1セット − 形F3SX-E-L1R2 90.0mm 約0.5kg

注1. 出荷時のオフディレー時間は、"0"秒(即断)に設定されています。
 2. F3SX用機能設定支援ソフト(形F3SX-CD100)にて、最小刻み0.1秒単位で設定可能です。
*寸法Wについては、「外形寸法」をご確認ください。

F3SX用機能設定支援ソフト

形状 対応OS 形式
Windows98SE以降 *、
Windows2000 SP4以降、
WindowsXP SP1以降
形F3SX-CD100

注. 形F3SX-CD100(カタログ番号:SCHG-706)は、同梱されておりません。
  ご要望の際は、お取引き商社にお問い合わせください。
*IE4.0以上のインストールが必要です。

アクセサリ(別売)

セーフティライトカーテン 中継ボックス

形状 接続機構 形式
1447_lu_8_1 形F3SN-A/-B、形F3SJ
↑
↓
形F3SXシリーズ
形F39-TB01
形F3SX接続用中継コネクタ
形状 接続機器 形式
1447_lu_9_1 形F3SN-A/-B、形F3SJ
↑
↓
形F3SXシリーズ
F39-CN5
両側コネクタコード
形状 接続機器 形式 ケーブル長
1447_lu_10_1 形F39-TB01、
形F39-CN5
↑
↓
形F3SXシリーズ
F39-JC1T 1m
F39-JC3T 3m
F39-JC5T 5m
F39-JC10T 10m
RS-232Cケーブル(9ピン D-SUB コネクタ)
形状 接続機器 形式 ケーブル長
1447_lu_11_1 形F3SX-
パーソナル
コンピュータ用
RS-232Cケーブル
F39-JC2X1 2m
形F3SX-
プログラマブル
コントローラ
(オムロン製)用
RS-232Cケーブル
F39-JC2X2