オールインワンで簡単接続
● ユニット間の余分な配線不要。設計時の安全性評価も大幅に削減できます。
● 配線数削減・棒端子・コネクタ接続。メンテナンス時の工数も大幅に削減できます。
● 横幅225mm⇒112.5mm最大(当社比)約50%削減できます。(形F3SN 4セット/形F3SP-B1P/形G9SB-301接続時)
棒端子の採用で、増し締め忘れなどのうっかり防止にもお役立ちします。
便利な中継ターミナルボックス 形F39-TB01セーフティライトカーテン専用コネクタケーブルと端子中継ボックスで離れて設置された制御BOXへの配線も無駄がありません。
LED表示情報でよりわかりやすく。より便利に。
形F3SXは、各種入出力の状態をLED表示することで、原因究明の時間短縮(ダウンタイムの短縮)に貢献します。
正常時
異常時
注. LED点灯パターンの意味についてはカタログをご参照ください。