定格

形式形E5AK形E5AK-P形E5AK-T形E5AK-TP
電源電圧AC100~240Vタイプ:
AC100~240V、50/60Hz
AC100~240Vタイプ : AC100~240V、 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費
電力
AC100~
240Vタイプ
16VA
入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ
白金測温抵抗体 : JPt100、 Pt100
電流入力 : 4~20mA、 0~20mA
電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V
入力インピーダンス電流入力 : 150Ω、
電圧入力 : 1MΩ以上(形ES2-HBを接続する際は1 : 1接続でご使用ください。)
制御出力機種または出力ユニット
による(「出力定格およ
び性能」参照)
リレー出力 :
オープン、 クローズ
1a AC250V 1A
(インラッシュ電流を
含む) *1
機種または出力ユニット
による(「出力定格およ
び性能」参照)
リレー出力 :
オープン、クローズ
1a AC250V 1A
(インラッシュ電流を
含む)
電気的寿命 :
10万回以上 *1
補助出力1a AC250V 3A(抵抗負荷)
制御方式ON/OFFまたは2自由
度PID(オートチューニ
ング付き)
2自由度PID
(オートチューニング
付き)
ON/OFFまたは2自由
度PID(オートチューニ
ング付き) *2
2自由度PID
(オートチューニング
付き) *2
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式7セグメントデジタル表示およびLED表示 文字高さ PV : 15mm、 SV : 10.5mm
ポテンショメータ入力−100Ω~2.5kΩ−100Ω~2.5kΩ
制御
出力
リレー出力出力ユニット方式
(ご使用時には別売の
出力ユニットをつけて
ください)
−出力ユニット方式
(ご使用時には別売の
出力ユニットをつけて
ください)
−
電圧出力
リニア
電圧出力
電流出力
イベント
入力
有接点ON : 1kΩ以下、 OFF : 100kΩ以上
無接点ON : 残留電圧1.5V以下、 OFF : 漏れ電流0.1mA以下
伝送出力4~20mA 許容負荷インピーダンス : 600Ω以下 分解能 : 約2600
リモートSP入力電流入力 : 4~20mA
(入力インピーダンス150Ω)
−
CT入力専用CT(形E54-CT1
または形E54-CT3)を
接続
−専用CT(形E54-CT1
または形E54-CT3)を
接続
−
その他の機能マニュアル出力、加熱
冷却制御、目標値リ
ミッタ、ループ断線警報、
操作量リミット、
操作量変化率リミット、
入力デジタルフィルタ、
入力補正、ラン/
ストップ、プロテクト、
スケーリング等
マニュアル出力、
目標値リミッタ、
SPランプ、操作量
変化率リミット、入力
デジタルフィルタ、
入力補正、ラン/
ストップ、プロテクト、
スケーリング等
マニュアル出力、
加熱冷却制御、目標
値リミッタ、ループ断
線警報、操作量
リミット、操作量変化
率リミット、入力デジ
タルフィルタ、入力
補正、ラン/ストップ、
プロテクト、
スケーリング等
マニュアル出力、
目標値リミッタ、操
作量変化率リミット、
入力デジタルフィル
タ、入力補正、ラン/
ストップ、プロテクト、
スケーリング等
使用周囲温度−10~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと) 3年保証時 : −10~+50℃
使用周囲湿度相対湿度35~85%
保存温度−25~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)

注. インバータの出力を電源として使用しないでください。
*1. 制御出力はすべて、入力回路と電気的に絶縁されています。
*2. 形E5AK-T/-TPにはファジィセルフチューニングは搭載されていません。

入力レンジ

白金測温抵抗体/熱電対/電流/電圧

性能

形式形E5AK形E5AK-P形E5AK-T形E5AK-TP
指示精度熱電対 :( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1
白金測温抵抗体 :( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力 : ±0.2%FS±1ディジット以下
伝送出力精度±0.3%FS以下
温度の影響
周囲温度が0~23~
55℃と変化したとき
<Pt100、JPt100>
 ±1%PVまたは±2℃の大きい方±1ディジット以下
<熱電対R、S、B、W>
 ±1%PVまたは±10℃の大きい方±1ディジット以下
<その他の熱電対K1、K2、J1、J2、E、N、T、L1、L2、U、PLII>
 ±1%PVまたは±4℃の大きい方±1ディジット以下
<アナログ入力(電流、電圧、リモートSP入力)>
 ±1%FS±1ディジット以下
電圧の影響
定格電圧の−15~
+10%で変動したとき
調節感度0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯(P)0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I )0~3999s(1s単位)1~3999s(1s単位)0~3999s(1s単位)
微分時間(D)0~3999s(1s単位)
制御周期1~99s(1s単位)−1~99s(1s単位)−
マニュアルリセット値0.0~100.0%
(0.1%単位)
−0.0~100.0%
(0.1%単位)
−
警報設定範囲−1999~9999または−199.9~999.9(小数点位置は入力種別および小数点位置設定による)
設定時間(1ステップ)−0~99時間59分または0~99分59秒
プログラ
ム容量
パターン数−8 *2
ステップ数−16ステップ(1パターンにつき)
プログラム方法−時間設定(折点)方式または傾き設定方式
時間精度−設定値の±0.2%±500ms(傾きの設定
方式のランプステップ時は傾き設定時間
単位を設定値とする)
サンプリング周期温度入力 : 250ms
電流・電圧入力 : 100ms *3 
副入力 : 1s *4
温度入力 : 250ms
電流・電圧入力 : 100ms *5
副入力 : 1s *6
温度入力 : 250ms
電流・電圧入力 : 100ms *7
副入力 : 1s *8
温度入力 : 250ms
電流・電圧入力 : 100ms
副入力 : 1s
信号源抵抗の影響熱電対(K、 J、 T、 E、 L、 N、 U) : 0.1℃(0.2°F)/Ω以下(100Ω以下)
熱電対(B、 R、 S) : 0.2℃(0.4°F)/Ω以下(100Ω以下)
白金測温抵抗体 : 0.4℃(0.8°F)/Ω以下(10Ω以下)
出力リレー寿命−電気的:10万回以上−電気的:10万回以上
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子)
振動誤動作10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐久10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h
衝撃誤動作100m/s2 3軸方向 各3回
耐久300m/s2 3軸方向 各3回
質量本体 : 約450g 取りつけ金具:約65g
保護構造前面 : NEMA4屋内用(IP66相当)、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数 : 10万回)
EMC静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2:4kV 接触放電、8kV 気中放電
電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3:10V/m(振幅変調、80MHz-1GHz)
バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4:2kV 電源ライン、1kV 入出力信号ライン
サージイミュニティ:IEC61000-4-5:
1kV ノーマルモード(電源ライン、出力ライン)、2kV コモンモード(電源ライン、出力ライン)
伝導性妨害イミュニティ:IEC61000-4-6:3V(0.15-80MHz)
電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11:0.5周期/100%(定格電圧)
放射妨害電界強度:EN61326 Class A
雑音端子電圧:EN61326 Class A
認証規格UL61010C-1(レコグニション対応)
CSA C22.2 No.61010-1
適合規格EN 61010-1 : 2001
IEC 61010-1 : 2001

*1. K1、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
   Wは(指示値の±0.3%または±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは(指示値の±0.3%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 外部からのパターン切換えはイベント入力を使用します。
   パターン切換えに割付けられたイベント入力の数により、外部から切換え可能なパターン数は次のようになります。

割付イベント入力数外部切替可能パターン数
12
24
38

*3. CT入力、リモートSP入力を割付けられた場合には、サンプリング周期は250msになります。
*4. 副入力:CT入力、リモートSP入力
*5. リモートSP入力を割付けられた場合には、サンプリング周期は250msになります。
*6. 副入力:リモートSP入力、ポテンショメータ
*7. CT入力を割付けられた場合には、サンプリング周期は250msになります。
*8. 副入力:CT入力

通信性能

(詳細は別冊「サーマックK ユーザーズマニュアル」をご参照ください)

通信タイプRS-232C、 RS-422、 RS-485
通信方式半二重
同期方式調歩同期(非同期式)
伝送速度1200/2400/4800/9600/19200bps
伝送コードASCII
通信項目調節計への書き込み目標値、 警報値、リモート/ローカル切替、ラン/ストップ切替 他
調節計からの読出し現在値、 操作量、 目標値、 警報値 他

注1. 通信用ケーブル、コネクタについては下記を参考の上、準備ください。
   ・ケーブル最大延長距離
    RS-232C:15m
    RS-422/RS-485:500m
注2. RS-422/RS-485の場合はホストコンピュータを含めて32台まで接続可能。

出力ユニット(別売)定格 (形E5AK/E5AK-T)

種類形式定格および性能
オン・オフリレー形E53-RAC250V 5A(抵抗負荷)
SSR形E53-SAC75~250V 1A(抵抗負荷)
漏れ電流 1.5mA以下
電圧形E53-QDC12V 40mA NPNタイプ(短絡保護回路付き)
形E53-Q3DC24V 20mA NPNタイプ(短絡保護回路付き)
形E53-Q4DC24V 20mA PNPタイプ(短絡保護回路付き)
リニア電流形E53-C3DC4~20mA(負荷600Ω以下) 分解能 : 約2600
形E53-C3DDC0~20mA(負荷600Ω以下) 分解能 : 約2600
電圧形E53-V34DC0~10V(負荷1kΩ以上) 分解能 : 約2600
形E53-V35DC0~5V(負荷1kΩ以上) 分解能 : 約2600

電流検出器(CT)(別売)定格 (形E5AK/E5AK-T)

耐電圧AC1,000V(1min)
耐振動50Hz、98m/s2
質量約11.5g(形E54-CT1)、約50g(形E54-CT3)
付属品(形E54-CT3のみ)接触子(2個)、プラグ(2個)

出力ユニット(別売)性能

リレー出力ユニット電気的寿命10万回以上

ヒータ断線警報の性能

最大ヒータ電流単相 AC50A *1
ヒータ電流値指示精度±5%FS±1ディジット以下
ヒータ断線警報設定範囲0.1~49.9A(0.1A単位) *2
検出最小ON時間190ms *3

*1. 三相ヒータの断線検出をする場合、形K2CU-F□□A-□GS(ゲート入力端子付き)をご使用ください。
*2. 0.0Aに設定するとヒータ断線警報は常にOFFとなり、50.0Aに設定すると常にONとなります。
*3. 制御出力のON時間が190ms未満のときは、ヒータの断線検出とヒータ電流値の測定は行いません。