本体

基本タイプ

サイズ オプション機能 形式
通信機能 イベント入力 伝送出力
形E5AK
96×96mm
- 2点 - 形E5AK-AA2B
- 4点 - 形E5AK-AA2BB
- 2点 有り 形E5AK-AA2FB
通信(RS-232C) 2点 有り 形E5AK-AA201FB
通信(RS-422) 2点 有り 形E5AK-AA202FB
通信(RS-485) 2点 有り 形E5AK-AA203FB

注. ヒータ断線警報は制御出力(加熱)に、オン・オフ出力ユニットを使用した場合のみ使用できます。
  制御出力のリニア出力(電流・電圧)は、制御対象の負荷に接続します。
  温度変化などを記録計などに接続する場合は、伝送出力機能を使用します。
  電流検出器(CT)はついていません。ヒータ断線警報を使用する場合は、必ずセットでご注文ください。
  必ず制御出力ユニットとセットでご注文ください。
  制御出力1、2ともにご使用の場合は制御出力ユニットが2個必要です。

コントロールバルブ制御タイプ

サイズ オプション機能 形式
通信機能 イベント入力 伝送出力
形E5AK-P
96×96mm
- 2点 - 形E5AK-PRR2B
- 4点 - 形E5AK-PRR2BB
- 2点 有り 形E5AK-PRR2FB
通信(RS-232C) 2点 有り 形E5AK-PRR201FB
通信(RS-422) 2点 有り 形E5AK-PRR202FB
通信(RS-485) 2点 有り 形E5AK-PRR203FB

注. 4~20mA、0~10Vなどのリニア信号にて制御するコントロールバルブには使用できません。電磁弁(ソレノイドバルブ)にも使用できません。
   基本タイプをご使用ください。

形E5AK/E5AK-P

イベント入力とは外部からの信号で、目標値やRUN/STOP、オート/マニュアル、リモートSP/ローカルSP、リモート/ローカルを切換えるためのものです。
イベント入力で目標値を切換える場合、イベント入力1点の割付で2目標値、2点の割付で4目標値の切換えが可能です。

基本(プログラム)タイプ

サイズ オプション機能 形式
通信機能 イベント入力 伝送出力
形E5AK-T
96×96mm
- 2点 - 形E5AK-TAA2B
- 4点 - 形E5AK-TAA2BB
- 2点 有り 形E5AK-TAA2FB
通信(RS-232C) 2点 有り 形E5AK-TAA201FB
通信(RS-422) 2点 有り 形E5AK-TAA202FB
通信(RS-485) 2点 有り 形E5AK-TAA203FB

注1. ヒータ断線警報は、制御出力(加熱)にオン・オフ出力ユニットを使用した場合のみ使用できます。
注2. 制御出力ユニットがついていません。形E5AKをご購入時は必ず制御出力ユニットとセットでご注文ください。制御出力1、2ともにご使用の場合は
   制御出力ユニットが2個必要です。
注3. 電流検出器(CT)はついていません。ヒータ断線警報を使用する場合は、必ずセットでご注文ください。

コントロールバルブ制御(プログラム)タイプ

サイズ オプション機能 形式
通信機能 イベント入力 伝送出力
形E5AK-TP
96×96mm
- 4点 - 形E5AK-TPRR2BB
通信(RS-232C) 2点 有り 形E5AK-TPRR201FB

注. 4~20mA、0~10Vなどのリニア信号にて制御するコントロールバルブには使用できません。電磁弁(ソレノイドバルブ)にも使用できません。
   基本(プログラム)タイプをご使用ください。

形E5AK-T/E5AK-TP

イベント入力とは外部からの信号で、パターン選択やRUN/RESET、オート/マニュアル、ホールド/ホールド解除、アドバンスを実行するためのものです。

温度データ収集ソフトサーモウォッチャ(Ver.1.0)と簡易データ収集ソフト 代官山は形E5AK-T(プログラムタイプ)には対応していません。

検査成績書付き機種について

検査成績書がご必要な場合は、ご発注時に以下の形式でご購入頂けます。

種類

ご発注の形式は、下記のようにお願いします。
形E5□K-□□□-K
(形式の付け方 : 標準形式の末尾に-Kをつけてください)

※商品をご購入後のご依頼は、受け付けておりません。

オプション(別売)

制御出力ユニット(形E5AK/E5AK-T)

種類 オン・オフ
リレー SSR * 電圧
形式 形E53-R 形E53-S 形E53-Q 形E53-Q3 形E53-Q4

種類 リニア
電流 電圧
形式 形E53-C3 形E53-C3D 形E53-V34 形E53-V35

* 形E53-Sにはゼロクロス機能はありません。出力ユニット定格は「定格/性能ページ」を参照ください。

お願い

形E5AK/E5AK-Tには専用の高分解能出力ユニットを使用します。
形E5□X用の電流出力ユニット形E53-Cは使用できません。

電流検出器(CT)(形E5AK/E5AK-T)

(ヒータ断線警報を使用する場合は、本体・制御出力ユニットとセットでご注文ください)

形式 形E54-CT1 形E54-CT3
穴径 Φ 5.8 Φ 12.0

端子カバー

対象形式 形式
形E5AK 形E53-COV0809

注. 形E53-COV0809には、データシートに掲載の2種類の端子カバーがセットされています。

単位ラベル

形式
形Y92S-L1

防水パッキン

形式
形Y92S-P4

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。

取りつけ金具

形式
形Y92H-5

注. 本取りつけ金具は本体に付属しています。
  上下用各1個がセットになっています。