(単位:mm)

本体

形E5AK-□□

オプション(別売)

電流検出器
形E54-CT1
電流検出器
形E54-CT3
形E54-CT3付属品〈接続例〉
端子カバー
形E53-COV0809〔形E5AK用〕
単位ラベル
形Y92S-L1
防水パッキン
形Y92S-P4〔DIN96×96用〕

防水パッキンを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。(カタログ参照) 防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66相当となります。 (NEMA4の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。1年以下を目安としてください。なお、定期的な交換をされない場合の防水レベルは当社では責任を負いかねます。) 防水構造が不要な場合は、防水パッキンを取りつける必要はありません。