一般仕様
| 項目 | CPUボード | 拡張ボード | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 32点/40点
入出力タイプ (リレー出力) |
32点入出力タイプ
(トランジスタ出力) |
32点/64点
入出力タイプ (リレー出力) |
32点/64点
入出力タイプ (トランジスタ出力) |
||
| 24Vタイプ | 12Vタイプ | ||||
| 電源電圧 | DC24V | DC24V | DC12V | CPUボードより供給 | |
| 許容電源電圧 | DC20.4~26.4V | DC20.4~26.4V | DC10.8~13.2V | ||
| 消費電力 | 20W以下 | ─ | |||
| 突入電流 | 20A以下 | ─ | |||
| 絶縁抵抗 | DC外部端子一括と非充電金属部間20MΩ以上(DC500Vメガ) | ||||
| 耐電圧 | DC外部端子一括と非充電金属部間AC1000V 1分間 | ||||
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) | ||||
| 耐振動 | JIS C0040に準拠 10~57Hz 複振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) |
||||
| 耐衝撃 | JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 | ||||
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと) | ||||
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||||
| 保存周囲温度 | -20~+75℃(バッテリ除く) | ||||
| 電源保持時間 | 2ms以上 | ||||
性能仕様
| 項目 | CPUボード | ||
|---|---|---|---|
| 32点入出力タイプ(リレー出力)
32点入出力タイプ(トランジスタ出力) 40点入出力タイプ(リレー出力) |
|||
| 制御方式 | ストアードプログラム方式 | ||
| 入出力制御方式 | サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可) | ||
| プログラム言語 | ラダーチャート方式 | ||
| 命令語長 | 1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令 | ||
| 命令の種類 | 基本命令 | 14種類 | |
| 応用命令 | 105種類 185個 | ||
| 処理速度 | 基本命令 | LD命令:0.64μs | |
| 応用命令 | MOV命令:7.8μs | ||
| ユーザプログラム容量 | 4096ワード | ||
| 最大I/O点数 | 本体のみ | 32点または40点 | |
| 拡張時 | 最大168点 | ||
| 入力リレー | 00000~00915 | 入出力リレーとして使用していないCHが内部補助リレーとして
使用可能 |
|
| 出力リレー | 01000~01915 | ||
| 内部補助リレー | 928点:02000~04915(020~049CH)、20000~22715(200~227CH) | ||
| 特殊補助リレー | 448点:22800~25515(228~255CH) | ||
| 一時記憶リレー | 8点(TR0~7) | ||
| 保持リレー | 320点:HR0000~1915(HR00~19CH) | ||
| 補助記憶リレー | 384点:AR0000~2315(AR00~23CH) | ||
| リンクリレー | 256点:LR0000~1515(LR00~15CH) | ||
| タイマ/カウンタ | 256点:TIM/CNT000~255
1msタイマ(TMHH命令)、10msタイマ(TIMH命令)、100msタイマ(TIM命令)、 1s/10sタイマ(TIML命令)、減算カウンタ(CNT命令)、可逆カウンタ(CNTR命令) |
||
| データメモリ | READ/WRITE可 | 2048ワード(DM0000~2047) DM2000~2021は異常履歴エリア | |
| READ専用 | 456ワード(DM6144~6599) | ||
| PLCシステム設定 | 56ワード(DM6600~6655) | ||