薄さを要求される装置に
CPM2Bは高さ45mmのボードタイプですから薄いスペースのところにも取り付けが可能。
ノンブランド化ニーズに
CPM2Bはケースのない基板形状ですから自社製コントローラの感覚で使用が可能。
12V電源タイプ
無線異常通報による停電時の通報など、バッテリ駆動が必要な用途に使用が可能な12V電源に対応できる、ボードタイプPLCも品揃え。
・32点CPUボード(トランジスタ出力タイプ)
・32点拡張I/Oボード(トランジスタ出力タイプ)
カスタマイズ対応も可能
お客さまのニーズにお応えするボードタイプPLCの開発も行っています。入出力の仕様変更など、お気軽にご相談ください。
アナログ入出力が必要な装置にも使用可能
・ アナログ入出力拡張I/Oボードも品揃え。(6000分解能)
・ 圧力センサやインバータ速度設定などにご使用いただけます。
マシンコントロールに求められる機能も搭載
2種類の高速カウンタ機能を搭載
・ 高速カウンタは、位相差パルス(5kHz)、パルス+方向入力、加減算パルス、加算モード(いずれも20kHz)の4つの入力モードで使用することができます。高速カウンタは1点使用できます。
・ 入力割り込み(カウンタモード)は、加算カウンタまたは減算カウンタ(2kHz)として使用することができます。4点使用できます。
パルス出力機能による簡易位置決めが可能
(トランジスタ出力タイプのみ可)
トランジスタタイプでは、10Hz~10kHzのパルス(単相出力)を出力できるパルス出力を2点持っています。
・ 単相パルス出力として使用する場合は、2点のパルス出力が使用できます。パルス+方向出力、加減算パルス出力としてしようする場合は、1点です。0.1~999.9Hzの可変デューティ比パルス(デューティ比0~100%)の出力も可能です。
50μsのパルスを確実に捕捉
パルスキャッチ入力機能でON時間が短いパルス入力が可能
サイクルタイムに関係なく、最小入力信号幅50μsまでの入力を確実に捕捉するパルスキャッチ入力用接点(入力割り込みと入力割り込み(カウンタモード)と共用)を4点持ちます。
機械制御に不可欠な割込機能
入力割り込み接点がONすると、それまで実行していた通常プログラムを停止し、割り込みプログラムを実行します。割込機能は、タイマなど以外にも拘束カウンタ・パルスキャッチなどにも使用できます。
アナログ設定ボリューム
ボリュームを回すだけで値を調整できる、アナログ設定ボリュームを2個持ちます。特殊補助リレー(250/251CH)に回転角度がBCDデータ(0000~0200)で格納されます。これにより、例えばコンベアの一時停止の時間、送り速度などをボリュームで簡単に設定(微調整)できます。
NTリンク(1:1)でPTと高速通信
CPM2Bとオムロン製PTをダイレクトアクセスで接続可能。
時計機能
時計(月差±1分)内蔵タイプCPUボードでは、年月日・曜日と時刻(時・分・秒)をユーザプログラムから読み出せます。