CPUボード

ボードタイプ 入力 出力 電池 時計 RS-232C
ポート
形式
32点入出力タイプ
(入力:16点/出力:16点)
端子台出力
タイプ
DC24V
16点
リレー 16点 - - - 形CPM2B-32C1DR-D
○ ○ ○ 形CPM2B-32C2DR-D
コネクタ出力
タイプ
DC24V
16点
トランジスタ
(シンク)16点
- - - 形CPM2B-32C1DT-D
○ ○ ○ 形CPM2B-32C2DT-D
コネクタ出力
タイプ
DC12V
16点
トランジスタ
(シンク)16点
- - - 形CPM2B-32C1D1T-D12
○ ○ ○ 形CPM2B-32C2D1T-D12
40点入出力タイプ
(入力:24点/出力:16点)
端子台出力
タイプ
DC24V
24点
リレー 16点 ○ ○ ○ 形CPM2B-40C2DR-D

拡張I/Oボード

ボードタイプ 入力 出力 形式
32点入出力タイプ
(入力:16点/出力:16点)
端子台出力タイプ DC24V 16点 リレー 16点 形CPM2B-32EDR
コネクタ出力タイプ DC24V 16点 トランジスタ(シンク)16点 形CPM2B-32EDT
DC12V 16点 形CPM2B-32ED1T
40点入出力タイプ
(入力:24点/出力:16点)
端子台出力タイプ DC24V 24点 リレー 16点 形CPM2B-40EDR
64点入出力タイプ
(入力:32点/出力:32点)
コネクタ出力タイプ DC24V 32点 トランジスタ(シンク)32点 形CPM2B-64EDT

注1. 64点入出力タイプ形CPM2B-64EDTを接続する場合、消費電流の関係で最大2台までに制限されます。
  2. RS-232Cポートに形NT-AL001を接続する場合、消費電流の関係で拡張I/Oボードは1台しか接続できません。

ボードタイプ 入力 出力 形式
アナログ入出力ボード 2点 1点 形CPM2B-MAD21
4点 2点 形CPM2B-MAD42
6点 3点 形CPM2B-MAD63

注. CPUボードにはアナログ入出力ボードを最大3台まで接続でき、アナログ入力最大8点とアナログ出力最大4点の接続が可能です。

ケーブル 仕様 形式
ボード増設用ケーブル ケーブル長400mm、平面増設用 形CPM2B-CN411

注. 拡張I/Oボードには60mmの増設用ケーブルが付属しています。
   縦に重ねて拡張する時には形CPM2B-CN411は不要です。

この商品の価格に関する情報はお問い合わせ下さい。