耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ)
形DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1)

一般仕様

形式 形DRT2-ID08C(-1) 形DRT2-HD16C(-1) 形DRT2-OD08C(-1)
通信電源電圧 DC11~25V(通信コネクタより供給)
I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
通信電源消費電流 115mA以下(DC24V時)
90mA以下(DC11V時)
200mA以下(DC24V時)
130mA以下(DC11V時)
35mA以下(DC24V時)
60mA以下(DC11V時)
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
耐衝撃 150m/s2 3軸6方向各3回
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -20~+65℃
保護構造 IP67
取りつけ方法 M5ねじ取りつけ(正面、 背面とも)
取りつけ強度 100N
通信コネクタ強度 30N
ねじ締めつけトルク 丸型コネクタ(通信コネクタ、 電源、 I/O) : 0.39~0.49N・m
M5(前面からのユニット取りつけ) : 1.47~1.96N・m
質量 340g以下 390g以下
I/O電源用コネクタ ― 7/8-16UN
通信用コネクタ M12

入力部仕様

8点入力トランジスタ

形式形DRT2-ID08C形DRT2-ID08C-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力8点
ON電圧DC9V以上(各入力端子とV間)DC9V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1.0mA以下
入力電流3.0mA以上/点(DC11V)
11.0mA以下/点(DC24V)
センサ供給用電源電圧通信電源電圧+0V(Max)
通信電源電圧−1.5V(Min)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

16点入力トランジスタ

形式形DRT2-HD16C形DRT2-HD16C-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力16点
ON電圧DC9V以上(各入力端子とV間)DC9V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1.0mA以下
入力電流3.0mA以上/点(DC17V時)
11.0mA以下/点(DC24V時)
センサ供給用電源電圧通信電源電圧+0V(Max)
通信電源電圧−1.5V(Min)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数16点/コモン

出力部仕様

8点出力トランジスタ

形式形DRT2-OD08C形DRT2-OD08C-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力8点
定格出力電流1.5A/点、 8.0A/コモン
残留電圧1.2V以下(DC1.5A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC1.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1mA以下
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

注.適合コネクタについては、カタログの「周辺機器」をご覧ください。

耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)
形DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1)

一般仕様

形式 形DRT2-
ID04CL
(-1)
形DRT2-
OD04CL
(-1)
形DRT2-
ID08CL
(-1)
形DRT2-
OD08CL
(-1)
形DRT2-
HD16CL
(-1)
形DRT2-
WD16CL
(-1)
形DRT2-
MD16CL
(-1)
通信電源電圧 DC11~25V(通信コネクタより供給)
I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
通信電源消費電流 35mA以下
(DC24V時)
55mA以下
(DC11V時)
35mA以下
(DC24V時)
50mA以下
(DC11V時)
40mA以下
(DC24V時)
55mA以下
(DC11V時)
35mA以下
(DC24V時)
55mA以下
(DC11V時)
40mA以下
(DC24V時)
55mA以下
(DC11V時)
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
耐衝撃 150m/s2 3軸6方向各3回
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -20~+65℃
保護構造 IP67
取りつけ方法 M5ねじ取りつけ(正面、 背面とも)
取りつけ強度 100N
通信コネクタ強度 30N
ねじ締めつけトルク 丸型コネクタ(通信コネクタ、 電源、 I/O) : 0.39~0.49N・m
M5(前面からのユニット取りつけ) : 1.47~1.96N・m
質量 275g以下 390g以下
I/O電源用コネクタ 7/8-16UN
通信用コネクタ M12

入力部仕様

4点入力タイプ

形式形DRT2-ID04CL形DRT2-ID04CL-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力4点
ON電圧DC15V以上(各入力端子とV間)DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1.0mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
I/O電源電圧DC20.4V~26.4V(DC24V −15~+10%)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数4点/コモン

8点入力タイプ

形式形DRT2-ID08CL形DRT2-ID08CL-1
内部のI/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力8点
ON電圧DC15V以上(各入力端子とV間)DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

16点入力タイプ

形式形DRT2-HD16CL形DRT2-HD16CL-1
内部のI/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力16点
ON電圧DC15V以上(各入力端子とV間)DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時) 
3.0mA以上/点(DC17V時)
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数16点/コモン

8点入力/8点出力タイプ

形式形DRT2-MD16CL形DRT2-MD16CL-1
内部のI/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数入力8点
ON電圧DC15V以上(各入力端子とV間)DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧DC5V以下(各入力端子とV間)DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流1mA以下
入力電流6.0mA以下/点(DC24V時) 
3.0mA以上/点(DC17V時)
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

出力部仕様

4点出力タイプ

形式形DRT2-OD04CL形DRT2-OD04CL-1
内部I/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力4点
定格出力電流0.5A/点、 2.0A/コモン
残留電圧1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1mA以下
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数4点/コモン

8点出力タイプ

形式形DRT2-OD08CL形DRT2-OD08CL-1
内部のI/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力8点
定格出力電流0.5A/点、 4.0A/コモン
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
残留電圧1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1mA以下
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

16点出力タイプ

形式形DRT2-WD16CL形DRT2-WD16CL-1
内部のI/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力16点
定格出力電流0.5A/点、 4.0A/コモン
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
残留電圧1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1mA以下
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数16点/コモン

8点入力/8点出力タイプ

形式形DRT2-MD16CL形DRT2-MD16CL-1
内部のI/Oコモン線処理NPN対応PNP対応
入出力点数出力8点
定格出力電流0.5A/点、 4.0A/コモン
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
残留電圧1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間)1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流0.1mA以下
I/O電源電圧DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数8点/コモン

注.適合コネクタについては、カタログの「周辺機器」をご覧ください。