センサヘッド
| 検出方式 | 形状 | ビーム形状 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 拡散反射形 | ![]() |
スポット
(可変) |
形E3C-LD11 2M | 別売ビームユニットを取りつけることで
ライン、エリアビームも可能です。 |
![]() |
ライン
(可変) |
形E3C-LD21 2M | 形E3C-LD11に形E39-P11を取りつけたもの | |
| エリア
(可変) |
形E3C-LD31 2M | 形E3C-LD11に形E39-P21を取りつけたもの | ||
| 同軸回帰反射形
(M.S.R.機能付) |
![]() |
スポット
(可変) |
形E3C-LR11 2M * | 別売ビームユニットを取りつけることで
ライン、エリアビームも可能です。 |
| スポット
(φ2.0mm一定) |
形E3C-LR12 2M * | ――― |
*用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
アンプユニット
コード引き出しタイプ
| 分類 | 形状 | 機能 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| 高機能
タイプ |
外部入力 | ![]() |
リモート設定
カウンタ 微分動作 |
形E3C-LDA21 2M | 形E3C-LDA51 2M |
| ツイン出力 | エリア出力
自己診断 微分動作 |
形E3C-LDA11 2M | 形E3C-LDA41 2M | ||
| ATC機能 | ATC(しきい値自動補正) | 形E3C-LDA11AT 2M | 形E3C-LDA41AT 2M | ||
| アナログ出力 | アナログ出力 | 形E3C-LDA11AN 2M | 形E3C-LDA41AN 2M | ||
省配線コネクタタイプ
(別売の省配線コネクタが必要です。)
| 分類 | 形状 | 機能 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| 高機能
タイプ |
外部入力 | ![]() |
リモート設定
カウンタ 微分動作 |
形E3C-LDA7 * | 形E3C-LDA9 * |
| ツイン出力 | エリア出力
自己診断 微分動作 |
形E3C-LDA6 * | 形E3C-LDA8 * | ||
| ATC機能 | ATC(しきい値自動補正) | 形E3C-LDA6AT | 形E3C-LDA8AT | ||
*センサ通信ユニット 形E3X-DRT21-S VER.3をご使用いただけます。省配線コネクタは、コードなしコネクタ 形E3X-CN02をご使用ください。
センサ通信ユニット用コネクタタイプ(EtherCAT/CompoNet用)
| 分類 | 形状 | 機能 | 形式 | 適合センサ通信ユニット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高機能タイプ | ツイン出力 | ![]() |
エリア出力
自己診断 微分動作 |
形E3C-LDA0 | 形E3X-ECT |
| 形E3X-CRT | |||||
アクセサリ(別売)
省配線コネクタ
(省配線コネクタタイプ必須)※保護シール付属
| 種類 | 形状 | コード長 | 芯線数 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 親コネクタ | ![]() |
2m | 4線 | 形E3X-CN21 |
| 子コネクタ | ![]() |
2線 | 形E3X-CN22 |
モバイルコンソール
| 形状 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|
![]() |
形E3X-MC11-SV2
(セット形式) |
通信ヘッド、通信コード、ACアダプタ付属 |
![]() |
形E3X-MC11-C1-SV2 | モバイルコンソール |
![]() |
形E3X-MC11-H1 | 通信ヘッド |
![]() |
形E39-Z12-1 | コード(1.5m) |
注. アンプユニット形E3C-LDAシリーズにはモバイルコンソール形E3X-MC11-SV2をご使用ください。
形E3X-MC11-SV2は、形E3X-MC11-Sに対応センサを追加したバージョンアップ品(互換性あり)です。
詳細につきましては形E3X-DA-S/MDAカタログをご参照ください。
ビームユニット
(形E3C-LD11/LR11用)センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 適合センサヘッド | 形状 | ビーム形状 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 形E3C-LD11 | ![]() |
ライン | 形E39-P11 |
| エリア | 形E39-P21 | ||
| 形E3C-LR11 | ![]() |
ライン | 形E39-P31 |
| エリア | 形E39-P41 |
反射板
(回帰反射形用 必須)センサヘッドに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 分類 | 形状 | 形式 |
|---|---|---|
| 標準タイプ
有効エリア 23×23mm * |
![]() |
形E39-R12 |
| 標準タイプ
有効エリア 7×7mm * |
![]() |
形E39-R13 |
| 近距離透明体検出タイプ
有効エリア 23×23mm * |
![]() |
形E39-R14 |
| シートタイプ(カット可)
有効エリア 195×22mm |
![]() |
形E39-RS4 |
| シートタイプ(カット可)
有効エリア 108×46mm |
![]() |
形E39-RS5 |
注. 詳細は、形E39-L/F39-L/E39-S/E39-Rカタログの「反射板一覧表」を参照ください。
*センサとの距離が400mm以上は標準タイプ形E39-R12/R13、400mm未満は近距離タイプ形E39-R14を使用してください
取りつけ金具
アンプユニットに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
![]() |
形E39-L143 | 1 |
エンドプレート
アンプユニットに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
![]() |
形PFP-M | 1 |