Page top

E3S-R 形式一覧

透明体検知用光電センサ

透明体検知用光電センサ E3S-R

ガラスウエハなど透明物体の検出に最適

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/28

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 38 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
取りつけ金具 標準在庫機種 ¥ 350 ¥ 380 カートに追加
取りつけ金具 標準在庫機種 ¥ 295 ¥ 320 カートに追加
保護カバー金具, 形E3S-A/-R ヨコ形用 標準在庫機種 ¥ 810 ¥ 890 カートに追加
保護カバー金具 標準在庫機種 ¥ 810 ¥ 890 カートに追加
反射板 標準在庫機種 ¥ 730 ¥ 800 カートに追加
透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 25,000 ¥ 27,500 カートに追加
透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 25,000 ¥ 27,500 カートに追加
透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 金属ケースタイプ, 回帰反射形, 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 25,500 ¥ 28,050 カートに追加
透明体検出用光電センサ, タテ形, 金属ケースタイプ, 回帰反射形, 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加
透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), PNP出力, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 21,000 ¥ 23,100 カートに追加
透明体検出用光電センサ, タテ形, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 25,000 ¥ 27,500 カートに追加
透明体検出用光電センサ, タテ形, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 25,000 ¥ 27,500 カートに追加
透明体検出用光電センサ, タテ形, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), NPN出力, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加
透明体検出用光電センサ, タテ形, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 1m(反射板 形E39-R1使用時), PNP出力, M12コネクタタイプ 標準在庫機種 ¥ 21,000 ¥ 23,100 カートに追加
- 標準在庫機種 ¥ 21,000 ¥ 23,100 カートに追加
透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 金属ケースタイプ, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 24,000 ¥ 26,400 カートに追加
透明体検出用光電センサ, ヨコ形, 金属ケースタイプ, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), NPN, 入光時ON/しゃ光時ON(切換可), コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 24,000 ¥ 26,400 カートに追加
透明体検出用光電センサ, タテ形, 金属ケースタイプ, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), コード引き出しタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 25,500 ¥ 28,050 カートに追加
透明体検出用光電センサ, タテ形, 金属ケースタイプ, 回帰反射形, 検出距離 300mm(反射板 形E39-R1使用時), NPN, 入光時ON/しゃ光時ON(切換可),コード引き出しタイプ, 2m, 反射板 E39-R1付属 標準在庫機種 ¥ 25,500 ¥ 28,050 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,290 ¥ 1,410 カートに追加

全商品 38 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。