検出方式 回帰反射形 回帰反射形(M.S.R.機能付)*1 回帰反射形
形式 NPN出力 形E3S-R12、R62、R17、R67 形E3S-R11、R16、R61、R66 形E3S-RS30E4、RS30E42 形E3S-R1E4、R1E42
PNP出力 ―― 形E3S-R31、R36、R81、R86 ―― ――
検出距離 300mm〔100mm〕*2
(形E39-R1使用時)
1m〔100mm〕*2
(形E39-R1使用時)
300mm
(形E39-R1使用時)
1m
(形E39-R1使用時)
標準検出物体 φ75mm以上の不透明体
LCDガラス基板(厚み:0.7mm)
ガラス管(φ10、厚み:1mm、長さ:30mm)
φ75mm以上の不透明体
LCDガラス基板(厚み:0.7mm)
φ75mm以上の不透明体
ガラス管(φ10、厚み:1mm、長さ30mm)
指向角 3~10° -
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(850nm) 赤色発光ダイオード(660nm) 赤外発光ダイオード(940nm)
電源電圧 DC10~30V〔リップル(p-p)10%も含む〕 DC12~24V±10%リップル(p-p)10%以下
消費電流 30mA以下 40mA以下
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)
オープンコレクタ出力形
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流80mA以下(残留電圧2V以下)
NPN電圧出力形
入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 2回転エンドレスボリウム 単回転ボリウム
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:0~+40℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと) 動作時:-25~+55°C、保存時:-40~+70°C
(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露のないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz複振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造 IEC規格IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/コネクタタイプ
質量(梱包状態) 約110g(コード引き出しタイプ)
約60g(コネクタタイプ)
約190g(コード引き出しタイプ)
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート 亜鉛ダイカスト
レンズ部 変性ポリアリレート ポリカーボネート
取りつけ金具 ステンレス(SUS304) 鉄
付属品 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、取扱説明書、反射板 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、感度調整用つまみ、取扱説明書、反射板

*1.「テクニカルガイド(技術編)」の「M.S.R.機能」をご覧ください。
*2. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。