本体

小型プラスチックケースタイプ

検出
方式
形状 接続
方式
検出距離 形式 形式 ご推奨用途 *2、*3
板状物 円筒物
NPN出力 PNP出力 ガラスウエハ
LCDガラス基板検知
ペットボトル
透明びん検知
回帰
反射形
ヨコ形
1157_lu_1_1
コード
引き出し
タイプ
(2m)
300mm *1〔100mm〕
(赤外光)
形E3S-R12 2M ―― ◎ ◎
1m *1〔100mm〕
(赤色光)
形E3S-R11 2M 形E3S-R31 2M ◎ ――
コネクタ
タイプ
(M12)
300mm *1〔100mm〕
(赤外光)
形E3S-R17 ―― ◎ ◎
1m *1〔100mm〕
(赤色光)
形E3S-R16 形E3S-R36 ◎ ――
タテ形
1157_lu_1_2
コード
引き出し
タイプ
(2m)
300mm *1〔100mm〕
(赤外光)
形E3S-R62 2M ―― ◎ ◎
1m *1〔100mm〕
(赤色光)
形E3S-R61 2M 形E3S-R81 2M ◎ ――
コネクタ
タイプ
(M12)
300mm *1〔100mm〕
(赤外光)
形E3S-R67 ―― ◎ ◎
1m *1〔100mm〕
(赤色光)
形E3S-R66 形E3S-R86 ◎ ――

*1. センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2. 表中のご推奨用途欄の記号は、◎: 最適を示します。
*3. ガラスウエハの材質、ペットボトルの形状により、安定に検出できない場合があります。必ず、対象ワークでの検出確認を行ってください。

金属ケースタイプ

検出
方式
形状 接続
方式
検出距離 形式 ご推奨用途 *2、*3
板状物 円筒物
NPN出力 ガラスウエハ
LCDガラス
基板検知
ペットボトル
透明びん
検知
回帰
反射形
ヨコ形
1157_lu_2_1
コード
引き出し
タイプ
300mm
(赤外光)
形E3S-RS30E4 2M ―― ◎
1m
(赤色光)
形E3S-R1E4 2M ―― ○
タテ形
1157_lu_2_2
300mm
(赤外光)
形E3S-RS30E42 2M ―― ◎
1m
(赤色光)
形E3S-R1E42 2M ―― ○

*1. 表中のご推奨用途欄の記号は、◎:最適、○:適を示します。
*2. ガラスウエハの材質、ペットボトルの形状により、安定に検出できない場合があります。必ず、対象ワークでの検出確認を行ってください。

アクセサリ(別売)

感度調整用つまみ/ドライバ

名称 形式 数量 備考
感度調整用つまみ 形E39-G1 1個 形E3S-RS30E4□、形E3S-R1E4□に付属されています。
感度調整用ドライバ 形E39-G2 1個 形E3S-R1□、形E3S-R3□、形E3S-R6□、形E3S-R8□に
付属されています。

反射板

名称 検出距離 形式 数量 備考
反射板 「定格/性能」参照 形E39-R1 1個 商品に付属されています。

注. 詳細はE39-L/F39-L/E39-S/E39-Rカタログの「反射板一覧表」を参照ください。

取りつけ金具/他

形状 形式 数量 備考
1157_lu_5_1 形E39-L69 1個 形E3S-R1□、形E3S-R3□に付属されています。
1157_lu_5_2 形E39-L70 1個 形E3S-R6□、形E3S-R8□に付属されています。
1157_lu_5_3 形E39-L6 1個 形E3S-RS30E4□、形E3S-R1E4□に付属されています。
1157_lu_5_4 形E39-L2 1個 形E3S-RS30E4□、形E3S-R1E4□に使用できます。
1157_lu_5_5 形E39-L97 1個 〈ヨコ形用保護カバー金具〉
小型プラスチックケースタイプに使用できます。
1157_lu_5_6 形E39-L98 1個 〈〈タテ形用保護カバー金具〉
小型プラスチックケースタイプに使用できます。
1157_lu_5_7 形E39-L60 1個 〈密着取りつけ板〉
形E3S-R□6、形E3S-R□7に付属されています。

注1. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご発注ください。
 2. 詳細はE39-L/F39-L/E39-S/E39-Rカタログの「取りつけ金具一覧表」を参照ください。

センサI/Oコネクタ(M12)

コード仕様 形状 コードの種類 形式
標準コード ストレート形 1157_lu_6_1 2m 3線式 形XS2F-D421-DC0-F
5m 形XS2F-D421-GC0-F
L形 1157_lu_6_2 2m 形XS2F-D422-DC0-F
5m 形XS2F-D422-GC0-F

注. ロボット(耐屈曲)コードタイプや詳細はXS2カタログを参照ください。