安全規格認定定格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
一般負荷用: AC125V 3A、AC250V 2A
微小負荷用: AC125V 0.1A、DC30V 0.1A
注. スイッチ部単体で認定取得しています。
定格
一般負荷用
| 定格電圧 (V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
| AC 125 AC 250 | 3 2 | 1 0.7 | 0.7 0.5 | 2 1.5 | 1.5 1 | 1 0.7 | ||
| DC 8 DC 14 DC 30 DC 125 DC 250 | 3 3 2 0.4 0.2 | 1 1 1 0.05 0.03 | 2 1.5 1.5 0.4 0.2 | 1.5 1.5 1 0.05 0.03 | ||||
注1. 上記数値は定常電流を示します。
2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:20回/min
微小負荷用
| 定格 | DC30V 0.1A(抵抗負荷)AC125V 0.1A(抵抗負荷) |
|---|---|
| 最小適用負荷 | DC 5V 1mA |
LEDランプ
| 種類 | 使用電圧 | 定格電圧 | 定格電流 | 内蔵制限抵抗 |
|---|---|---|---|---|
| 直流専用 | DC5V±5% | DC 5V | 30mA | 39Ω |
| DC12V±5% | DC12V | 15mA | 270Ω | |
| DC24V±5% | DC24V | 12.5mA | 1300Ω |
性能
| 許容操作ひん度 | 機械的 | モーメンタリ動作形 最大120回/min *1 |
|---|---|---|
| 電気的 | 最大20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC 500Vメガにて) | |
| 接触 抵抗 | 一般負荷用 | 50mΩ以下(初期値) |
| 微小負荷用 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 充電金属部とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| ランプ端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *2 | |
| 振動 | 誤動作 | 複振幅1.5mm 10~55Hz *3 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2以上 |
| 誤動作 | 最大200m/s2 *3 | |
| 耐久性 | 機械的 | モーメンタリ動作形100万回以上 オルタネイト動作形10万回以上 (セット、リセットで1回) |
| 電気的 | 10万回以上 (定格負荷) | |
| 質量 | 約10g | |
| 突入電流 | 常時閉路 | 一般負荷用:最大10A |
| 常時開路 | 一般負荷用:最大10A | |
| 使用周囲温度 | -10~+50°C(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | -25~+65 °C (ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |
| PTI (トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
*1. オルタネイト動作形の場合、最大60回/minとなります。(セット、リセットで1回)
*2. LEDは取りつけない状態です。
*3. 誤動作1ms以内
動作特性
| 動作機能 | モーメンタリ動作形 | オルタネイト動作形 | |
|---|---|---|---|
| 動作特性 | |||
| 動作に必要な力 | OF最大 | 3.92N | 4.90N |
| もどりの力 | RF最小 | 0.49N | 0.294N |
| 全体の動き | TT | 約3mm | 約3mm |
| 動作までの動き | PT最大 | 2.2mm | 2.2mm |
| ロックストローク | LTA最小 | − | 0.5mm |
接触形式
| 名称 | 接触形式 |
|---|---|
| 双投形 (c接点) | ![]() |