(単位:mm)
外形寸法は、スイッチ出力数2の場合です。
長方形/A3SJ
正方形/形A3SA
注. 上記外形寸法図中、指定のない部分の寸法交差は±0.4mmです。取りつけパネルの板厚は1~4mmです。
アクセサリ(装着時)寸法
彫刻板
引き抜き工具
注. 材質はステンレス鋼を使用しています。
ソケット装着時の寸法
長方形用
注. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
正方形用
スイッチ・ガード取りつけ時の寸法
防塵カバー取りつけ時の寸法
注1. 取りつけパネルの厚さはt=1.0~3.3mmです。
2. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。