安全規格認定定格
UL、cUL(File No.E41515)
6A 220VAC,10A 110VAC
注. スイッチユニット、照光ユニット単体で認定取得しています。
TÜV(EN60947-5-1)(低電圧指令)
3A 220VAC
CCC(GB/T14048.5)
3A 240VAC, 1.5A 24VDC
定格
接点(一般負荷用)
| 定格通電電流(A) | 定格電圧(V) | 定格電流(A) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 誘導負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 | 抵抗負荷 | ||
| 10 | AC24 | 10 | 10 | − | − |
| AC110 | 5 | 10 | |||
| AC220 | 3 | 6 | |||
| AC380 | 2 | 3 | |||
| AC440 | 1 | 2 | |||
| DC24 | − | − | 1.5 | 10 | |
| DC110 | 0.5 | 2 | |||
| DC220 | 0.2 | 0.6 | |||
| DC380 | 0.1 | 0.2 | |||
注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:20回/min
2. 最小適用負荷DC5V 10mA
接点(微小負荷用)
| 定格 | DC30V 100mA(抵抗負荷) |
|---|---|
| 最小適用負荷 | DC5V, 1mA |
LEDランプ
| 定格電圧 | 定格電流 | 使用電圧 |
|---|---|---|
| AC/DC6V | 8mA | AC/DC6V±5% |
| AC/DC12V | AC/DC12V±5% | |
| AC/DC24V | AC/DC24V±5% |
減圧照光
| 定格電圧 | 定格電流 | 使用電圧 | 適合ランプ
(BA9S/13口金) |
|---|---|---|---|
| AC110V | 8mA | AC100V
(95~115V) |
LEDランプ
形A22-24A□ |
| AC220V | AC200V
(190~230V) |
性能
| 種類 | 押ボタンスイッチ | ツマミ形セレクタ・スイッチ | キー形セレクタ・
スイッチ |
表示灯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非照光タイプ
形A22-H 形A22-S 形A22-C 形A22-D |
照光タイプ
形A22L-H 形A22L-C 形A22L-D |
非照光タイプ
形A22S |
照光タイプ
形A22W |
非照光タイプ
形A22K |
形M22 | ||
| 許容操作
ひん度 |
機械的 | モーメンタリ 最大60回/min | 手動復帰最大30回/min、自動復帰最大30回/min | - | |||
| 電気的 | 30回/min | - | |||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||||
| 接触抵抗 | 一般負荷用 | 100mΩ以下(初期値) | |||||
| 微小負荷用 | 100mΩ以下(初期値) | ||||||
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |||||
| 各端子とアース間 | AC2,500V 50/60Hz 1min | ||||||
| 振動 | 誤動作*1 | 10~55Hz 複振幅1.5mm | |||||
| 衝撃 | 耐久 | 最大1000m/s2 | 最大1000m/s2 | 最大1000m/s2 | 最大1000m/s2 | 最大1000m/s2 | 最大1000m/s2 |
| 誤動作*1 | 最大1000m/s2 | 最大600m/s2 | 最大1000m/s2 | 最大600m/s2 | 最大1000m/s2 | 最大600m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | モーメンタリ 500万回以上 | 50万回以上 | 10万回以上 | 50万回以上 | ─ | |
| 電気的 | 50万回以上 | 50万回以上 | 10万回以上 | 50万回以上 | ─ | ||
| 使用周囲温度 *2 | -20~+70℃ | -20~+55℃ | -20~+70℃ | -20~+55℃ | -20~+70℃ | -20~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||||||
| 保存周囲温度 *2 | -40~+70℃ | ||||||
| 保護構造 *3 | IP65(耐油形) | IP65 | IP65(耐油形) | IP65 | IP65(耐油形) | IP65 | |
| 感電保護クラス | Class Ⅱ | ||||||
| PTI(トラッキング特性) | 175 | ||||||
| 汚染度 | 3(IEC 60947-5-1) | ||||||
*1. 誤動作1ms以内
*2. ただし、氷結、結露のないこと。
*3. パネル前面からの保護構造です。
動作特性(1a1b接点の場合)
| 種類 | 押ボタンスイッチ | ツマミ形セレクタ・スイッチ | キー形セレクタ・スイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 照光/非照光
押ボタンスイッチ |
手動復帰 | 自動復帰 | 手動復帰 | 自動復帰 | |
| 形A22-H 形A22-C
形A22-D 形A22-S 形A22L-H 形A22L-C 形A22L-D |
形A22S
形A22W |
形A22K | |||
| 全体の動きに必要な力
TTF最大 |
29.4N | 0.34N・m* | 2ノッチ0.25N・m*
3ノッチ0.34N・m* |
0.34N・m* | 2ノッチ0.25N・m*
3ノッチ0.34N・m* |
| 全体の動きTT | 最大5.5mm | 2ノッチ約90゜(3ノッチ約45゜) | 2ノッチ約90゜(3ノッチ約45゜) | ||
| もどりの力RF | ─ | 最大0.34N・m * | ─ | 最大0.34N・m * | ─ |
*ツマミ形セレクタスイッチ、キー形セレクタスイッチの回転トルク値です。