(単位:mm)
押ボタンスイッチ(照光・非照光タイプ)
(外形寸法は、モーメンタリ動作タイプを代表に掲載しています。)
ハーフガード形/形A22-H/形A22L-H
正方形突出形/形A22-C/形A22L-C
正方形フルガード形/形A22-D/形A22L-D
注1. 照光タイプは減圧ユニット付、減圧ユニットなしとも上記と同じ外形寸法となります。
注2. 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*オルタネイト動作タイプは9.3(mm)長くなります。
アクセサリの寸法
銘板ユニット
一般形 形A22Z-332□
大形 形A22Z-333□
ランプ
LED 形A22-6□、12□、24□
回り止めリング 形A22Z-3360
φ25用リング 形A22Z-R25
パネルプラグ(丸形)形A22Z-3530
キャップ
A22(丸形用)形A22Z-3490
M22(丸形用)形A22Z-3495
防水キャップ
平形用 形A22Z-3600F
突出形用 形A22Z-3600T
フルガード用 形A22Z-3600G
金属フランジ
平形用/突出用 形A22Z-3580
フルガード用 形A22Z-3582
彫刻板
一般形用 形A22Z-3443□-□
大形用 形A22Z-3453□
非常停止用
文字フィルム
丸形用 形A22Z-3460-□
正方形用 形A22Z-3480
ランプ交換工具 形A22Z-3901
締めつけ工具 形A22Z-3905
キャップ締めつけ工具 形A22Z-3908
φ30用樹脂アタッチメント 形A22Z-A30
角キャップ引き抜き工具 形A3PJ-5080
ロックプレート 形A22Z-3380
簡易保護カバー 形A22Z-3700
3連スペーサ 形A22Z-3003
コントロールボックス 形A22Z-B10□
形A22Z-B101(1穴)
形A22Z-B101Y
*形A22Z-B101:灰色
形A22Z-B101Y:黄色
形A22Z-B102(2穴)
形A22Z-B103(3穴)
(パネル取りつけ用穴寸法)
コントロールボックス 形A22Z-B20□
形A22Z-B201(1穴)
形A22Z-B201Y
*形A22Z-B201:灰色
形A22Z-B201Y:黄色
形A22Z-B202(2穴)
形A22Z-B203(3穴)
(パネル取りつけ用穴寸法)