定格

定格絶縁電圧 電動機回路 AC660V
制御回路 AC/DC 30V
操作電圧 DC 12/24V(共用)
操作回路電流 *1 DC 12V印加時 7.5mA(TYP.)
DC 24V印加時
出力接点回路 *2
定格負荷
DC 24V 0.5A 抵抗負荷
DC 24V 0.1A L/R=7ms
AC 24V 0.2A 抵抗負荷
AC 24V 0.05A cosΦ =0.4
出力接点回路 *2
定格負荷
接点構成
1b+1c

注. トリップ後リセットする場合においても、定格電圧の入力が必要です。
*1. リセット時の電流です。トリップ時には約0.1sの間約40mAの電流が、トリップ後には、約12mAの電流が流れます。
*2. 1cは、操作入力端子とは独立しています。なお形J7T-E□□□-1は独立した1c接点はありません。

性能

過負荷要素
(カタログ参照)
動作時 110%±5%
1.05 2h以内不動作 *1
1.2 ホットスタート1h以内に動作 *1
2 ホットスタート2min以内に動作 *1
6 コールドスタート6~11sで動作 *1
欠相要素 2相100% 1相90% 2h以内不動作 *1
2相115% 1相0% 1h以内に動作 *1
温度の影響 (−10~+55°C) 動作値 ±10%(カタログ参照)
操作電源の影響 (10.2~26.4V) 動作値 ±3%(カタログ参照)
周波数の影響 (95~100~105%) 動作値 ±3%(カタログ参照)
操作電圧 *2 DC 10.2~26.4V
耐電圧 *3 AC 2,500V 1min
振動 耐久 10~58~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 *4 10~58~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)(セット時、リセット時ともに同じ)
衝撃 耐久 200m/s2
誤動作 *5 100m/s2(セット時、リセット時ともに同じ)
使用温度範囲 −10~+55°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用湿度範囲 35~85%RH
質量 約80g

*1. 関連規格:JEM1356、IEC60947-4-1、JIS C8325準拠。
*2. リップルを含む場合、谷電圧9.6V以上。
*3. 電動機回路間、電動機回路と制御回路一括間。
*4. コンタクタにセットし、DINレールに取り付けた時は10~48~10Hz片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)となります。
*5. コンタクタにセットし、DINレールに取りつけた時は70m/s2となります。