Page top

フォト・マイクロセンサ - 受注終了品

ワークを検出する小型でローコストな光センサ。直流光・変調光方式で溝型(透過形)・反射形・分離形等を品揃え

商品一覧

フォト・マイクロセンサの受注終了品は以下の 56 商品があります。

2025/03 受注終了 B5W-LA01 STD 限定反射形センサ B5W-LA01 STD

色や材質の影響を受けにくい限定反射形

2022/03 受注終了 B5W-LD0101-1 / 2 ダストセンサ B5W-LD0101-1 / 2

高感度&小型のダストセンサ

1996/09 受注終了 EE-D フォトダイオード EE-D

 

2023/03 受注終了 EE-SA102 フォト・マイクロセンサ(アクチュエータ形) EE-SA102

アクチュエータ取付形・端子タイプ

2022/03 受注終了 EE-SA103 フォト・マイクロセンサ(アクチュエータ形) EE-SA103

アクチュエータ取付形・端子タイプ

2022/03 受注終了 EE-SA104 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SA104

アクチュエータ取付形・端子タイプ

2021/03 受注終了 EE-SA107-P2 フォト・マイクロセンサ(アクチュエータ形) EE-SA107-P2

アクチュエータ取付形・コネクタタイプ

2021/03 受注終了 EE-SA407-P2 フォト・マイクロセンサ(アクチュエータ形) EE-SA407-P2

アクチュエータ取付形・コネクタタイプ

2023/03 受注終了 EE-SB5 フォト・マイクロセンサ(反射形) EE-SB5

可視光カットフィルター付反射形・端子タイプ(標準検出距離=5mm)

2021/03 受注終了 EE-SH3シリーズ フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SH3シリーズ

ネジ取付けタブ付溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)

2025/09 受注終了 EE-SPW311 / 411 長距離透過形フォト・マイクロセンサ EE-SPW311 / 411

最大1mの検出ができる長距離透過形

2025/09 受注終了 EE-SPW321 / 421 アンプ中継形(コード引き出しタイプ)フォト・マイクロセンサ EE-SPW321 / 421

小型でスリム、スペース効率にすぐれたアンプ中継形

2010/03 受注終了 EE-SPX303 / 403 幅広溝型フォト・マイクロセンサ EE-SPX303 / 403

検出距離13mmの長距離タイプ。周囲の外乱光が強い場所でも使える

2012/03 受注終了 EE-SPX311 / 411 パイプ取付用液面レベルフォト・マイクロセンサ EE-SPX311 / 411

取付が簡単で感度調整も不要。透明パイプ内の液面検知用センサ

2021/03 受注終了 EE-SPY415 フォト・マイクロセンサ(反射形) EE-SPY415

コネクタ・ネジ止め・反射形タイプ(標準検出距離=3~19mm:白紙)

2011/03 受注終了 EE-SPZ 光ファイバ式フォト・マイクロセンサ EE-SPZ

外乱光にも強い光ファイバ式フォト・マイクロセンサ

2011/03 受注終了 EE-SPZ301 / 401 アンプ内蔵フォト・マイクロセンサ(変調光形) EE-SPZ301 / 401

標準ファイバが使用できる。

2025/03 受注終了 EE-SPZ-A レンズ付回帰反射形 フォト・マイクロセンサ EE-SPZ-A

周囲の外乱光に強い変調方式

2021/03 受注終了 EE-SX1023-W1 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1023-W1

溝型プリワイヤタイプ

2020/03 受注終了 EE-SX1049 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1049

小型溝型・端子タイプ(溝幅:2mm)

2021/03 受注終了 EE-SX1057 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1057

溝型・端子タイプ(溝幅:3.6mm)

2018/03 受注終了 EE-SX1107 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1107

超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:1mm)

2018/03 受注終了 EE-SX1108 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1108

超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)

2018/03 受注終了 EE-SX1109 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1109

小型溝型・SMDタイプ(溝幅:3mm)

2021/03 受注終了 EE-SX1115 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1115

深溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)

2022/03 受注終了 EE-SX1128 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1128

幅広溝型・端子タイプ(溝幅:4.2mm)

2018/03 受注終了 EE-SX1131 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1131

2CH超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)

2021/03 受注終了 EE-SX1235A-P2 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX1235A-P2

溝型・スナップイン取付タイプ(溝幅:5mm)

2023/03 受注終了 EE-SX129 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX129

溝型タイプ(溝幅:3mm)

2021/03 受注終了 EE-SX301 / 401 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX301 / 401

溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)

2023/03 受注終了 EE-SX305 / EE-SX405 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX305 / EE-SX405

溝型・端子タイプ(溝幅:3.4mm)

2023/03 受注終了 EE-SX3148-P1 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX3148-P1

溝型・コネクタタイプ

2020/03 受注終了 EE-SX3157-P1 / 4157E-P1 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX3157-P1 / 4157E-P1

溝型・コネクタタイプ

2021/03 受注終了 EE-SX3239-P2 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX3239-P2

溝型・スナップイン取付タイプ(溝幅:5mm)

2018/03 受注終了 EE-SX4134 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX4134

超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm)

2021/03 受注終了 EE-SX4235A-P2 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX4235A-P2

溝型・スナップイン取付タイプ(溝幅:5mm)

2015/03 受注終了 EE-SX91 小型コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ EE-SX91

お客様のニーズを追求したM3ネジ取り付け可能な小型センサ

2023/03 受注終了 EE-SY113 フォト・マイクロセンサ(反射形) EE-SY113

小型反射形タイプ(標準検出距離=4.4mm)

2024/03 受注終了 EE-SY1200 フォト・マイクロセンサ(反射形) EE-SY1200

超小型反射形・SMDタイプ(標準検出距離=1mm~4mm)

2021/03 受注終了 EE-SY193 フォト・マイクロセンサ(反射形) EE-SY193

超小型反射形・SMDタイプ(標準検出距離=1mm)

2021/03 受注終了 EE-SY313 / 413 フォト・マイクロセンサ(反射形) EE-SY313 / 413

小型反射形タイプ(標準検出距離=4.4mm)

2021/03 受注終了 EY3A-1051 限定反射形センサ EY3A-1051

限定反射形タイプ(標準検出距離=50mm)

2021/03 受注終了 EY3A-1081 限定反射形センサ EY3A-1081

限定反射形タイプ(標準検出距離=80mm)

1993/03 受注終了 TH-EE, EE-DM フォトアンプ TH-EE, EE-DM

 

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら