温度計測や電圧計測のデータロガーをラインナップ。「生産」から「研究開発」まであらゆる現場の計測シーンをバックアップ。
データロガーの受注終了品は以下の 7 商品があります。
モバイルデータレコーダ
ZR-MDR10
40GBハードディスク搭載で、たっぷり録ってかしこく残す
データロガー
ZR-RX20
超小型・低コストながら、10msサンプリングに対応
温度計測用データロガー
ZR-RX25
コンパクトサイズの温度計測データロガー。入力数10CH。4GB内部メモリ搭載で長時間収録可能
データロガー
ZR-RX40
最大200ch。PCと接続すればさらに拡張可能
高機能温度計測用データロガー
ZR-RX45
温度計測に最適なデータロガー。大型5.7インチVGA液晶で波形や測定値を鮮明に表示。最大200CHの拡張性。4GB内部メモリ搭載で、長時間収録可能
電圧計測用データロガー
ZR-RX70
±500Vのワイドな電圧入力、クラス最速の10μsサンプリングに対応。電圧計測に最適なデータロガー。入力数8CH。256MB内部メモリ搭載
データロガー 専用PCソフト Wave Inspire RX
ZR-SX10
軽快なオペレーションで、従来のロガーソフトを圧倒する高度な処理。ZR-RXシリーズのデータロガー全商品を一括制御
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.