CompoNetデジタルI/Oスレーブ製品。ねじ端子台、e-CONコネクタ、スクリューレスクランプ、業界最薄クラスの15mm幅など様々な端子台を用意
デジタルI/Oスレーブは以下の 7 商品があります。
I/O増設可能な簡単でかしこい入出力スレーブ
中継端子台、共締め不要。一点毎にコモンがあり配線箇所が分かりやすいスマートスレーブ
形CRT1-ID08TAH(-1)/ ID16TAH(-1)/ MD16TAH(-1)/ OD08TAH(-1)/ OD16TAH(-1)は...
業界標準のセンサコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続
形CRT1-ID16SH(-1)/ ID32SH(-1)/ MD16SH(-1)/ MD32SH(-1)/ OD16SH(-1)/ OD32...
センサ機器への直接接続が可能。端子台レスによる省スペース化と配線工数の削減を実現
業界最薄幅スレーブ。究極の省スペース&省配線を実現
多点集約。小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ
スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速
生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.