半導体/フラットパネルディスプレイ業界
ワーク・設備・
環境変動による微細な
温度プロファイルの
変化を検知
温度の特徴量の違いを見える化することで、微細な変動の検知が可能になり不良品の削減に貢献します。
詳細を見る
定型外乱による
温度変動を抑制
ワーク投入やプロセスによる温度変動を抑制し、品質向上や生産時間の短縮に貢献します。
詳細を見る
設置工数やコストを
抑えながら高精度な
多点制御を実現
1入力多出力での多点制御により温度センサの設置工数とコストを削減します。
詳細を見る
食品/日用品業界
包装機の
シール面温度を
安定制御
シール面温度を正確に捉えて自動制御することで、包装機の速度・包材変化に影響されず品質を維持します。
詳細を見る
押出成形機の
省エネ安定制御
高精度な制御が必要な包材成形で、温度の揺れを抑えたまま、操作量の揺れも抑えて加熱のエネルギーを削減します。また生産中の冷却水の変動などで発生する温度揺れを自動で抑制し、不良や現場調整の時間を削減します。
詳細を見る
自動車業界
押出成形機の
省エネ安定制御
自動車部品の押出成形機で温度の揺れを抑えたまま、操作量の揺れも抑えて加熱のエネルギーを削減します。また生産中の冷却水の変動などで発生する温度揺れを自動で抑制し、不良や現場調整の時間を削減します。
詳細を見る
金型表面温度を
制御して品質向上を
実現
金型表面近くに温度センサを設置して制御することで、周囲環境変化やセンサなど装置劣化があっても品質を維持します。
詳細を見る