Page top

Primary Contents

協調ロボット TMシリーズカメラレスモデル 人と同じ空間で安全に作業を行えるオムロンの協調ロボット TMシリーズにカメラレスモデルが登場!

ラインアップ~カメラレス8機種を新たにラインアップ~

お客様のシステムや、ラインに応じて形式をお選びいただけます。

協調ロボット TMシリーズ ラインアップ

NEWTMシリーズカメラレスモデル ラインアップ

最大可搬質量(kg) アーム長(mm) 標準速度(m/s) 電源電圧 電源電圧
TM5X-700 6 700 1.1 AC100〜240V 定格/性能へ
TM5MX-700 6 700 1.1 ADC22-60V 定格/性能へ
TM5X-900 4 900 1.4 AC100~240V 定格/性能へ
TM5MX-900 4 900 1.4 DC22-60V 定格/性能へ
TM12X 12 1300 1.3 AC100〜240V 定格/性能へ
TM12MX 12 1300 1.3 DC22-60V 定格/性能へ
TM14X 14 1100 1.1 AC100~240V 定格/性能へ
TM14MX 14 1100 1.1 DC22-60V 定格/性能へ

カメラレスモデル3つの特長

特長1スリム化ヘッド
カメラレスでヘッドがスリムであるため、従来アクセスできなかった狭いポイントにも使用可能。
特長2エンドエフェクタ部構造
アーム上にティーチング用ボタンを配置しており、カメラ付きと同様、ダイレクトティーチングが可能。
ボタン操作だけで直感的にティーチングができるため難しいティーチング操作が不要です。
エンドエフェクタ部構造
特長3広い可動領域
動作角度が6軸のうち5軸が±360°で可動。
スリム化ヘッドによりフレキシブルな動きが可能になるため、従来では難しい狭いところからのロード/アンロードの自動化がしやすくなりました。

※各ライセンス、外部カメラ、Plug&Play機器は標準モデルと同じものが使用できます。
※動作角度やビルトインビジョンの有無の違い以外の仕様は標準モデルと同一です。

お問い合わせ

オムロンのロボットソリューションへのご質問や、製品の導入に関するご相談などお気軽にお寄せください。

お問い合わせ