制御盤レス化ソリューション電源も安全も、盤の外へ
変化に強い生産ラインへ

制御盤レス化ソリューション

生産方式の変化に、
設備構造の見直し

NEV拡大や多品種化の進行により、生産設備には柔軟な変更対応と短期間導入が求められています。
一方、従来の制御盤中心の設備構造では、複雑な制御盤電装設計や設備配線により、設備変更やライン展開への柔軟な対応が難しく、立上や保全作業の負荷も増大していました。
今、求められているのは、変化に強い設備構造への転換です。

生産方式の変化に、設備構造の見直し

制御盤外機器の仕様共通化で、
変化に強い設備構造へ

オムロンでは、電源・安全・入出力を設備側へ最適配置できる商品群を展開。仕様共通化により実現した「制御盤レス化ソリューション」により、制御盤と設備間の複雑な配線構造をシンプル化し、設備変更やライン展開へ柔軟に対応できる生産設備の実現に貢献します。

制御盤外機器の仕様共通化で、変化に強い設備構造へ 制御盤外機器の仕様共通化で、変化に強い設備構造へ 制御盤外機器の仕様共通化で、変化に強い設備構造へ
商品一覧 商品一覧 商品一覧

制御盤機器を盤から設備側へ
最適配置

電源・安全・入出力など制御盤に集約されていた機能を設備側へ分散配置することで、制御盤中心の複雑な配線構造をシンプル化。設備変更やライン展開にも柔軟に対応できる、変化に強い設備構造を実現します。

Before制御盤の機器や配線が複雑

After制御盤機器の集約、ネットワーク
対応、そして盤外設置への進化で、
設備近くへ最適配置による現場の
省配線を実現

【Before】制御盤の機器や配線が複雑 【Before】制御盤の機器や配線が複雑 【Before】制御盤の機器や配線が複雑
【After】制御盤機器の集約、ネットワーク対応、そして盤外設置への進化で、設備近くへ最適配置による現場の省配線を実現 【After】制御盤機器の集約、ネットワーク対応、そして盤外設置への進化で、設備近くへ最適配置による現場の省配線を実現

オムロン製品で実現可能な
システム構成

電源・安全・入出力を設備側へ分散配置し、CIP safety、EtherNet/IP™、IO-Linkなどのオープンネットワークで接続。オムロンの商品群を組み合わせることで、制御盤レス化に必要なシステム構成を設備側で完結できます。

オムロン製品で実現可能なシステム構成 オムロン製品で実現可能なシステム構成 オムロン製品で実現可能なシステム構成

設計から立上、
保全まで。生産現場の
変化対応力を向上

設計制御盤の機能集約と
盤外設置により
制御盤設計・配線設計工数を
大幅削減

電源・安全・I/Oを設備側へ機能集約して配置することで、制御盤内の機器点数と配線を削減。盤内レイアウト・熱設計・中継BOX設計などの盤内業務を簡素化し、設計工数削減と短期間での設備立上に貢献します。

【設計】制御盤の機能集約と盤外設置により制御盤設計・配線設計工数を大幅削減 【設計】制御盤の機能集約と盤外設置により制御盤設計・配線設計工数を大幅削減 【設計】制御盤の機能集約と盤外設置により制御盤設計・配線設計工数を大幅削減

*1. 2026年6月当社の制御盤モデルより算出。

立上盤外機器の接続作業を簡素化し、
迅速な立上と作業品質の均一化を
実現

盤外機器の接続に必要なM12コネクタに、オムロン独自のSmartclick機構を採用。工具レスで確実に接続できるため、現場配線工数を削減し、接続品質の均一化と迅速な設備立上に貢献します。

BeforeM12 ねじ式コネクタ

Afterスマートクリックコネクタ

通常のネジ式コネクタだと締めるのに手間がかかり、トルク管理も必要

Smartclickなら1/8回転で確実に接続

【Before】M12 ねじ式コネクタ
【After】スマートクリックコネクタ

保全機器・配線状態を可視化し、
異常箇所の特定が簡単、
ダウンタイム低減を実現

機器および配線の状態をネットワーク上で可視化することで、異常発生箇所を迅速に特定。トラブル対応の時間短縮と属人化の排除により、保全業務の効率化と設備停止時間の最小化を実現します。

【保全】機器・配線状態を可視化し、異常箇所の特定が簡単、ダウンタイム低減を実現 【保全】機器・配線状態を可視化し、異常箇所の特定が簡単、ダウンタイム低減を実現 【保全】機器・配線状態を可視化し、異常箇所の特定が簡単、ダウンタイム低減を実現

商品特長を動画でご紹介