Page top

インバータ 機能/仕様一覧セレクション

本文

インバータ 機能/仕様一覧セレクション(157KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

シリーズ MX2シリーズV2タイプ RX2シリーズ
項目 形式 3G3MX2-V2 3G3RX2
外観
電源/容量 三相200V 0.1kW~15kW(ND) 0.4~55kW(ND)
三相400V 0.4kW~15kW(ND) 0.7~132kW(ND)
単相200V 0.1kW~2.2kW(ND) ─
制御方式 V/f制御 ● ●
センサレスベクトル制御 ● ●
PG付ベクトル制御 ─ ●
入出力 多機能I/O点数 ・入力 7点
・トランジスタ出力 2点
・リレー出力1点
・入力 11点
・トランジスタ出力 5点
・リレー出力2点
アナログ入出力 ・入力2点(0~10V/4~20mA)
・出力1点(0~10V)
・入力3点
 ①/②DC 0~+10Vまたは0~+20mA
 ③DC -10~+10V
・出力2点
 DC 0~+10Vまたは0~+20mA
・PWM電圧出力 1点
制動処理 制動抵抗器接続 ● ●200V(22kW以下)
●400V(37kW以下)
回生制動ユニット接続 ● ●
回生制動ユニット+
制動抵抗器接続
● ●
周波数関連 周波数設定範囲 0.01~590Hz 0.1~400Hz
周波数出力方式 線間正弦波変調PWM 方式 線間正弦波変調PWM 方式
設置・配線 サイドバイサイド設置 ● ─
着脱式端子台 ─ ●
電源/モータ配線 下配線 下配線
ノイズ対策 ラジオノイズフィルタ 外付けオプション 標準内蔵
入力側・出力側ノイズフィルタ 外付けオプション 外付けオプション
EMC用フィルタ(入力側)* 外付けオプション 外付けオプション
操作 デジタルオペレータ 固定オペレータ 取り外しLCDオペレータ
オートチューニング ─ ●
主な機能 多段速運転 16段+JOG 16段+JOG
キャリア周波数設定 2kHz~15kHz(出荷時 5kHz) 2kHz~15kHz(出荷時 5kHz)
トルクブースト機能 自動(簡易)・手動トルクブースト 自動・手動トルクブースト
PID制御機能 ● ●
絶対値位置決め機能 ─ ●
緊急遮断機能 ● ●
0Hz域センサレス
ベクトル制御機能
─ ●
トリップレス機能 ● ●
瞬停再始動機能 ● ●
多重定格 ●(二重定格) ●(三重定格)
自動省エネ機能 ● ●
PMモータ制御 ● ●
通信 Modbus-RTU ● ●
EtherCAT ●(通信ユニット装着時) ●(通信ユニット装着時)
CompoNet ─ ─
DeviceNet ─ ─
RoHS ● ●
規格 EU指令および英国法令 ● ●
UL/cUL ● ●
認証セーフティ規格 EN ISO13849-1(カテゴリ3/PLe)
安全機能 IEC 61800-5-2 セーフトルクオフ(STO)機能
EN ISO13849-1(安全カテゴリ4/PLe)
安全機能 IEC 61800-5-2 セーフトルクオフ(STO)機能

*CEマーク同等の仕様が必要な場合は、別売オプションをご使用ください。